Software design
Qualitativ hochwertige Open-Source-Softwareentwicklung für alle Anwendungen
Gemeinsam eine intelligentere Softwarestrategie entwickeln
Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Embedded-Entwicklung, unserem Engagement für Industriestandards und einer aktiven Beteiligung an der Open-Source-Community bieten wir Software, Tools und Ressourcen, die Ihren Entwicklungsprozess vereinfachen, die langfristige Stabilität verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen.
Vorteile der Softwareentwicklung mit TI
Open-Source nach Industriestandard
Durch die Einhaltung von Industriestandards und den Einsatz einer Upstream-First-Philosophie stellen wir sicher, dass unsere Software robust, kompatibel und innovativ ist.
Spitzentechnologie
Von Edge Analytics und Industriekommunikation bis hin zu Automobil- und softwaredefinierten Fahrzeugen bieten wir technologieorientierte Softwarelösungen, die Sie bei der Innovation und Entwicklung der Branche unterstützen.
Benutzerfreundliche Tools
Wir entwickeln Tools für eine nahtlose Integration, die Ihnen helfen, die neuesten technologischen Fortschritte zu nutzen, Ihre Entwicklung zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Zugang zu unserem Partnernetzwerk
Wir arbeiten eng mit unserem Partnernetzwerk zusammen, um Ihnen den Zugang zu einer breiten Palette an Fachressourcen und Dienstleistungen zu ermöglichen.
Betriebssysteme
Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung mit unseren Open-Source-, Treiber- und Middleware-Plattformen und Beispielen.
Das Open-Source- und Mainline-Software-Mindset unserer Entwickler hilft dabei, die Qualität der Software zu verbessern, die Innovationen vorantreibt.
Wir unterstützen Open-Source-Software seit über 20 Jahren und sind heute aktiv an mehr als 60 Open-Source-Projekten beteiligt, darunter Linux Kernel, Yocto, U-Boot und Zephyr.
Wählen Sie Ihre Linux-Distribution und beginnen Sie mit der Embedded-Entwicklung
Unser Linux-Angebot wird über Yocto Project, Android™, BuildRoot und Debian verteilt. Wir unterstützen ein umfassendes Software-Entwicklungskit sowie einen Mainline-Linux-Kernel und bieten eine robuste Softwarebasis für eine umfassende Lösung.
Vertrauenswürdiger Kernel mit bewährter Robustheit, geringem Platzbedarf und umfassender Bausteinunterstützung
Viele unserer Embedded-Bausteine unterstützen FreeRTOS, ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für Mikrocontroller und kleine Mikroprozessoren, von Single-Core- bis Multicore-Systemen auf einem Chip (SoCs).
FreeRTOS wird kostenlos unter der MIT-Open-Source-Lizenz vertrieben und enthält einen Kernel und eine wachsende Anzahl von Bibliotheken, die in allen Branchen verwendet werden können. FreeRTOS wurde mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.
Der Zugang zu einem ausgereiften und etablierten Open-Source-Angebot trägt dazu bei, den Softwareentwicklungsaufwand zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
TI unterstützt darüber hinaus sofort einsatzbereite RTOS-kompatible Treiber, die dazu dienen, die Entwicklung zu beschleunigen.
Zephyr® ist ein skalierbares und robustes Echtzeitbetriebssystem (RTOS) als Open Source für ressourcenbeschränkte Embedded-Mikrocontroller, die mehrere Hardwarearchitekturen unterstützen. Dieses von der Community gepflegte RTOS besteht aus Open-Source-Betriebssystem, Treibern und einem Bluetooth® Low Energy-Stack, der zur Wartung von Funktionen und zur Fehlerbehebung beiträgt.
ThreadX® Echtzeit-Embedded-Systeme für sichere und vernetzte Anwendungen.
ThreadX® ist ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS), das wir für ausgewählte Industrie- und Sicherheitsplattformen verwenden, um Ihnen zu helfen:
- Verbesserung der Echtzeitleistung: Schnelles Umschalten zwischen Kontext und Interrupt-Handling mit kurzer Latenzzeit für zeitkritische Anwendungen.
- Sicheres Betriebssystem mit geringem Platzbedarf: Kompakte Speichergröße für Bauteile mit begrenzten Platzverhältnissen und Sicherheitsanforderungen.
- Deterministisches Verhalten: Vorhersagbare und konsistente Ausführungszeiten für hohe Zuverlässigkeit.
Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk von branchenführenden kommerziellen Betriebssystemunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Entwicklungsoptionen für Ihr System haben, um die Branchenanforderungen einschließlich Sicherheit und Schutz zu erfüllen.
Linux | FreeRTOS | Zephyr | ThreadX | Partner-BS | BareMetal (ohne BS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARM®-basierte Prozessoren |
yes |
yes |
Demnächst
|
Demnächst
|
yes |
yes
|
Arm® Cortex®-R-Mikrocontroller |
yes |
Demnächst
|
Demnächst
|
yes |
yes | |
Arm® Cortex® M0+ Mikrocontroller |
yes |
yes |
yes | |||
C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller |
yes |
yes | ||||
MSP430™-Mikrocontroller |
yes | |||||
Drahtlose Kommunikation |
yes |
yes |
yes |
yes | ||
mmWave-Radarsensoren |
yes |
yes | ||||
DLP®-Produkte |
yes |
Entdecken Sie Software nach Technologie
Software-Tools und -Ressourcen
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Sie besteht aus einer umfangreichen Suite von Tools zum Erstellen, Debuggen, Analysieren und Optimieren von integrierten Anwendungen. Code (...)