Datenwandlerschaltungen
Schaltungen für Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) und Digital-zu-Analog-Wandler (DAC), die Sie einfach Ihren spezifischen Systemanforderungen entsprechend modifizieren können.
Jede der untenstehenden Datenwandlerschaltungen enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen mit Formeln, mit denen Sie die Schaltung an Ihre individuellen Designanforderungen anpassen können. Wir haben mindestens einen empfohlenen Datenwandler für jede Schaltung bereitgestellt, aber Sie können ihn problemlos mit einem anderen Baustein austauschen, wenn Sie einen Baustein gefunden haben, der besser zu Ihrem Design passt. Unsere Schaltkreise erfordern ein grundlegendes Verständnis der Konzepte von Datenwandlern. Wenn Sie also noch nicht mit dem Design von Datenwandlern vertraut sind, legen wir Ihnen unsere Schulungsreihe zu TI Precision Labs (TIPL) ans Herz.
Analog-zu-Digital-Wandlerschaltungen (ADC)
Stromsparende, kompakte und kostenoptimierte Schaltungen
In diesem Abschnitt werden energieeffiziente ADC- und Verstärkerschaltungen beschrieben. Bei diesen Schaltungen ist es häufig der Fall, dass die Gesamtverlustleistung eine Funktion der Abtastrate darstellt. In dieser Dokumentation wird der Kompromiss bei unterschiedlichen Funktionen erläutert. Die Schaltungen belegen häufig auch weniger Platinenfläche, weshalb in diesem Dokument oft Beispiele für das Platinenlayout und die zugehörige Platinenfläche gezeigt werden.
Treiberschaltungen für Pegelumsetzungseingang
Dieser Abschnitt behandelt Verstärkerantriebsschaltungen, die Eingangsspannungspegel in Bereiche übertragen, die für den ADC-Eingangsbereich geeignet sind. Beispiel: Eine Verstärkerantriebsschaltung kann zeigen, wie ein Bereich von ±15 V für den Betrieb mit einem ADC für 5 V gedämpft und verschoben werden kann. Außerdem wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie die Verstärkerantriebsschaltung für bestes Einschwing-, Rauschverhalten und Bandbreite optimiert ist.
Low-Level-Sensoreingangsschaltungen
In diesem Abschnitt wird das Schaltungsdesign für verschiedene Arten von Sensoren und Low-Level-Eingängen behandelt. Zum Beispiel werden die Verstärkungsskalierung und die Komponentenauswahl für den Anschluss eines Brückensensors an einen ADC behandelt. Außerdem werden die Bereiche RTD, Thermoelemente und Thermistoren behandelt.
Eingangsschutz-, Filter- und Isolierschaltungen
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie externe Geräte wie TVS und Schottky-Dioden zum Schutz von ADC-Schaltungen verwendet werden können. Außerdem werden Antialiasing-Filter und Isolierungsschaltungen abgedeckt.
Häufig verwendete Hilfsschaltungen
In diesem Abschnitt werden Schaltungen behandelt, die häufig mit ADC-Systemen verwendet werden. Beispiel: Ein Stromversorgungsdesign, das zeigt, wie eine negative Stromversorgung für einen ADC-Antriebsverstärker mit −0,3 V erzeugt werden kann. Weitere Stromversorgungsoptionen und ADC-Referenz-Ansteuerschaltungen werden ebenfalls behandelt.
Digital-Analog-Wandler (DAC)-Schaltungen
Audioausgänge
Schaltungen und Designtechniken für leistungsstarke Audiosysteme, Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR), Gesamtklirrfaktor (THD) und andere für Audioanwendungen kritische AC-Spezifikationen.
Hilfs- und Biasing-Schaltungen
Programmierbare Spannungs- oder Stromquellen mit offenem oder geschlossenem Regelkreis, die häufig in Anwendungen für adaptive Spannungsskalierung, Komparator, Sensoranregung oder andere Kalibrierungs- und Biasing-Anwendungen verwendet werden.
Stromquellen
Highside-, Low-Side- und bidirektionale Stromquellen- oder Sinkschaltungen, die häufig sowohl für Steuerungs- als auch für Biasing-Anwendungen verwendet werden.
Spannungsquellen
Hochspannungs- und Niederspannungs-Eintakt- oder Differenzschaltungen sowie Optionen für Hochstromantrieb, kapazitive Lastkompensation sowie positive und negative Sensorverbindungen.
Weitere Ressourcen
Alle Datenwandlerschaltungen anzeigen
Eine umfassende Sammlung aller oben genannten Datenwandlerschaltungen finden Sie im „Analog Engineer's Circuit Cookbook“.
Sehen Sie sich unser Portfolio an Datenwandlern an
Unser großes Portfolio an Datenwandlern umfasst neben digitalen Potenziometern und integrierten Datenwandlern mit Sonderfunktion auch die in den Schaltkreisen erwähnten ADCs und DACs.
E2E™-Supportforen von TI
Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.