mmWave-Radarsensordesign und Entwicklung von TI

Finden Sie schnell Designressourcen für die Entwicklung industrieller und Fahrzeugradarsysteme

Unsere Design- und Entwicklungsumgebung für die Integration von Millimeterwellen-Radarsensoren (mmWave) in Ihre industriellen oder automobilen Systeme kann Ihnen dabei helfen, Ihren Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführung zu beschleunigen.
mmWave-Radarsensordesign und Entwicklung von TI

Software

Mit unseren Simulatoren, Beispielen und Tools lassen sich mmWave-basierte Designs schnell testen und simulieren.
Was enthalten mmWave-SDKs von TI?

mmWave Software Development Kits (SDK) von TI sind eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und die Entwicklung unserer mmWave-Sensoren ermöglichen.

Unsere SDKs sind vereinheitlichte Softwareplattformen für das mmWave-Messportfolio. Sie sind einfach einzurichten und bringen bereits alle Funktionen für Auswertung und Entwicklung mit. Diese SDKs sind Basis-Softwarepakete, die für die Entwicklung von Anwendungen benötigt werden. Sie enthalten Bausteine, Vorführungen und Beispiele.

Was ist die Radar-Toolbox?

Die Radar Toolbox ist eine Sammlung von Software und Tools für jede Entwicklungsphase, die Folgendes umfasst:

  • Spezifische Anwendungsübersichten der Radarprodukte von TI mit relevanten Begleitmaterialien zur Evaluierung.
  • Beispielsoftwareprojekte für Anwendungsfälle mit vollständigem Quellcode.
  • Informationen zum Antennendesign für unsere Evaluierungsmodule und andere Arten von Designs.
  • Experimente mit schriftlichen Berichten zum Machbarkeitsnachweis und Beispiele für die Radarleistung von TI.
  • Hardwarehandbücher zur Konfiguration von TI-Radar-Evaluierungsmodulen.
  • Software-Handbücher zur Verwendung der Softwaretools und -Funktionen im TI Software-Ökosystem.
  • Desktop-Tools zur Unterstützung der Evaluierung der Radarsensoren von TI.
Radar Toolbox ansehen
Steigen Sie in die Evaluierung und Entwicklung von Radaranwendungen ein

Beginnen Sie mit TI-Radarsensoren und nutzen Sie eine Vielzahl von Tools, die bei der Evaluierung und Entwicklung helfen, darunter:

Streaming von ADC-Rohdaten von Radar-EVMs

Sie können rohe ADC-Daten (Analog-zu-Digital-Wandler) von Ihrem Evaluierungsmodul (EVM) streamen, um eigene Algorithmen zu entwickeln, die über die im SDK bereitgestellten hinausgehen, oder um erweiterte Radartestdaten zu debuggen.

Hilfreiche Tools für das Streaming von ADC-Rohdaten:

mmWave-Radar-Ökosystem von TI

mmWave-Radar-Ökosystem von TI

Das mmWave-Software-Ökosystem umfasst verschiedene Pakete und Tools zur Vereinfachung der Entwicklung mit Radarprodukten von TI. Bausteinspezifische SDKs enthalten Treibercode, Datenverarbeitungsbibliotheken und Softwarebeispiele. Die Radar-Toolbox enthält Dokumentation und verschiedene Beispielanwendungen. Zusätzliche Tools wie ein Sensorik-Berechnungstool und mmWave Studio haben Funktionen, die speziell für Ihre Evaluierung und Entwicklung von Nutzen sind.

Softwarentwicklungstools

Haushaltsgeräte

Software
Haushaltsgeräte-Software
Diese Toolbox ist eine Sammlung nützlicher Softwareressourcen für Radaranwendungen in Haushaltsgeräten.
Software
Software für Klimaanlagen für Wohngebäude
Diese Toolbox bietet die Radarentwicklung für Klimaanlagen in Wohngebäuden einschließlich Softwarebeispielen.
Software
Thermostatsoftware
Diese Toolbox enthält Radarsoftware, -Bausteine und Informationen zu Sensoranwendungen mit Thermostaten.

Automobil-ADAS und Einparkhilfen

Software
Eckradar-Software
Diese Toolbox bietet Softwareressourcen für Eckradar, das typischerweise Nahbereichsradarsensoren umfasst, die Totwinkelerkennung, Spurwechselassistent und Querverkehrswarnungen auf der Vorder- und Rückseite durchführen.
Software
Frontradarsoftware
Diese Softwareressourcen wurden für Frontradars entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Mittel- bis Fernbereichsradar, das typischerweise an der Vorderseite eines Fahrzeugs für autonome Notbremssysteme und Abstandsregeltempomaten installiert wird.
Software
Software für Nahfeldsensorik
Diese Toolbox enthält Softwareanwendungsbeispiele für Radargeräte an der Fahrzeugkarosserie, die neue Anwendungen wie Einparkhilfe ermöglichen.

Freihändiges Öffnen und Erkennung von Türhindernissen im Automobilbereich

Software
Außensensorsoftware
Diese Toolbox sammelt Softwareressourcen für Radar in Anwendungen zur Erkennung von Fußtritt zum Öffnen und von Türmonitoren in Fahrzeugen.

Sicherheit und Schutz im Fahrzeuginnenraum

Software
Software für Innenraumsensorik
Diese Toolbox bietet einen Überblick über die Radar-Entwicklungsressourcen für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum wie Anwesenheitserkennung von Kindern, Sicherheitsgurterinnerungen, Einbrucherkennung und Gestensteuerung.

Gebäudeautomation und Beleuchtung

Software
Software für automatische Türen und Tore
Diese Toolbox sammelt nützliche Softwareressourcen für Radarsysteme, die in Designs für automatisierte Türen und Tore verwendet werden.
Software
Überwachungssoftware für kommerzielle Anwendungen und zu Hause
Diese Toolbox enthält Ressourcen zur Entwicklung von Radarsoftware für kommerzielle und private Überwachungsanwendungen.
Software
Software für Belegungserkennung und Beleuchtung
Diese Toolbox enthält Software-Anwendungsbeispiele für Radar in Anwendungen zur Belegungserkennung und Beleuchtung.

Industrietransport und Mikromobilität

Software
Software für Industrietransport und Mikromobilität
Diese Toolbox bietet Ressourcen zur Softwareentwicklung, um die Sicherheit zu verbessern und intelligente Sensorik mit Radar für Baumaschinen, Landmaschinen und Gabelstapler hinzuzufügen.

Füllstands- und Näherungserfassung

Software
Füllstandsmesssoftware
Diese Toolbox sammelt nützliche Softwareressourcen für Radarsensoren, die genaue Füllstandsmessungen von Flüssigkeiten und Schüttgütern in Branchen wie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Abwassermanagement und -Verarbeitung ermöglichen.

Medizintechnik

Software
Software zur Sturzerkennung
Diese Toolbox bietet Radar-Software-Entwicklungsressourcen für Sturzerkennungsanwendungen.
Software
Vitalparameterüberwachung
Diese Toolbox enthält Softwarebeispiele für die Entwicklung von Systemen, welche die TI-Radartechnologie zur Überwachung von Vitalparametern verwenden.

Unterhaltungselektronik

Software
PC-Notebooks und Software für Konferenzsysteme
Diese Toolbox enthält Radar-Beispielcode und Ressourcen für PC-Notebook- und Konferenzsystemanwendungen.
Software
TV- und Lautsprechersoftware
Diese Toolbox enthält Beispiel-Software zur Entwicklung von Radartechnologie für den Einsatz in Fernsehgeräten und Lautsprechern.
Software
Software für Wearables
Diese Toolbox sammelt Ressourcen und Software für Radargeräte, die in Wearable-Geräten verwendet werden.

Robotik

Software
FTS- und AMR-Software
Diese Toolbox enthält Radar-Beispielcode und Ressourcen für die Entwicklung mobiler Robotikanwendungen wie FTS (Automated Guided Vehicles) und autonome mobile Roboter (AMR).
Software
Software für Industrieroboter
Diese Toolbox enthält Radar-Beispielcode und Ressourcen für die Entwicklung von Schutzvorrichtungen und Sensorlösungen für stationäre Roboteranwendungen.

Hardware

Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.

Hardwareentwicklungstools

Automobilindustrie

Radar im Innenraum

Evaluierungsplatine
AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu

AWR6843ISK is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on AWR6843 device. The AWR6843ISK may be used to evaluate the AWR6843 and AWR6443 devices. This board is powered by USB interface and enables access to point-cloud data over USB or CAN-FD interface.

This kit is supported by (...)

Evaluierungsplatine
AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz

Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der (...)

Evaluierungsplatine
AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str

AWRL6432BOOST ist eine benutzerfreundliche 60 GHz-Millimeterwellen-Sensor-Evaluierungsplattform mit geringem Stromverbrauch für den AWRL6432 mit einer integrierten FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung von Power-over-USB-Schnittstellen.

Das (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung

This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa

This reference design demonstrates the use of the AWR6843AOP, a 60-GHz single-chip mmWave sensor with integrated antenna. The sensor also has an integrated DSP, MCU, and a hardware accelerator for fast Fourier transform (FFT) processing.

The AWR6843AOP sensor can help developers address a wide range (...)

Eckradar

Evaluierungsplatine
AWR1843 Einzel-Chip 76-GHz- bis 81-GHz-Radarsensor für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

The AWR1843 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip AWR1843 device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.

The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung

Das Evaluierungsmodul AWR2944 (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.

Das Kit AWR2944EVM enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)

Referenzdesign
Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign

This reference design provides a foundation for blind-spot detection (BSD), cross-traffic alert (CTA), lane-change assist (LCA), and traffic-jam assist (TJA) applications using the AWR1843BOOST evaluation module (EVM). This design allows the estimation (in the azimuthal and elevation plane), (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Highend-Eckradar

Das TIDA-01027-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der NCAP R79-Sicherheitsanforderungen mit dem Evaluierungsmodul (EVM) AWR2944. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und die Geschwindigkeit von bis zu 200 m entfernten Objekten (...)

Frontradar

Evaluierungsplatine
AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie

The AWR2243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR2243 mmWave sensing device.

AWR2243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.

The standard 20-pin (...)

Referenzdesign
Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign

The cascade development kit has two main use cases:

  1. To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
  2. To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)

Türhinderniserkennung

Evaluierungsplatine
AWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul

The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).

AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Hinderniserkennung mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz–81

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des AWR1843AOP, eines 76-GHz- bis 81-GHz-FMCW-mmWave-Sensors (Frequency-Modulated Continuous Wave) mit einem Chip und einer integrierten Antenne auf dem Gehäuse (AoP). Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen (...)

Automatisiertes Parken

Evaluierungsplatine
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di

AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für automatisiertes Parksystem mit mmWave-Sensor mit 77 GHz

This reference design demonstrates the use of AWR1843, a 77-GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, MCU, and hardware accelerator as an automated parking sensor, which enables robust detection of objects around a car in challenging parking and environmental conditions. With a range (...)

Freisprechzugang

Evaluierungsplatine
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di

AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Industrieanwendungen

Evaluierungsmodule

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul IWRL6432AOP für energieeffizienten ein-Chip-Radarsensor, 57–64 GHz, mit AoP für

Das xWRL6432AOPEVM ist ein benutzerfreundliches, kostengünstiges FR4-basierte Evaluierungsmodul für die Millimeterwellen-Sensorkomponente xWRL6432AOP, die eigenständig funktioniert und zur Entwicklung von ADC-Rohdatenerfassung und Signalverarbeitung eine direkte Verbindung zum DCA1000EVM (...)

Evaluierungsplatine
IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom

IWRL6432BOOST ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6432-Baustein mit integrierter FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das IWRL6432BOOST unterstützt die (...)

Evaluierungsplatine
IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str

IWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für 77-GHz-Millimeterwellensensoren auf Grundlage des Millimeterwellenradarsensors IWRL1432 mit auf der Platine integrierter ROGERS RO4835 LoPRO-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Evaluierungsplatine
IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für 60-GHz-Single-Chip-mmWave-Sensor mit Antenna-on-Package (AoP)

Das IWR6843 Antenna on Package (AoP) Evaluation Module (EVM) ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-mmWave Sensor-Evaluationsplattform zur Evaluierung des IWR6843AOP-Produkts, das eine Antenne mit großem Sichtfeld (FoV) integriert. Dieses EVM ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten über eine (...)

Evaluierungsplatine
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor

IWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWR6843-Baustein mit Langstreckenantenne. Der IWR6843ISK kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die (...)

Evaluierungsplatine
IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor

IWR6843ISK-ODS is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWR6843 device with wide field-of-view antenna. The IWR6843ISK-ODS may be used to evaluate the IWR6843 and IWR6443 devices. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface.

This kit is supported (...)

Evaluierungsplatine
IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor

Das IWR1843 BoosterPack™ ist ein einfach zu handhabendes 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Einzel-Chip-Baustein IWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Development-Kit-Ökosystem von TI.

Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)

Evaluierungsplatine
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor

Das IWR1443 BoosterPack™ ist ein einfach zu handhabendes 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Einzel-Chip-mmWave-Sensorbaustein IWR1443 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Development-Kit-Ökosystem von TI.

IWR1443BOOST enthält alles, was Sie brauchen, um mit der Entwicklung auf (...)

Referenzdesigns

Referenzdesign
Batteriebetriebener mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz und Bluetooth® 5.2-Referenzdesign

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen IWRL6432 60-GHz-mmWave-Radars mit einer drahtlosen Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer (...)

Referenzdesign
Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign
This reference design demonstrates the use of the IWR6843, a single-chip, mmWave radar sensor with integrated DSP, for an indoor and outdoor people-counting application along with sub-1 GHz wireless communication. This design uses MMWAVEICBOOST and IWR6843ISK evaluation modules (EVMs) together (...)
Referenzdesign
Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor
This reference design demonstrates how our single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design can use the  IWR1642BOOST evaluation module (EVM) or the IWR1843BOOST evaluation module (...)
Referenzdesign
Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign

TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor

TIDEP-0094 provides a foundation to evaluate object detection using the IWR1642 evaluation module (EVM). This reference design integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device to enable the estimation of the position (in the azimuthal plane) and the velocity of (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren

This reference design showcases natural gesture recognition and presence detection with the Processor SDK Linux running on the Sitara AM335x processor, and the mmWave SDK running on the IWR6843ISK.

The design demonstrates the functionality of a gesture controlled HMI (Human Machine Interface) where (...)

Referenzdesign
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor

This reference design demonstrates how TI mmWave sensor technology can be used for zone occupancy detection to monitor areas of interest across a field of view (FOV) of ±60 degrees with a maximum range of at least 10 m. This reference design uses the IWR1443BOOST evaluation module (EVM) and (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne

The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and (...)

Referenzdesign
Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI

This reference design demonstrates the use of the TI IWR6843ISK, a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an automated smart-door application. This reference design uses the IWR6843ISK plus industrial carrier board (ICB) and integrates a complete radar-processing (...)

Schulungsressourcen

Akademie
Akademie
Radar Academy
Radar Academy ist eine Sammlung von Schulungsmodulen speziell für die mmWave-Radartechnologie von TI.
White paper
White paper
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
In diesem Whitepaper werden die Grundlagen der mmWave-Radarsensoren von TI behandelt.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Videoreihe zu mmWave-Radarsensoren von TI
Sehen Sie sich grundlegende Inhalte und praxisorientierte Beispiele zur frequenzmodulierten Dauerstrichradartechnologie und zu den mmWave-Sensoren von TI an.

Partnerprodukte und Dienstleistungen

TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Produktspezifische Design- und Entwicklungstools suchen

Unsere Produktseiten enthalten Dutzende bausteinspezifische Tools und Ressourcen, die Sie bei der Evaluierung, Entwicklung und schnelleren Markteinführung unterstützen.