Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller – Design und Entwicklung

Unser Design- und Entwicklungsökosystem kann Ihnen beim Vereinfachen Ihres Designprozesses helfen.

Beschleunigen Sie die Marktreife Ihrer Produkte mit unserem skalierbaren Portfolio an C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern und unterstützenden Designressourcen wie Evaluierungskits, grafischen Tools zur Bausteinkonfiguration, optimierten Software-Treibern, Hunderten von Code-Beispielen, Referenzdesigns, Schulungsressourcen und vielem mehr.
C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller – Design und Entwicklung

Hardware

Unser C2000-Echtzeit-MCU Portfolio umfasst eine Auswahl von Starterkits und voll ausgestatteten Evaluierungsmodulen (EVMs). Sobald Sie den Baustein identifiziert haben, den Sie evaluieren möchten, sehen Sie sich die zur Evaluierung verfügbare, von TI empfohlene Hardware auf unseren Produktseiten an. Jede Hardwareplattform bietet die Möglichkeit zur vollständigen Evaluierung und Entwicklung, mit Funktionen, die auf Ihre spezifischen Designanforderungen zugeschnitten sind. Hier finden Sie eine Auswahl unserer beliebtesten Hardwareressourcen für den Einstieg.

Hardwareentwicklungstools

Alles erweitern

LaunchPad-Entwicklungskits

Entwicklungskit
TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F2800137 ist eine Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F280013x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten Anwendung. Diese (...)

Entwicklungskit
F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

LAUNCHXL-F280025C is a low-cost development board for TI C2000™ real-time microcontrollers series of F28002x devices. Ideal for initial evaluation and prototyping, it provides a standardized and easy to use platform to develop your next application. This extended version LaunchPad™ (...)

Entwicklungskit
TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F280039C ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von TMS320F28003x-Bausteinen.. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer (...)

Evaluierungsplatine
F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
LAUNCHXL-F280049C is a low-cost development board for TI C2000™ Real-Time Controllers series of F28004x devices. Ideal for initial evaluation and prototyping, it provides a standardized and easy to use platform to develop your next application. This extended version LaunchPad offers extra (...)
Entwicklungskit
F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D is a low-cost evaluation and development tool for the TMS320F2837xDTMS320F2837xS, and TMS320F2807x products in the TI MCU LaunchPad™ development kit ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks (suggested under the recommended BoosterPack™ Plug-in (...)

Evaluierungsplatine
C2000™ Echtzeit MCU F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit

LAUNCHXL-F2800157 ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI-Bausteinreihe F280015x der Echtzeit-Mikrocontroller-Serie C2000™. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer (...)

Evaluierungsplatine
F28P55X LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F28P55X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F28P55x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten (...)

Evaluierungsplatine
F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F28P65X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F28P65x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer (...)

BoosterPack-Erweiterung für LaunchPads

Tochterkarte
Digital Power Buck Converter BoosterPack

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)

Tochterkarte
48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
 

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

Tochterkarte
C2000 DesignDRIVE Positionsmanager BoosterPack™-Einsteckmodul
The PositionManager BoosterPack is a flexible low voltage platform intended for evaluating interfaces to absolute encoders and analog sensors like resolvers and SinCos transducers.  When combined with the DesignDRIVE Position Manager software solutions this low-cost evaluation module becomes (...)
Evaluierungsplatine
DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)

The BOOSTXL-DRV8323RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for (...)

Evaluierungsplatine
DRV8323RH – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)
The BOOSTXL-DRV8323RH is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks.  The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this EVM ideal for sensorless (...)
Tochterkarte
Evaluierungsmodul für FSI-Adapterplatine (Fast Serial Interface)

Faster, cheaper, more robust: achieve 200 Mbps throughput across isolation with new serial communication technology – Fast Serial Interface (FSI)

FSI is a low signal count serial communications peripheral, available on C2000 Real-Time Control Microcontrollers (MCU), which offers low-cost reliable (...)

Evaluierungsplatine
DRV8329A Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber

Das DRV8329AEVM ist eine bürstenlose 3-phasige 30-A-Gleichstrom-Ansteuerungsstufe basierend auf dem DRV8329A-Gate-Treiber für BLDC-Motoren. Der DRV8329 enthält drei Dioden für den Bootstrap-Betrieb ohne Erfordernis für externe Dioden. Das Gerät enthält einen Strom-Shunt-Verstärker für (...)

Evaluierungsplatine
DRV8316R Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber

Der DRV8316REVM bietet drei integrierte Halb-H-Brücken-MOSFET-Treiber für die Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) mit 8-A-Spitzenstrom für 12-V-/24-V-Gleichstromschienen oder batteriebetriebene Anwendungen. 

Der Baustein enthält drei Strommessverstärker (CSA) mit (...)

Evaluierungsplatine
DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

The DRV8353RS-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RS gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.

The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC (...)

Tochterkarte
DRV8320RS – Evaluierungsmodul für dreiphasigen intelligenten Gate-Treiber mit Buck und SPI-Schnittst
The BOOSTXL-DRV8320RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320RS gate driver and CSD88599Q5DC NexFET power blocks.  The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC algorithms.  The module supplies (...)

controlCARD-Entwicklungskits

Evaluierungsplatine
TMS320F2800137 KontrollKARTE für Evaluierungsmodul
TMDSCNCD2800137 ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die MCU-Serie an TMS320F280013x-Bausteinen von TI C2000&Trade. Sie wird mit einem HSEC180-poligen (180-poligen Hochgeschwindigkeits)-Edge-Steckverbinder geliefert und eignet sich als KontrollKARTE ideal für die erste (...)
Evaluierungsplatine
TMDSCNCD2800157 controlCARD-Evaluierungsmodul

TMDSCNCD2800157 ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F280015x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180-poligen (180-poligen Hochgeschwindigkeits)-Edge-Steckverbinder geliefert und eignet sich als KontrollKARTE ideal für die erste (...)

Evaluierungsplatine
TMS320F280025C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280025C is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of F28002x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High Speed Edge Connector) and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD280025C, a 180-pin docking (...)

Tochterkarte
TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD280039C ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die MCU-Serie von F28003x-Bausteinen von TI C2000&Trade. sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und (...)

Tochterkarte
F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280049C is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the C2000™ F28004x series of microcontroller products. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form (...)

Tochterkarte
F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD,  F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)

Tochterkarte
F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD28388D is a low-cost evaluation and development board for C2000™ MCU series of F2838xS and F2838xD devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High speed edge connector) controlCARD, and is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD28388D, a 180-pin docking (...)

Tochterkarte
HSEC180 controlCARD-Basisboard-Docking-Station

TMDSHSECDOCK is a baseboard that provides header pin access to key signals on compatible HSEC180-based controlCARDs.  A breadboard area is available for rapid prototyping.  Board power can be provided by the provided USB cable or a 5V barrel supply.

Schnittstellenadapter
180- bis 100-Pin-DIMM-Adapter
The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.
Evaluierungsplatine
TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD28P55X ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28P55x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Evaluierungsplatine
TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD28P65X ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die MCU-Serie von F28P65x-Bausteinen für den TI C2000™. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD™ ideal für die erste Evaluierung (...)

Evaluierungsmodule auf Systemebene

Evaluierungsplatine
Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU

TMDSHVMTRINSPIN ist ein DIMM100 controlCARD-basiertes Hauptplatinen-Evaluierungsmodul.  Das High Voltage Motor Control Kit mit InstaSPIN-Technologie bietet eine hervorragende Referenzplattform zum Erlernen und Experimentieren mit der digitalen Steuerung von Hochspannungsmotoren unter (...)

Entwicklungskit
C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung

The DesignDRIVE Development Kit (IDDK) hardware offers an integrated servo drive design with full power stage to drive a high voltage three-phase motor and eases the evaluation of a range of position feedback, current sensing and control topologies.

The sensing peripherals on the C2000™ MCU, (...)
Tochterkarte
Evaluierungsmodul für FSI-Adapterplatine (Fast Serial Interface)

Faster, cheaper, more robust: achieve 200 Mbps throughput across isolation with new serial communication technology – Fast Serial Interface (FSI)

FSI is a low signal count serial communications peripheral, available on C2000 Real-Time Control Microcontrollers (MCU), which offers low-cost reliable (...)

Evaluierungsplatine
Vienna-Gleichrichter-basiertes dreiphasiges Leistungsfaktorkorrektur-Evaluierungsmodul mit C2000™-MC
The Vienna rectifier power topology is used in high power three phase power factor (AC-DC) applications such as off-board electric vehicle (EV) chargers and telecom rectifiers. This design illustrates how to control the power stage using C2000™ MCUs. This design uses an HSEC180 controlCARD (...)
Entwicklungskit
Entwicklungskit für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
This reference design implements single phase inverter (DC-AC) control using the C2000™ F2837xD and F28004x microcontrollers. Design supports two modes of operation for the inverter. First is voltage source mode using an output LC filter, this control mode is typically used in Uninterrupted (...)

AC-DC, PFC und bi-direktionale Referenzdesigns

Referenzdesign
Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
This reference design illustrates a digital control method to significantly improve Boost Power Factor Correction (PFC) converter performance such as the efficiency and Total Harmonic Distortion (THD) under light load condition where efficiency and THD standards are difficult to meet. This is (...)
Referenzdesign
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. This highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Dreiphasen-Leistungsfaktorkorrektor auf Basis eines Vienna-Gleichrichters unter V

Vienna rectifier power topology is used in high power three phase power factor (AC-DC) applications such as off board EV chargers and telecom rectifiers. Control design of the rectifier can be complex. This design illustrates a method to control the power stage using C2000™ microcontrollers (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)

Referenzdesign
Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU

This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. (...)

Referenzdesign
Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC T-type inverter stage. Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)

Referenzdesign
Bidirektionaler dreiphasiger 11-kV-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden ANPC-Inverter-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen ermöglicht das Schalten mit einer höheren Frequenz von (...)

Referenzdesign
4-kW-GaN-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für Haushaltsgeräte
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit 4 kW Continuous Conduction Mode (CCM) und einer Galliumnitrid (GaN)-Tochterplatine mit Top-Kühlung und einem digitalen Controller TMS320F280025C . Zusammen mit den integrierten Schutzfunktionen von (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines einphasigen DC/DC-Wandlers mit zwei aktiven Brücken (DAB). Die DAB-Topologie bietet Vorzüge wie Soft-Switching-Kommutierungen, einen geringeren Bauteileaufwand und hohe Effizienz. Das Design ist (...)

Referenzdesigns für DC-AC- und Motorsteuerung

Referenzdesign
Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter. Der erste ist der Spannungsquellenmodus unter Verwendung eines LC-Ausgangsfilters. Dieser Steuerungsmodus wird (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f

Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen 3-phasigen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
This reference design presents an example distributed or decentralized multi-axis servo drive over Fast Serial Interface (FSI) using C2000™ real-time controllers. Multi-axis servo drives are used in many applications such as factory automation and robots. The cost per axis, performance and (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke

Dieses Referenzdesign zeigt, wie der Hybrid-/Elektrofahrzeug-Traktionswechselrichter und der bidirektionale DC-DC-Wandlers mit einer einzigen TMS320F28388D Echtzeit-C2000™ MCU gesteuert werden können. Die Traktionskontrolle verwendet einen softwarebasierten Resolver-Digital-Wandler (RDC), der den (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®

Das TIDM-02012 ist ein Hochspannungs-Referenzdesign mit 5 kW für HEV/EV-Kompressoranwendungen (eCompressor), das von einer Echtzeit C2000™-MCU TMS320F28003x mit mittlerer Leistung gesteuert wird. Das Referenzdesign wurde zur Evaluierung mit 400-V- und 800-V-DC-Bus entwickelt und deckt die (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

Das TIDM-02014 ist ein 800-V-, 300-kW-SiC-basiertes Referenzdesign für Traktionsinverter, das von Texas Instruments und Wolfspeed entwickelt wurde. Es bietet eine Grundlage für OEMs und Entwicklungsingenieure, um leistungsstarke, hocheffiziente Traktionsinvertersysteme zu entwickeln und (...)

DC-DC-Referenzdesigns

Referenzdesign
Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU
This design implements a digitally peak current mode controlled (PCMC) phase shifted full bridge (PSFB) DC-DC converter which converts a 400-V DC input to a regulated 12-V DC output. Novel PCMC waveform generation based on type-4 PWM and internal slope compensation, and simple PCMC implementation (...)
Referenzdesign
Zweiphasiger verschachtelter LLC-Resonanzwandler – Referenzdesign mit C2000™-MCUs
Resonant converters are popular DC-DC converters frequently used in server, telecom, automotive, industrial and other power supply applications. Their high performance (efficiency, power density, etc.), improving requirements of the various industry standards, and the ever increasing power density (...)
Referenzdesign
C2000™ Solar-DC/DC-Wandler mit Maximum Power Point Tracking (MPPT) –Referenzdesign

Bei diesem Design handelt es sich um einen digital gesteuerten Solar-DC/DC-Wandler mit Maximum Power Point Tracking (MPPT) für den Einsatz in zentralen oder Strang-Solarwechselrichtern. Das Design fungiert als Frontend-MPPT-DC/DC-Wandler für den TIDM-SOLAR-ONEPHINV, einen netzgekoppelten (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV/EV-Ladegerä
CLLLC resonant DAB with bidirectional power flow capability and soft switching characteristics is an ideal candidate for Hybrid Electric Vehicle/Electric Vehicle (HEV/EV) on-board chargers and energy storage applications. This design illustrates control of this power topology using a C2000™ (...)
Referenzdesign
1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN

Dieses Referenzdesign demonstriert ein hybrides Hysteresesteuerungsverfahren (HHC), eine Art Strommodus-Steuerungsverfahren auf Halbbrücken-LLC-Stufe mit einem C2000™-F28004x-Mikrocontroller. Die Hardware basiert auf TIDA-010062, einem Referenzdesign mit 1 kW, 80-Plus Titan, brückenloser (...)

Referenzdesign
3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler

The purpose of this design is to demonstrate digital power control using a C2000™ microcontroller and evaluate the powerSUITE Digital Power software tools. The design consists of two separate boards:

Weitere Referenzdesigns

Referenzdesign
Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs

This reference design illustrates live firmware update (LFU) without device reset on a C2000™ real-time MCU, on both the C28x CPU and the control law accelerator (CLA). The software available with this design helps accelerate your time to market. LFU without device reset is an important (...)

Referenzdesign
Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign implementiert ein vierkanaliges analoges Frontend für die DC-Lichtbogenerkennung in Photovoltaikanlagen, unterstützt Gleichspannungen bis zu 1000 V und Ströme bis zu 10 A. Die Erkennung von Lichtbögen erfolgt durch die Analyse des AC-Rauschens im Gleichstrom zwischen den (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec
This reference design interfaces an AFE031 Powerline Communications Analog Front End with a C2000 MCU to send and receive data over a wired coupled interface using frequency shift keying (FSK). The design demonstrates the SunSpec standard protocol transmitting the specific 33-bit word packet using (...)
Referenzdesign
Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs

C2000™ Position Manager technology offers an integrated solution to interface to digital absolute encoders as well as resolvers and SINCOS transducers eliminating the need for commonly used additional circuits in industrial inverter and servo drives. The PositionManager BoosterPack plug-in (...)

Referenzdesign
Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs
C2000™ Position Manager technology offers an integrated solution to interface to digital absolute encoders as well as resolvers and SINCOS transducers eliminating the need for commonly used additional circuits in industrial inverter and servo drives. The PositionManager BoosterPack™ (...)
Referenzdesign
Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs
C2000 Position Manager technology offers an integrated solution to interface to digital absolute encoders as well as resolvers and SINCOS transducers eliminating the need for commonly used additional circuits in industrial inverter and servo drives. The PositionManager BoosterPack, described by (...)

Debug-Sonden

Debug-Tastkopf
XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf

Der XDS110 von Texas Instruments ist eine neue Klasse von Debug-Tastkopf (Emulator) für Embedded-Prozessoren von TI. Der XDS110 ersetzt die XDS100-Familie und unterstützt eine größere Anzahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in einem einzigen Pod. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)

Debug-Tastkopf
XDS200-USB-Debug-Tastkopf

Die XDS200 ist eine Debug-Sonde (Emulator) zum Debuggen von Embedded-Bausteinen von TI. Die XDS200 bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zum preiswerten XDS110 und dem leistungsstarken XDS560v2 und unterstützt zahlreiche Standards (IEEE1149,1, IEEE1149,7, SWD) in einem (...)

Debug-Tastkopf
XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf

Der XDS560v2 ist die leistungsstärkste Debug-Sonde aus der XDS560™ Familie von Debug-Sonden und unterstützt sowohl den traditionellen JTAG-Standard (IEEE1149.1) als auch cJTAG (IEEE1149.7).  Bitte beachten: Diese Lösung unterstützt kein Serial Wire Debug (SWD).

Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)

Zubehör

Evaluierungsplatine
Hochspannungs-Permanentmagnet-Synchronmotor

The High Voltage Permanent Magnet Synchronous Motor is available for use with High Voltage Motor Control Kits.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

 

Evaluierungsplatine
24-V-BLDC-Motor

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == (...)

Evaluierungsplatine
Niederspannungs-Servo-Motor – Niederspannungs-Servo-Motor (Encoder) und Kabelbaum

Der LVSERVOMTR ist ein Niederspannungs-3-Phasen-Synchron-Permanentmagnet-Servomotor mit sinusförmiger Gegen-EMK.  Er verfügt über einen MOLEX-Verdrahtungsstecker, um die Phasen und Encodersignale für die Verwendung mit Standardsteckern zu trennen.  In erster Linie für die Auswertung von (...)

Evaluierungsplatine
2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC-Evaluierungsmodul

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)

Software

Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsaufgaben und beschleunigen Sie die Markteinführung mit unserem bewährten Angebot an Software und Tools. Alles, was Sie benötigen, um Ihre Anwendungen schnell zur Produktionsreife zu bringen, ist jederzeit abrufbar. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und unterstützen Sie bei der Beschleunigung der Entwicklung Ihrer Embedded-Systeme.

Lesen Sie den Softwareentwicklungsleitfaden

Software herunterladen und einrichten

Software herunterladen und einrichten

Es gibt mehrere Softwarekomponenten für den Einsatz mit C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern bereit. Sie sind kostenlos und können mit TI LaunchPad™-Entwicklungskits, controlCARD-Evaluierungsmodulen und Anwendungskits verwendet werden. Zu den Softwarekomponenten gehören Treiber, Bibliotheken, Beispiele, Tools, Anwendungsdemos, Dokumentation und mehr. Software kann über Cloud-Tools heruntergeladen oder im Internet mithilfe von Cloud-Tools entwickelt werden. 

Unsere SDKs sind für einfache Einrichtung und schnellen, sofort einsatzbereiten Zugriff auf Softwarekomponenten ausgelegt und sind vollständig darauf getestet, dass sie miteinander eingesetzt werden können. Durch den Evaluierungsprozess erhalten Sie Zugriff auf wichtige Funktionen, die Ihnen ermöglichen Ihre Platine schnell in Betrieb zu nehmen. Außerdem bieten sie eine solide Software-Grundlage, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können.

Entdecken Sie unser Software-Ökosystem für C2000-Echtzeit-MCUs

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Sie besteht aus einer umfangreichen Suite von Tools zum Erstellen, Debuggen, Analysieren und Optimieren von integrierten Anwendungen. Code (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
System-Berechnungstool

Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.

Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Tools zur Codegenerierung von TI – C/C++ Compiler und Assembler-Tools

Die TI-Codegenerierungstools umfassen C/C++-Compiler und Assembly-Tools für viele Befehlssatzarchitekturen. Diese Tools laufen unter Windows, Linux und MacOS und stehen zum kostenlosen Herunterladen bereit. 

Wenn Sie die integrierte Entwicklungsumgebung von Code Composer Studio (CCS) bereits (...)

Software-Programmiertool
UniFlash-Flash-Programmiertool

UniFlash ist ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl grafische als auch Befehlszeilenoberflächen.

UniFlash kann aus der (...)

Betriebssystem
FreeRTOS
FreeRTOS-Unterstützung – Überblick
Optimierungshandbuch
C2000™ C28x-Optimierungshandbuch
Dieses Handbuch beschreibt einen systematischen Ansatz zur Verbesserung der Leistung von Anwendungen, die auf der TMS320C28x-CPU in C2000™-MCUs ausgeführt werden.

TI Developer Zone

Vereinfachen Sie Ihre Entwicklung und beschleunigen Sie die Marktreife Ihrer Produkte mit unserer Software, unseren Entwicklungstools und praxisnahen Schulungen. 

Greifen Sie auf die Ressourcen zu, die Sie für die Embedded-Entwicklung benötigen

Greifen Sie schnell auf Beispiele, Schulungen, Software Development Kits und Dokumentationen zu, die auf den jeweiligen Baustein zugeschnitten sind. Unsere Akademien stellen die neuesten technischen Inhalte und praxisorientierten Lernmodule bereit, damit Sie Ihre Anwendungsentwicklung produktiver gestalten können.

Der Resource Explorer ist in der Code Composer Studio-Software enthalten und auch in der Cloud in der TI Developer Zone verfügbar.

Bild herunterladen
Entwickeln, Debuggen und Analysieren von Code – auf dem Desktop oder in der Cloud.

Die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ für Mikrocontroller und Prozessoren von TI besteht aus verschiedenen Tools zum entwickeln und Debuggen von Embedded-Anwendungen. Sie können Code Composer Studio-Software auf Windows-, Linux- oder macOS-Desktops herunterladen oder über die TI Developer Zone in der Cloud darauf zugreifen.

Code Composer Studio Software:

  • Enthält optimierenden C-/C++-Compiler, Quellcodeeditor, Build-Umgebung für Projekte, Debugger, Profiler und viele weitere Tools.
  • Zentrale Benutzeroberfläche, die Sie durch jeden Schritt der Anwendungsentwicklung führt.
  • Es fallen keine Lizenzgebühren an.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:16
Loaded: 3.89%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Die C2000 Academy ist eine hervorragende Ressource für Entwickler, die mehr über die C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller erfahren möchten. Die Academy bietet sehr benutzerfreundliche Schulungsmodule, welche eine Vielzahl von Themen für sämtliche C2000™-Bausteine abdecken. Darüber hinaus bietet die C2000 Academy praktische Laborübungen mit vollständigen Lösungen an.

Vereinfachte Hardware- und Softwarekonfiguration

Sysconfig bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche zur Konfiguration von Pins, Peripheriegeräten, Funkmodulen, Softwarestacks, RTOS, Taktbaum und andere Komponenten. Sysconfig erkennt, exponiert und löst zur Beschleunigung der Softwareentwicklung automatisch Konflikte.

Es ist als Teil der Code Composer Studio-Software, als eigenständige Anwendung oder als cloudbasierte Anwendung verfügbar.

Bild herunterladen

Programmiertools

Hardware-Programmiertool
C2000 Gang-Programmierer

From Elprotronics, Inc. - The C2000 Gang Programmer is a C2000 device programmer that can program up to eight identical C2000 devices at the same time. The C2000 Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the (...)

Software-Programmiertool
UniFlash-Flash-Programmiertool

UniFlash ist ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl grafische als auch Befehlszeilenoberflächen.

UniFlash kann aus der (...)

Schulungsressourcen

Akademie
Akademie
C2000-Akademie
Die C2000 Academy ist eine hervorragende Ressource für Entwickler, die mehr über die C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller erfahren möchten. Die Academy bietet sehr benutzerfreundliche Schulungsmodule, welche eine Vielzahl von Themen für sämtliche C2000™-Bausteine abdecken. 
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Eingehendere Betrachtung, wie sich C2000™-MCU-Komponenten von Echtzeitsteuerungen unterscheiden, und Vorschläge für die nächsten Evaluierungsschritte.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
C2000™ MCU-Videos
Entdecken Sie die umfangreiche Bibliothek mit informativen Videos von C2000. Erfahren Sie mehr über Regelungstechnik, Geräteperipherie, Softwaretools, Echtzeitanwendungen und vieles mehr.

Partner

Wir haben uns mit mehreren Drittanbieterunternehmen zusammengeschlossen, um eine breite Palette von Lösungen für TI C2000-Bausteine anzubieten. Unser Suchtool erleichtert Ihnen die Suche nach dem richtigen Drittanbieter für Ihre Designanforderungen.

Mehr erfahren