Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

DLP® Produktdesign und Entwicklung

Unser Design- und Entwicklungs-Ökosystem vereinfacht Ihre Designs und macht es Ihnen leichter, neue Lösungen zu untersuchen, zu bewerten und zu entwickeln.

Beginnen Sie Ihre Erkundung der DLP®-Technologie mit einem Evaluierungsmodul (EVM), mit dem Sie auf einfache Weise einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) und einen Controller mit der neuesten Firmware und den neuesten Softwaretools evaluieren können. Erhalten Sie schnelle und zuverlässige technische Unterstützung direkt von unseren Ingenieuren, um alle Probleme während der Entwicklung zu lösen. Profitieren Sie auch von unserem umfangreichen Partner-Ökosystem, um Ihr Produkt schneller auf den Markt zu bringen.
DLP® Produktdesign und Entwicklung

Hardware

Das beste DLP-Produkt für Ihre Anwendung zu finden, hilft Ihnen bei der Auswahl des besten EVM. Holen Sie sich das Layout von Leiterplatten (PCB) und die Designanforderungen für Ihr eigenes Design.

Die einfachste Möglichkeit, DLP-Technologie zu erleben, ist der Kauf eines EVM. Wir haben unsere EVMs so konzipiert, dass sie sowohl Anfängern als auch erfahrenen Ingenieuren helfen, schnell von der Evaluierung zur Fertigung zu gelangen.

Wenn Sie mit der Entwicklung beginnen, muss Ihre Leiterplatte die entsprechenden Anforderungen an das Layout und das elektrische Design für Ihr DLP-Display und das Projektions-Subsystem enthalten. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu dauerhaften Schäden an Geräten führen.

Hardware-Entwicklung

Alles erweitern

Automobilindustrie

Evaluierungsplatine
DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor

Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)

Evaluierungsplatine
DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul

Das DLP3021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes elektronisches und optisches Subsystem für die Steuerung und die Schnittstelle mit dem DLP3021-Q1-Chipsatz. Das Modell DLP3021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem FPGA-basierten DMD-Controller (Digital Micromirror (...)

Evaluierungsplatine
DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren
Das DLP5530PROJQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Projektor für den Automobilbereich, der zur Unterstützung von Display-Anwendungen im Automobilbereich entwickelt wurde. Das DLP5530PROJQ1EVM beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit Ihrer Produkte durch eine (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED
Das DLP5530PROJTGQ1EVM-Evaluierungsmodul ist ein speziell für Fahrzeugdisplay-Anwendungen im Fahrzeuginnenraum ausgelegter Scheinwerferprojektor. Er eignet sich besonders gut für Anwendungen, die LEDs mit geringer Bandbreite verwenden, wie z. B. Hologramm-basierte Displays (HOLOGRAPHIC Optical (...)
Evaluierungsplatine
DLP5534-Q1-Evaluierungsmodul für 405-nm-Projektor
Das DLP5534PROJQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) bezeichnet einen Projektor für den Automobilbereich, der für transparente Fensterdisplays auf 405 nm dicken Phosphorfolien entwickelt wurde. Das DLP5534PROJQ1EVM beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit Ihrer Produkte durch (...)
Evaluierungsplatine
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5534-Q1
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP5534Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobilchipsatz DLP5534-Q1. Der Chipsatz DLP5534-Q1 besteht aus einem 0,55"-DMD (1152 × 576), dem DMD-Controller DLPC230-Q1 und dem PMIC TPS99000-Q1. In Verbindung mit der Optik und einer (...)
Evaluierungsplatine
DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
Das DLP5531-Q1 Licht-Engine-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Chipsatzes DLP5531-Q1. Dieses Modul vereint eine Reihe von Komponenten, darunter DLP5531-Q1, DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 und ein optisches Modul/eine Licht-Engine, um ein System zur Evaluierung hochauflösender (...)
Evaluierungsplatine
DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
Das Elektronik-Evaluierungsmodul (EVM) DLP5531-Q1 ermöglicht die Evaluierung des Chipsatzes DLP5531-Q1. Dieses Modul vereint eine Reihe von Komponenten, darunter DLP5531-Q1, DLPC230-Q1 und TPS99000-Q1, um ein System zur Evaluierung der hochauflösenden Scheinwerfertechnologie bereitzustellen. In (...)
Evaluierungsplatine
DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
The DLP3030PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive picture generation unit (PGU) designed to support high performance wide field-of-view augmented reality head-up displays (HUD).   The DLP3030PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high (...)
Evaluierungsplatine
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP3030Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobil-Chipsatz DLP3030-Q1. Der DLP3030-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,3" WVGA (864 x 480) DMD und dem DLPC120-Q1-DMD-Controller. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und einer Fotodiode kann (...)
Evaluierungsplatine
DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
Das DLP5530PGUQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Projektor für Hochleistungs-Bildgenerierungseinheiten (Picture Generation Units, PGU) für Head-up-Display-Systeme mit Augmented Reality (AR-HUD) im Automobilbereich. Das DLP5530PGUQ1EVM beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die (...)
Evaluierungsplatine
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP5530Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobilchipsatz DLP5530-Q1. Der Chipsatz DLP5530-Q1 besteht aus einem 0,55"-DMD (1152 × 576), dem DMD-Controller DLPC230-Q1 und dem PMIC TPS99000-Q1. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und (...)

3D-Druck

TI Hardwaretools

Evaluierungsplatine
DLPLCRC410 Evaluierungsmodul
Das DLPLCRC410EVM ist in Verbindung mit einem von fünf weiteren DMD-basierten EVMs eine Evaluierungsplattform mit fortschrittlicher Lichtsteuerung für Anwendungen wie Lithografie, 3D-Druck (SLS und SLA), maschinelles Sehen sowie Kennzeichnung und Codierung. Dieses EVM ermöglicht die Evaluierung (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)

Evaluierungsplatine
DLP650LNIR-DMD-Evaluierungsmodul
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine
DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP7000, einen 0,7 XGA 2xLVDS Type A DMD mit 1076 x 768 Mikrospiegeln mit einem Raster von 13,6 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 32.225 Hz. DLPLCR70EVM ist die (...)
Evaluierungsplatine
DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP7000UV, ein 0,7 UV XGA 2xLVDS Typ A DMD, das für Anwendungen mit 363–420 nm ultravioletten (UV) Lichtquellen ausgelegt ist.
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9000, einen 0,9-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine
DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) enthält einen einzelnen DLPC900-Mikrospiegelarray- (DMD-) Controller, welcher die konfigurierbare Steuerung des DLPLCR65EVM und anderer kompatibler DMD-EVMs ermöglicht. Er verfügt über Eingangs-/Ausgangstrigger zur komfortablen Synchronisierung mit Kameras, (...)

Evaluierungsplatine
DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) enthält zwei DLPC900-Mikrospiegelcontroller (DMD) und ermöglicht die konfigurierbare Steuerung von DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM und anderen kompatiblen DMD-EVMs. Er verfügt über Eingangs-/Ausgangstrigger zur komfortablen Synchronisierung mit Kameras, (...)

Evaluierungsplatine
DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9500, einen 0,95 1080p 2xLVDS Type A DMD mit über zwei Millionen Mikrospiegeln mit einem Raster von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 23.148 Hz. (...)
Evaluierungsplatine
DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP9500UV, ein 0,95 UV 1080p 2x LVDS Typ A DMD für Anwendungen mit 363–420 nm Ultraviolett (UV) Lichtquellen. Mit über zwei Millionen Mikrospiegeln ist der DLPLCR95UVEVM eine komfortable und hochauflösende Systemdesignoption für die Lithografie, den (...)

Partner-Tools

Evaluierungsplatine
DLI D4100, D4120, D4130 Entwicklungskits für DLP Discovery-Chipsätze
DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
Evaluierungsplatine
DLi6500 1080p Entwicklungskit für DLP6500
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
Optisches Modul
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Evaluierungsplatine
In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

Evaluierungsplatine
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluierungsplatine
ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)

From: ViALUX
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D-Scanning

TI Hardwaretools

Evaluierungsplatine
DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® 3010 für Lichtsteuerung ist eine einfach zu bedienende Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie 3D-Scannen, 3D-Drucken, medizinische Bildgebung, automatisierte optische Inspektion (AOI) und Gesichtserkennung. Es unterstützt zwei (...)
Evaluierungsplatine
DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® 4710 für Lichtsteuerung ist eine einfach zu bedienende Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie 3D-Scannen, 3D-Drucken, medizinische Bildgebung und automatisierte optische Inspektion (AOI). Es unterstützt zwei konfigurierbare (...)
Evaluierungsplatine
DLPLCRC410 Evaluierungsmodul
Das DLPLCRC410EVM ist in Verbindung mit einem von fünf weiteren DMD-basierten EVMs eine Evaluierungsplattform mit fortschrittlicher Lichtsteuerung für Anwendungen wie Lithografie, 3D-Druck (SLS und SLA), maschinelles Sehen sowie Kennzeichnung und Codierung. Dieses EVM ermöglicht die Evaluierung (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S410, 0,50 Zoll, 2048 x 1200

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP500YX, einen 0,50-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2048 x 1080 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bitmusterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)

Evaluierungsplatine
DLP650LNIR-DMD-Evaluierungsmodul
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine
DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP7000, einen 0,7 XGA 2xLVDS Type A DMD mit 1076 x 768 Mikrospiegeln mit einem Raster von 13,6 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 32.225 Hz. DLPLCR70EVM ist die (...)
Evaluierungsplatine
DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) enthält zwei DLPC900-Mikrospiegelcontroller (DMD) und ermöglicht die konfigurierbare Steuerung von DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM und anderen kompatiblen DMD-EVMs. Er verfügt über Eingangs-/Ausgangstrigger zur komfortablen Synchronisierung mit Kameras, (...)

Evaluierungsplatine
DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9500, einen 0,95 1080p 2xLVDS Type A DMD mit über zwei Millionen Mikrospiegeln mit einem Raster von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 23.148 Hz. (...)

Partner-Hardwaretools

Optisches Modul
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Evaluierungsplatine
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluierungsplatine
ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)

From: ViALUX
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Evaluierungsplatine
Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Anzeige und Projektion

Pico-Anzeige (≤0,47 Zoll)

Evaluierungsplatine
DLP® LightCrafter™ Display 471TP Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter™ Display 471TP ist eine einfach zu bedienende Plug&Play-Evaluierungsplattform für portable hochauflösende Anwendungen im Verbraucher- und Industriebereich. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit dem DLP471TP-Chipsatz ausgestattet, der aus dem DLP471TP 4K-Mikrospiegelarray (DMD) (...)

Evaluierungsplatine
Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the Full HD DLP4710 chipset. The DLP4710 chipset is designed to be used in a wide array of display applications like mobile projectors, screenless TVs, interactive displays and digital signage. The (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP

Das DLP® LightCrafter™ Display 230NP ist eine anwenderfreundliche, kompakte Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizin und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das (...)

Evaluierungsplatine
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Evaluierungsplatine
DLP® LightCrafter™ Display 2000 – Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter Display 2000 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kostengünstiges, kompaktes Plug & Play-DLP-Display-EVM für viele ultramobile und ultraportable Display-Anwendungen wie etwa mobile Projektoren, Smart-Home-Displays, AR-Brillen, Haushaltsgeräte und Robotik. Dieses EVM (...)

Evaluierungsplatine
DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD

Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)

Leistungsanzeige (≥0,47 Zoll)

Evaluierungsplatine
DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLP650TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)

Evaluierungsplatine
DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)

Evaluierungsplatine
DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLP471TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)

Spektroskopie

TI Hardwaretools

Evaluierungsplatine
DLP650LNIR-DMD-Evaluierungsmodul
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluierungsplatine
DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul

Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)

Evaluierungsplatine
DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

 

Das DLP NIRscan ist ein komplettes Evaluierungsmodul (EVM), mit dem sich ein äußerst leistungsfähiges, aber dennoch preiswertes Nahinfrarotspektrometer entwickeln lässt.  Dieses flexible Tool enthält alles, um sofort mit der Entwicklung eines DLP-basierten Spektrometers zu beginnen.  Das EVM (...)

Partner-Hardwaretools

Evaluierungsplatine
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluierungsplatine
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluierungsmodule und Platinen)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

From: Optecks, LLC
Evaluierungsplatine
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH

Software

Laden Sie die entsprechende Firmware für Ihren DLP-Controller oder Ihre grafische Benutzeroberfläche herunter, um Ihr EVM über Serial Peripheral Interface, I2C oder USB-Befehle zu steuern.

Softwarentwicklungstools

Alles erweitern

Anwendungssoftware und Frameworks

Anwendungssoftware und Frameworks
DLP®-Controller-API
The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

Berechnungstools

Berechnungstool
Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen

Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)

Berechnungstool
AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget
Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung des Gesamtlumenbedarfs für die Bilderzeugungseinheit (Picture Generation Unit, PGU) in einem Head-up-Display für Augmented Reality (AR HUD). Dieser Rechner verwendet Standard-HUD-Parameter wie Sichtfeld, virtueller Bildabstand und (...)
Berechnungstool
Volumenschätzungsrechner für AR HUD
Der Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt für die Abschätzung des Gesamtvolumens eines Augmented-Reality-Head-up-Displays. Dieser Rechner verwendet Standard-HUD-Parameter wie Sichtfeld, virtueller Bildabstand und Augenbox-Größe als Eingaben. Der Rechner verwendet diese Eingaben, um ein (...)
BERECHNUNGSTOOL
DLP-PICO-CHIP-SEL
Dieser interaktive Leitfaden führt Sie durch die Auswahl eines DLP® Pico™-Chipsatzes für Ihre Display-Anwendung. Nach Eingabe der Parameter für Helligkeit und Auflösung generiert dieser Leitfaden eine Liste von empfohlenen Chipsätzen und Herstellern optischer Module.

BERECHNUNGSTOOL
Der Rechner hilft bei der Modellierung von DMD-Beugungsmustern und Beugungseffizienz
Der DMD-Diffraktionseffizienzrechner wird verwendet, um Kunden zu helfen zu verstehen, wie DMD-Diffraktionsmuster und Diffraktionseffizienz mit ihren spezifischen DMD-Eingangsparametern modelliert und auf das kundenspezifische Design modelliert werden.

Firmware

Firmware
DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
Firmware-Auswahlhilfe für verschiedene DLPC34xx-Controller und Konfigurationen.
Firmware
DLPC900 – Konfigurations- und Support-Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

Firmware
DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
Firmware
DLPC150 Konfigurations- und Support-Firmware
DLPC150 Konfigurations- und Support-Firmware

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
GUI-Installationsprogramm für DLP® Display- und Lichtsteuerungs-EVM

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

GUI für Evaluierungsmodul (GUI)
DLP NIRscan Nano-GUI
DLP NIRscan Nano-GUI

Software-Entwicklungskit (SDK)

Software-Entwicklungskit (SDK)
DLP® Erweiterte Lichtsteuerung-SDK für LightCrafter™-Serie-Controller

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

Optikmodule

Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array, einer Beleuchtung (LED), optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Das Optikmodul benötigt eine Ansteuerungselektronik für die Strom- und Videoversorgung, die Sie entweder mit Hilfe von TI Referenzdesigns selbst erstellen oder von unabhängigen Drittanbietern beziehen können.

Schulungsressourcen

Application note
Application note
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
Beginnen Sie mit diesem Dokument, um die Grundlagen der Auswahl, Bewertung, Entwicklung und Herstellung von DLP-Chipsätzen zu verstehen.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Anzeigen der DLP-Labs-Schulungsreihen
Sehen Sie sich dieses Schulungsprogramm an, in dem die Verwendung der DLP®-Technologie für Display-Anwendungen erläutert wird.
E2E™-Designunterstützung
E2E™-Designunterstützung
E2E-Designunterstützung
Erhalten Sie Antworten auf Ihre technischen Fragen von unseren Ingenieuren.
Ressource
Ressource
Referenzdesign ansehen
Finden Sie Referenzdesigns zum Lösen von Herausforderungen auf Systemebene.

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Um Ihre Designanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Partnerunternehmen zusammen, um Sie bei allen Fragen von optischen Modulen und Hardwaredesign bis zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.  

Mehr erfahren

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Produktspezifische Design- und Entwicklungstools suchen

Unsere Produktseiten enthalten Dutzende bausteinspezifische Tools und Ressourcen, die Sie bei der Evaluierung, Entwicklung und schnelleren Markteinführung unterstützen.