API – Produktinformationen
Diese API-Antwort enthält grundlegende Produktdetails, parametrische Daten und begrenzte Informationen zu Qualität und Zuverlässigkeit. Zum Abrufen dieser Datensätze sind mehrere Endpunktaufrufe notwendig.
Produktnummern, die /NOPB enthalten, müssen vor dem API-Aufruf in der URL kodiert werden, andernfalls wird als Antwort ein „nicht gefunden“-Fehler ausgegeben. Zum Beispiel müssen LP2982AIM5-3.3/NOPB als LP2982AIM5-3.3%2FNOPB kodiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Kodierungsprozess keinen Zeilenvorschub oder Zeilenumbruch enthält, wie z. B. LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, da dies ebenfalls zu einem „Produkt nicht gefunden“-Fehler führt.
Standardmäßige Zugriffsbeschränkungen
- Quote
- Sandbox: 3000 Aufrufe pro Tag.
- Produktion: 3000 Aufrufe pro Tag.
- Burst-Grenzwert
- Fünf API-Aufrufe pro Sekunde.
Wenden Sie sich für nicht standardmäßige Zugriffsbeschränkungen an TI.