Orchestrierte API – Produktinformationen

Diese API-Antwort enthält grundlegende Produktdetails, parametrische Daten und begrenzte Informationen zu Qualität und Zuverlässigkeit mit einem einzigen Endpunkt.

Verwenden Sie die standardmäßige Produktinformations-API mit einzelnen Datenendpunkten, wenn Sie die grundlegenden Parameter- und Qualitätsangaben nicht in einem Aufruf benötigen, da die orchestrierte API eine langsamere Antwortzeit hat.

Produktnummern, die /NOPB enthalten, müssen vor dem API-Aufruf in der URL kodiert werden, andernfalls wird als Antwort ein „nicht gefunden“-Fehler ausgegeben. Zum Beispiel müssen LP2982AIM5-3.3/NOPB als LP2982AIM5-3.3%2FNOPB kodiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Kodierungsprozess keinen Zeilenvorschub oder Zeilenumbruch enthält, wie etwa: LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, da auch dies zu einem „Produkt nicht gefunden“-Fehler führt.

Standardmäßige Zugriffsbeschränkungen

  • Quote
    • Sandbox: 1.500 Aufrufe pro Tag.
    • Produktion: 1.500 Aufrufe pro Tag.
  • Burst-Grenzwert
    • Fünf API-Aufrufe pro Sekunde.

Wenden Sie sich für nicht standardmäßige Zugriffsbeschränkungen an TI.

 

Product information orchestrated API
 1.0 
OAS3

/content/dam/developer-api/product-information-orchestrated-api.yaml

Open API spec for the TI product information orchestrated API. This API combines product, quality and parametric data calls into one call. TI does not recommend this API if you do not need all of that data, as this call is typically slower than the product information API.

Servers

Error