Nah-UV-Produkte (400 bis 420 nm)
Optimiert für 3D-Druck und digitale Belichtung mit Nah-UV-Wellenlängen für zuverlässige, hohe Genauigkeit, hohe optische Leistung und hohe Geschwindigkeit
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9000, einen 0,9-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)
Neue Produkte
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6900