Produkte für 3D-Druck & Direktbildgebung
Optimiert für hochgenaue, schnelle und zuverlässige 3D-Druck- und Digitalbelichtungsanwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Anwendung
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.
Die DLP-Technologie stellt die beste Kombination aus hoher Druckgeschwindigkeit, Auflösungsleistung und Zuverlässigkeit bereit, und ist jetzt in Teilen erhältlich, welche für erschwingliche Desktop-Anwendungen dimensioniert und ausgelegt sind.
DLP-3D-Drucker finden breite Anwendung für die schnelle Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping), zahnärztlichen Anwendungen, Gießverfahren, maßgeschneiderten Produkten, Zubehör und Konsumgütern.
Vorteile der DLP-3D-Drucktechnologie:
- Hohe Auflösung
- Vollschichtbelichtung
- Fokussierte, pixelgenaue Projektion
- Zuverlässige MEMS-Technologie
Ausgewählte Ressourcen
- DLP300S – Digitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll
- DLP301S – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich
- DLP6500FYE – DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.
Die DLP-Technologie für additive Fertigung ermöglicht es Herstellern, Designzyklen zu beschleunigen, schnellere Anpassungen von Prototypen vorzunehmen und Produktionsbauteile auszudrucken.
Bei DLP-Stereolithografie-Druckern (SLA-Druckern) werden Flüssigharze durch Belichtung gehärtet, und bei DLP-3D-Druckersystemen mit selektivem Lasersintern (SLS-Systemen) werden feine Pulver durch thermische Laserenergie miteinander verschmolzen.
- Hochauflösende Mikrospiegelmatrix ermöglicht eine Auflösung von unter 1 μm.
- Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
- Kompatibel mit einer großen Auswahl von Polymeren, Harzen, Sinterpulvern und anderen Baumaterialien.
Ausgewählte Ressourcen
- DLP9000 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
- DLP6500FLQ – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A
- DLP9500 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll
- DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
- DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie
Die DLP-Technologie stellt Lichtmuster mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung bereit, um Fotolackfolien und andere lichtempfindliche Materialien ohne Verwendung von Kontaktmasken zu belichten. Dies verringert die Materialkosten, verbessert die Produktionsleistungen und ermöglicht rasche Musteränderungen und Korrekturen während der Verarbeitung. Direkte Bildgebung mit DLP ermöglicht PCB-Fertigung, Reparatur von Flachbildschirmen, Laserbeschriftung und andere Belichtungssysteme.
Vorteile der DLP-Technologie für direkte digitale Bildgebung:
- Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Photoresists (Fotolacken) und Beschichtungen
Ausgewählte Ressourcen
- DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
- DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
- Drucklösungen für die innovative Zukunft mit direkter Bild-Lithografie – Technischer Artikel
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Gründe für DLP 3D-Produkte für Druck- und Direktbildgebung von TI
Hohe Geschwindigkeit und hoher Durchsatz
Drucken oder belichten Sie bis zu Millionen Pixel gleichzeitig. Die Produkte sind zum flexiblen Datenladen, mit hoher Effizienz und schnellen Aktualisierungsgeschwindigkeiten konzipiert.
Genauigkeit und Präzision
Präzise Pixelsteuerung, Multi-Bit-Belichtung und fokussierte Optik ermöglichen eine wiederholbare, hochgenaue Belichtung bis in den Sub-Mikrometer-Bereich.
Zuverlässige MEMS-Technologie
Zuverlässiger Betrieb bei vorgegebenen Wellenlängen zwischen 355 und 2500 nm, ohne dass ein Austausch erforderlich ist.
Überblick über die DLP 3D-Drucktechnologie von TI
DLP-3D-Drucktechnologie von TI
Die DLP-Produkte von TI für 3D Druckanwendungen nutzen 2D strukturierte Lichtmuster, um entweder lichtempfindliche Harze zu härten oder Pulver mit Licht über das gesamte Spektrum zu binden. 3D Ausdrucke können mit DLP-Technologie schneller und detailgetreuer als mit der vorhandenen Drucktechnologie erfolgen.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Produkte für 3D-Druck & Direktbildgebung Design und Entwicklung
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.
Hardware
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Software
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.
Optische Module
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Schulungsressourcen
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Partner
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Referenzdesign für Lichtmodul mit kleinem Formfaktor für Desktop-3D-Drucker mit DLP® Pico™-Technolog
DLP®-Hochgeschwindigkeits-Subsystem für 3D-Druck und digitale Lithografie – Referenzdesign
The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)
Technische Ressourcen
DLP Labs: Lichtsteuerung
TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Neue Produkte
0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8900
Hochgeschwindigkeits-DMD, 4K, Typ A, fast UV-Qualität
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6900