UV-Produkte (< 400 nm)
Optimiert für 3D-Druck- und digitale Direktbelichtung mit UV-Wellenlängen für hohe Genauigkeit, hohe optische Leistung und hohe industrielle Geschwindigkeit
Die DLP 3D-Produkte für Druck- und Direktbildgebung mit speziell entwickelten UV-Geräten verfügen über präzise Pixelsteuerung, flexibles Laden von Daten und hohe Geschwindigkeiten. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Genauigkeit bei der digitalen Belichtung. Diese Produkte unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen unter 400 nm, von Harz-3D-Druck bis hin zu digitalen Belichtungsanwendungen wie maskenlose Lithografie (LDI) für PCBs, FPD und Substrat-Panels. Support von Drittanbietern, um Ihr Design zu beschleunigen.
Design- & Entwicklungsressourcen
Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Evaluierungsplatine
DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP7000UV, ein 0,7 UV XGA 2xLVDS Typ A DMD, das für Anwendungen mit 363–420 nm ultravioletten (UV) Lichtquellen ausgelegt ist.
Evaluierungsplatine
DLPLCRC410 Evaluierungsmodul
Das DLPLCRC410EVM ist in Verbindung mit einem von fünf weiteren DMD-basierten EVMs eine Evaluierungsplattform mit fortschrittlicher Lichtsteuerung für Anwendungen wie Lithografie, 3D-Druck (SLS und SLA), maschinelles Sehen sowie Kennzeichnung und Codierung. Dieses EVM ermöglicht die Evaluierung (...)
Neue Produkte
UV-Produkte (< 400 nm)
0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8900