Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Display-Produkte

Dies ermöglicht die klassenbesten Projektionsdisplays für den Automobilbereich

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Entwerfen Sie helle, lebendige und farbenfrohe Projektionsdisplays mit der für den Automobilbereich zugelassenen DLP® -Technologie von TI. Unsere Chipsätze für den Automobilbereich unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen im Fahrzeuginnenraum, darunter Head-up-Displays für Augmented Reality, holografische Windschutzscheiben-Cluster, panoramische Dachdisplays und verschiedene andere Display-Anwendungen im Innenraum. Nutzen Sie unser umfassendes Ökosystem für Projektordesign und -Fertigung, um den Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Finden Sie ein Anzeigenprodukt Ihre Automobilanwendungen, das Ihre Designanforderungen optimal erfüllt

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Augmented Reality-HUD
Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.
Holografisches Windschutzscheiben-Cluster
Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.
Displays für Fahrzeugfenster
Projizieren von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und sonstigen für Passagiere relevanten Informationen direkt auf das Fenster.
Windschutzscheibenwerbung
Mobilitätsdienste können den monatlichen Umsatz steigern, indem sie standortbasierte Werbekampagnen durchführen.
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation
Verwandeln Sie jedes Fenster im Fahrzeug in ein Display von Fahrzeug zu Fahrzeug oder von Fahrzeug zu Fußgängern.

Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.

Head-up-Displays projizieren Informationen an die Frontscheibe und somit direkt in das Sichtfeld des Fahrers. Auf diese Weise tragen sie zur Verkürzung der Reaktionszeit bei und verbessern das Situationsbewusstsein des Fahrers. Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navigationshinweise und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Informationen vom Spurhalteassistenten und Kollisionswarnungen können so direkt im Sichtfeld des Benutzers angezeigt werden. AR-HUDs unterstützen längere Projektionsentfernungen, kennzeichnen Objekte aus der realen Welt für schnellere Reaktionszeiten und einfachere Navigation.

  • Überragende Bildqualität 
  • Helle energieeffiziente Anzeigen
  • Überlegene Leistung bei starker Sonneneinstrahlung 
  • Unterstützung für polarisierte Sonnenbrillen 
  • Unterstützt holografische Filme und Wellenleiter

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
  • DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.

Unter Nutzung der neuesten Fortschritte bei der Holografie und der Integration von Windschutzscheibenfolien können Automobilhersteller jetzt über einen kleinen DLP-Projektor, welcher im Armaturenbrett des Fahrzeugs angeordnet ist, gruppierte Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projizieren. Bei großen Anzeigen benötigen holografische Windschutzscheiben-Kombinationsanzeigen weniger als ein Zehntel des Platzbedarfs einer herkömmlichen Blickfeldanzeige. 

  • Kleines Verpackungsvolumen (< 1 Liter pro Projektor)
  • LED-Beleuchtung mit Laser-Farbspektrum
  • Flexibilität bei der Platzierung des Projektors 
  • Kein Windschutzscheibenkeil erforderlich, um das Doppelbild zu entfernen
  • Helle (>15k cd/m2) vollfarbige Anzeige

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP5530PROJTGQ1EVM – Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED

Projizieren von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und sonstigen für Passagiere relevanten Informationen direkt auf das Fenster.

Durch die Verwendung der DLP-Projektortechnologie kann jede Glasoberfläche im Innenbereich in eine Anzeige verwandelt werden. Beispielanwendungen umfassen Infotainment-Anzeigen für Fondpassagiere, eine Panoramadachanzeige sowie Infotainment-Anzeigen für Beifahrer und Fahrer. 

Zu den wichtigsten Vorteilen von Glasoberflächendisplays im Innenbereich gehören: 

  • Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien 
  • Holografische Anzeigen sind nur von der Innenseite des Fahrzeugs aus sichtbar
  • Können mit Berührungssensorik kombiniert werden, um eine vollständig interaktive Anzeige zu erschaffen
  • Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG

Mobilitätsdienste können den monatlichen Umsatz steigern, indem sie standortbasierte Werbekampagnen durchführen.

Werbekampagnen mit Geotargeting sind eine spannende neue Gelegenheit für Anbieter von Mobilitätsdiensten, ihrem bestehenden Geschäftsmodell zusätzliche Einnahmequellen hinzuzufügen. Standortbasierte Werbung ermöglicht es Marketingspezialisten, Kunden dann gezielt anzusprechen, wenn sich diese innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets oder in der Nähe eines Einzelhandelsstandorts befinden. Die Nachrichtenübermittlung kann je nach Standort, Tageszeit, Fahrtstrecken und sogar Wetter angepasst werden. 

  • Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien
  • Geringerer Treibstoffverbrauch und weniger Straßenlärm im Vergleich zu Werbung auf dem Autodach
  • Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5532-Q1 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
HARDWARE-ENTWICKLUNG

Verwandeln Sie jedes Fenster im Fahrzeug in ein Display von Fahrzeug zu Fahrzeug oder von Fahrzeug zu Fußgängern.

Unter Verwendung eines DLP-Projektor und einer Windschutzscheibenfolie können Automobilhersteller jedes Fenster in eine nach außen gerichtete Anzeige verwandeln, welche für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) oder Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fußgängern (V2C) verwendet werden kann. Die Heckscheibe könnte zum Beispiel dazu verwendet werden, die übrigen Verkehrsteilnehmer vor einer Abbremsung aufgrund eines bevorstehenden Unfalls zu warnen. 

Wichtigste Vorteile der Windschutzscheiben-Kommunikation:

  • Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien
  • Unterstützt selbstständige Fahrzeugkommunikation
  • DLP-Projektoren mit Optionen für große Lichtstärke sind verfügbar 
  • Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5532-Q1 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
HARDWARE-ENTWICKLUNG

Gründe für die Auswahl von TI DLP® -Produkten für Displays im Fahrzeuginnenraum

checkmark

Skalierbare Lösungen

Bildschirmgröße und -Auflösung mit DMD-Größe. Die DLP-Technologie unterstützt LED-, Laser- oder 405nm-Beleuchtungsanwendungen von heute und morgen.

checkmark

Helle, farbenfrohe energieeffiziente Anzeigen

Die DLP-Technologie erzeugt helle, lebendige und energieeffiziente Displays mit hervorragender Farbwiedergabe, unterstützt 125 % NTSC-Farbskala mit LED-Beleuchtung und 172 % mit Laserbeleuchtung.

checkmark

Geeignet für die Automobilindustrie

Die DLP-Technologie ist für den Automobilbereich zugelassen und unterstützt den Betrieb bei Temperaturen von-40 bis 105 Grad Celsius ohne Leistungsschwankungen über die Temperatur. Dank der Unterstützung für hohe Framerate entfällt die Farbaufschlüsselung.

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Berechnungstool
Volumenschätzungsrechner für AR HUD
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
Evaluierungsplatine
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1
The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs: Display
DLP Labs-Videos stellen Ihnen die DLP-Fahrzeugtechnologie vor und behandeln Themen wie Produktauswahl, AR-HUD-Designprinzipien und Verwendung der DLP-Technologie in transparenten Displays.
White paper
White paper
DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems
Solarladung ist eine wichtige Leistungsspezifikation im AR-HUD-Design das größere Sichtfeld und der größere virtuelle Bildabstand von AR-HUDs erfordern eine robuste Solarlastleistung und Verifizierung unter allen möglichen Bedingungen.  
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)
Dank der einzigartigen DLP-Technologie sollen die üblichen Probleme beim Design von Head-up-Displaysystemen, wie etwa der Umgang mit extremen Umgebungsbedingungen und der thermischen Belastung durch Sonnenlicht, die Realisierung eines sehr hellen und hochauflösenden Displays sowie die Implementierung dynamischer Dimmungsfunktionen, gelöst werden.
document-pdfAcrobat PDF
DLP4620S-Q1
Display-Produkte

DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 68.28