Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
Enable safer driving and advanced V2X communication with precision DLP® technology for exterior lighting
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Die DLP-Technologie ermöglicht die Anzeige dynamischer Inhalte überall rund um das Fahrzeug herum.
Heutzutage sind Fahrzeuge in der Lage, auf eine Art und Weise mit Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, welche zuvor niemals möglich war. Kleine, mittels DLP®-Technologie entwickelte Außenleuchten können durch vollfarbige Videos und Bilder Fahrzeuginformationen und beabsichtigte Fahrwege, Warnungen an Fußgänger und Stylingelemente auf 360° rund um das Auto projizieren.
Vorteile von DGP mit DLP-Technologie:
- Ermöglichen mehrerer Funktionen mit einem einzigen kompakten, kostengünstigen Modul, einschließlich Design- und Kommunikationsfunktionen
- Programmierbare Inhalte können sich im Laufe der Zeit anpassen, um neue Anwendungsfälle zu ermöglichen
- Effiziente optische Designs sparen Energie und ermöglichen größere Projektionsbereiche für beeindruckende Erlebnisse
Ausgewählte Ressourcen
- DLP2021-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll
- DLP3021-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
- DLPC120-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamische Bodenprojektionen mit DLP®-Technik für Fahrzeug- Außenbeleuchtung.. – White paper
Mit bis zu 1,3 Millionen Pixeln ermöglicht die DLP-Technologie den Scheinwerfern, das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole anzuzeigen.
Autoscheinwerfer sind jetzt in der Lage, Muster vor das Fahrzeug zu projizieren, welche die Lichtausgabe maximieren und zugleich die Blendung anderer Fahrer minimieren. Die DLP®-Technologie ermöglicht Scheinwerfer mit mehr als einer Million adressierbarer Pixel, um das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole für die Kommunikation mit dem Fahrer zu ermöglichen.
Vorteile von hochauflösendem Scheinwerferlicht mit DLP-Technologie umfassen:
- Unterstützung von adaptivem Fernlicht und Symbolprojektion zur Kommunikation mit dem Fahrer
- Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
- Maximieren des auf die Straße projizierten Lichts bei gleichzeitiger Reduzieren der Blendung
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5533A-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
- DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
- TPS99001-Q1 – DLP®-System Management und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
- DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
- Improving Visibility with DLP® Headlights. – White paper
Die DLP-Technologie kann dazu verwendet werden, Fahrzeuge mit Symbol-Projektoren auszustatten, welche nicht an einen bestimmten Montageort im Fahrzeug gebunden sind.
Die DLP®-Technologie unterstützt dedizierte Frontsymbolprojektionsmodule, welche einem Fahrzeug ermöglichen, klare Symbole, Fahrbahnmarkierungen und Willkommensmuster anzuzeigen, ohne eine ADAS-Infrastruktur zum Erzeugen adaptiver Fernlichtmuster zu benötigen.
Vorteile der Symbolprojektion mit DLP-Technologie umfassen:
- Projektion gestochen scharfer Symbole auf der Straße für die Kommunikation mit dem Fahrer
- Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
- Integrationsflexibilität zur Unterstützung der neuesten Styling-Trends
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5533A-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
- DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
- TPS99001-Q1 – DLP®-System Management und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
- DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
- What headlight resolution is high enough for symbol projection? – Technical article
- How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps – Technical article
Why Choose TI DLP® Automotive products for exterior lighting
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency and contrast helping automotive designers make their automotive display dreams reality by enabling the vehicle to communicate information.
Simplifying projection technology
TI DLP® technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen
Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)
DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)