Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für die Automobilindustrie
Reimagine the in-car experience with automotive-grade DLP® technology for safer, smarter and more immersive driving
Nach Kategorien durchsuchen
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Die DLP-Technologie ermöglicht die Anzeige dynamischer Inhalte überall rund um das Fahrzeug herum.
Heutzutage sind Fahrzeuge in der Lage, auf eine Art und Weise mit Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, welche zuvor niemals möglich war. Kleine, mittels DLP®-Technologie entwickelte Außenleuchten können durch vollfarbige Videos und Bilder Fahrzeuginformationen und beabsichtigte Fahrwege, Warnungen an Fußgänger und Stylingelemente auf 360° rund um das Auto projizieren.
Vorteile von DGP mit DLP-Technologie:
- Ermöglichen mehrerer Funktionen mit einem einzigen kompakten, kostengünstigen Modul, einschließlich Design- und Kommunikationsfunktionen
- Programmierbare Inhalte können sich im Laufe der Zeit anpassen, um neue Anwendungsfälle zu ermöglichen
- Effiziente optische Designs sparen Energie und ermöglichen größere Projektionsbereiche für beeindruckende Erlebnisse
Ausgewählte Ressourcen
- DLP2021-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll
- DLP3021-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
- DLPC120-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamische Bodenprojektionen mit DLP®-Technik für Fahrzeug- Außenbeleuchtung.. – White paper
Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.
Head-up-Displays projizieren Informationen an die Frontscheibe und somit direkt in das Sichtfeld des Fahrers. Auf diese Weise tragen sie zur Verkürzung der Reaktionszeit bei und verbessern das Situationsbewusstsein des Fahrers. Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navigationshinweise und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Informationen vom Spurhalteassistenten und Kollisionswarnungen können so direkt im Sichtfeld des Benutzers angezeigt werden. AR-HUDs unterstützen längere Projektionsentfernungen, kennzeichnen Objekte aus der realen Welt für schnellere Reaktionszeiten und einfachere Navigation.
- Überragende Bildqualität
- Helle energieeffiziente Anzeigen
- Überlegene Leistung bei starker Sonneneinstrahlung
- Unterstützung für polarisierte Sonnenbrillen
- Unterstützt holografische Filme und Wellenleiter
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – Volumenschätzungsrechner für AR HUD
Mit bis zu 1,3 Millionen Pixeln ermöglicht die DLP-Technologie den Scheinwerfern, das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole anzuzeigen.
Autoscheinwerfer sind jetzt in der Lage, Muster vor das Fahrzeug zu projizieren, welche die Lichtausgabe maximieren und zugleich die Blendung anderer Fahrer minimieren. Die DLP®-Technologie ermöglicht Scheinwerfer mit mehr als einer Million adressierbarer Pixel, um das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole für die Kommunikation mit dem Fahrer zu ermöglichen.
Vorteile von hochauflösendem Scheinwerferlicht mit DLP-Technologie umfassen:
- Unterstützung von adaptivem Fernlicht und Symbolprojektion zur Kommunikation mit dem Fahrer
- Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
- Maximieren des auf die Straße projizierten Lichts bei gleichzeitiger Reduzieren der Blendung
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5533A-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
- DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
- TPS99001-Q1 – DLP®-System Management und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
- DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
- Improving Visibility with DLP® Headlights. – White paper
Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.
Unter Nutzung der neuesten Fortschritte bei der Holografie und der Integration von Windschutzscheibenfolien können Automobilhersteller jetzt über einen kleinen DLP-Projektor, welcher im Armaturenbrett des Fahrzeugs angeordnet ist, gruppierte Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projizieren. Bei großen Anzeigen benötigen holografische Windschutzscheiben-Kombinationsanzeigen weniger als ein Zehntel des Platzbedarfs einer herkömmlichen Blickfeldanzeige.
- Kleines Verpackungsvolumen (< 1 Liter pro Projektor)
- LED-Beleuchtung mit Laser-Farbspektrum
- Flexibilität bei der Platzierung des Projektors
- Kein Windschutzscheibenkeil erforderlich, um das Doppelbild zu entfernen
- Helle (>15k cd/m2) vollfarbige Anzeige
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
- DLP5530PROJTGQ1EVM – Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED
Why Choose TI DLP® Automotive products
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency, contrast, solar load and color helping automotive designers make their automotive display dreams reality.
Simplifying projection technology
DLP technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
DLP technology qualified for automotive applications
DLP technology for Automotive applications
DLP technology qualified for automotive applications delivers consistent performance across the entire operational temperature range, from -40°C to 105°C.
With automotive qualifications, system designers can now bring an Academy Award® winning technology to a driver’s daily commute with DLP Auto chipsets optimized for AR-HUD, holographic transparent window displays, high resolution front lighting and dynamic ground projection. DLP technology’s reflective micromirrors switch on and off thousands of times per second, enabling vibrant, high resolution automotive displays based on the same technology as your favorite Cinema.
Get started learning about our products optimized for your specific needs with the links below.
Developing with DLP automotive technology
After selecting the appropriate DLP automotive chipset based on criteria such as brightness, resolution, and functional safety requirements, the next step in the design process is to start work on the projector design. In addition to the electronics work, optical, thermal, and mechanical requirements must all be taken into account based on the target application.
We offer a number of services including optical and mechanical design reviews, schematic reviews, projector reference designs, and a robust ecosystem to assist customers in getting their designs to production.
Discover our ecosystem partners
In order to assist our customers in evaluating and developing DLP automotive based applications, TI has worked closely with our optical design houses to create a robust development ecosystem. Learn more about our ecosystem below.
Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für die Automobilindustrie Design und Entwicklung
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
Hardware
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
Software
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
Optische Module
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
Schulungsressourcen
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
Partner
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen
DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer
Neue Produkte
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,39 Zoll, 4K UHD, Automobil, für Unterhaltungsdisplays
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 120
Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 45.2