Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Ideal für Geschwindigkeit, Programmierbarkeit und Genauigkeit bei Nahinfrarot (NIR)-Sensorik und OPNET-Dämpfung und -Schaltung
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Anwendung
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwickeln Sie mit der DLP-Technologie schnelle, exakte und kleine Spektralscanner und Spektrometer.
Alle Moleküle reagieren auf einzigartige Weise auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichts. Die Spektroskopie verwendet diese einzigartigen Reaktionen, um Materialien zu erkennen und zu charakterisieren.
Wenn Material abgetastet wird, wird das Spektrum des Lichts unter Verwendung eines Beugungsgitters oder -prismas auf das DMD verteilt. Bestimmte Wellenlängen können dann in einen Einzelelement-Detektor gelenkt werden. Dies ermöglicht chemische Analysen mit höherer Leistung und kleineren Formfaktoren zu geringeren Kosten.
- Ermöglicht kostengünstigen, signalstarken Einzelpunkt-InGaAs-Detektor
- Erweiterte Wellenlängenunterstützung (bis zu 2500 nm)
- Vollständige Programmierbarkeit für flexible Abtastungen
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00554 – Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
- TIDA-00155 – Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern
- DLP2010NIR – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR
- DLP4500NIR – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
- Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain – Application note
- Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. – Application note
Die DLP-Technologie ermöglicht schnelle, handgeführte Spektralscanner zum Überwachen und Testen von Materialien.
Alle Moleküle reagieren auf einzigartige Weise auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichts. Die Spektroskopie verwendet diese einzigartigen Reaktionen, um Materialien zu erkennen und zu charakterisieren.
Programmierbare DLP-Chips können bestimmte Wellenlängen mit einem Einzelelement-Detektor rasch abtasten und überwachen. Die Scanner können auf intelligente Weise Veränderungen wie Verunreinigung oder Reifgrad überwachen und Abweichungen erkennen. Dies ermöglicht Materialanalysen mit höherer Leistung und kleineren Formfaktoren zu geringeren Kosten.
- Ermöglicht kostengünstigen, signalstarken Einzelpunkt-InGaAs-Detektor
- Erweiterte Wellenlängenunterstützung (bis zu 2500 nm)
- Vollständige Programmierbarkeit für flexible Abtastungen
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00554 – Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
- DLP2010NIR – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
- Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain – Application note
- Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. – Application note
Entwickeln Sie erweiterte optische Netzwerklösungen mit präziser optischer Hochgeschwindigkeitsschaltung unter Verwendung der DLP-Technologie.
DLP-Produkte unterstützen auch optische Netzwerkanwendungen, wie zum Beispiel Wellenlängenumschaltung, Überwachung, Konditionierung und rekonfigurierbare optische Einfüge/Ausfüge-Multiplexer (ROADMs).
- Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich von 355 - 2500 nm
- Hoher Grad an Isolierung
- Zuverlässige Leistung bei allen Temperatur und über die gesamte Lebensdauer
- Vollständig programmierbar für Wellenlängenauswahl, Signaldämpfung und mehr
- Hohe Schaltgeschwindigkeiten (>4,8 kHz)
Ausgewählte Ressourcen
- DLP2010NIR – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR
- DLP650LNIR – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) – Application note
vWarum sollten Sie sich für Spektroskopie- und optische Netzwerkprodukte von TI entscheiden?
Programmierbares MEMS-Array
Hunderttausende steuerbarer Pixel, die über Temperatur und Lebensdauer stabil sind und kompakte, robuste Designs ermöglichen.
Hohe Schaltgeschwindigkeit
Schnelle Schaltgeschwindigkeit, um Wellenlängen auszuwählen, Signale zu dämpfen und Scans mit hohen Geschwindigkeiten mit programmierbaren Filtern und Multiplexing durchzuführen.
Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich
Diese Bauteile sind für den zuverlässigen Betrieb bei bestimmten Wellenlängen zwischen 700 und 2500 nm und einem breiten Spektrum von Lichtquellen ausgelegt.
Grundlagen der DLP-Technologie-basierten Spektroskopie
Grundlagen der DLP-Technologie-basierten Spektroskopie
Die DLP-Technologie von TI bietet grundlegende Grundlagen für NIR-Spektroskopie-Anwendungen, darunter eine Übersicht über das Lichtspektrum, Photdoetektoren, NIR-Messungen, Vorteile der DLP-Technologie und Chemometrie.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke Design und Entwicklung
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.
Hardware
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Software
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.
Optische Module
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Schulungsressourcen
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Partner
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080p
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)