Überwachung der Batterieauslastung und Steuerung von Batteriemesssystemen mit Hochleistungsfunktionen. CAN FD bietet robuste Kommunikation und Motorsteuerung in kritischen Systemen.

Bieten zuverlässige Lösungen für Batteriemanagement- und Stromversorgungsanwendungen aller Leistungsbereiche.

  • Präzise Messung von Spannung, Stromstärke und Temperatur der Batterie.
  • Laufende Überwachung von Unter- und Überspannung in Zellen.
  • Erkennung von Ein- und Ausbau einer Batterie.
  • Anzeige des Batteriezustands mit LEDs. 
  • Regelmäßige Meldung Kommunikation des Batteriezustands über I2C, CAN-FD, USB, System Management Bus oder Power Management Bus an den Host.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • MSPM0L1306 – 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
  • MSPM0G3506 – 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • LP-MSPM0L1306 – MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
  • CCSTUDIO – Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
  • MSPM0-SDK – MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)