Mit unseren isolierten Bias-Versorgungswandlern und -Modulen effiziente, modulare Stromwandler mit hoher Dichte entwickeln

Größere Reichweiten und höhere Spannungen in den Batterien von Elektrofahrzeugen erfordern zuverlässige und effiziente Ladestationen mit Schnellladefunktion.

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Schnelleres Laden mit >150 V/ns Gleichtakt-Transientenimmunität zur Unterstützung von SiC- und Galliumnitrid (GaN)-FETs.
  • Mit den integrierten Bias-Versorgungsmodulen die Systemkosten senken und den Aufbau der Umrichter vereinfachen.
  • Stromverbrauch der Ladestation im Standby mit Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktionen verringern.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
  • PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
  • PMP22845 – Isolierte 5-V-Bias-Stromversorgung für CISPR 25, Klasse 5-Emissionen, Referenzdesign
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Isoliertes 2,0-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte & nbsp; & gt; 3-kVRMS, für die A
  • UCC25800-Q1 – Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
  • UCC12050 – Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS