AWR 77GHz Radarsensoren für Hochleistungs-Frontradaranwendungen.

Die dynamische Konfiguration des Langstreckenradarsystems ermöglicht Funktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, automatische Notbremsung, Stauassistent und Frontalkollisionswarnung. Mit unseren integrierten Schaltungen und Referenzdesigns können Sie hochleistungsfähige Radarsysteme mit hoher Winkelauflösung erstellen, ohne Kompromisse bei der Größe oder den Kosten einzugehen.

  • Großartige Leistungsübertragungsbilanz und Dynamikbereich für die Erfassung von Objekten und Menschen auf bis zu mehr als 200 m 
  • Präzise Strahlsteuerung für größerer Reichweite bei der Objektverfolgung
  • Hervorragende „Amplitudenrauscheigenschaften“ und „unkorrelierte Phasenrauscheigenschaften” für eine überlegene Leistung hinter dem Stoßfänger

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDEP-01012 – Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign
PRODUKTE
  • AWR2243 – Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz
TECHNISCHE RESSOURCEN