Die mmWave-Sensorfamilie bietet Präzision und Genauigkeit für Anwendungen zur Belegungserkennung und Personenzählung.

Unsere mmWave-Lösungen zur Belegungserkennung/Personenzählung ermöglichen die 3D-Erkennung und -Verfolgung mehrerer Personen oder Objekte mit präzisen Positions-, Geschwindigkeits- und Winkelinformationen. Vereinfachen Sie Ihre Lösungen und nutzen Sie Produkte, die in der Lage sind unbewegliche (statische) Objekte wie Stühle und Tische zu ignorieren und durch bewegliche Objekte wie Lüfter, Vorhänge oder Jalousien entstehende Störungen zu filtern.

  • Erkennung und Verfolgung von Personen in Innenräumen bis zu 14 m und im Freien bis zu 100 m
  • Objektklassifizierung zur Reduzierung von Fehlerkennungen und Auslösern
  • Feine Auflösung zur Unterscheidung von Objekten mit minimalem Abstand (weniger als 50 mm) für eine genaue Personenzählung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDEP-01000 – Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
PRODUKTE
  • IWRL6432 – Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
  • IWR6843 – Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
  • IWR6843AOP – Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • IWR6843ISK – IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor
  • IWR6843ISK-ODS – IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor
  • IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP)