Verbesserung von Stromnetzinfrastrukturanwendungen mit Bluetooth Low Energy, um Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent. Es bietet verbesserten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, die Ihnen Folgendes ermöglichen:

  • Das Anbieten drahtloser Zahlungsfunktionen über einer Bluetooth Low Energy-Verbindung für Stromzähler in Privathäusern.
  • Das Ersetzen optischer Anschlusskabel durch eine kostengünstigere, zuverlässigere drahtlose Verbindung.
  • Die Implementierung einer einfachen Wartungsschnittstelle über eine Smart-Device-Verbindung für die Fernanzeige.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2640R2F – SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St
  • CC2652R7 – Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
  • CC2651R3 – SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher
SOFTWARE-ENTWICKLUNG