ESD-Schutzdioden

ESD-Schutz von einem bewährten Halbleiterhersteller

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
ESD-Dioden sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um elektronische Geräte vor der unvermeidlichen Entladung gespeicherter statischer Elektrizität an üblichen Berührungspunkten wie Anschlüssen und Tasten zu schützen. Durchsuchen Sie die parametrische Suchtabelle oder die Links unten, um Dioden für eine breite Palette von Signalspannungen zu finden, die Schutz bis zu ±30 kV bieten.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien

Erfahren Sie mehr über USB Type-C, Beispielarchitekturen und die Lösungen, die TI für das gesamte Design auf Systemebene anbietet

ESD772
ESD-Schutzdioden

Duale bidirektionale ESD-Schutzdiode, 2,5 pF, 24 V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.076

MMBZ27VAL
ESD-Schutzdioden

Zener-Diode mit gemeinsamer Anode, 27 V, mit 30 kV ESD-Schutz, im SOT-23-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.045

MMBZ15VAL
ESD-Schutzdioden

Gängige Anoden-Zenerdiode mit 30-kV-ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.045

MMBZ27VAL-Q1
ESD-Schutzdioden

Zener-Diode mit gemeinsamer Anode für die Automobilindustrie, 27 V, mit 30 kV ESD-Schutz, im SOT-23-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.065

MMBZ15VAL-Q1
ESD-Schutzdioden

Gängige Anoden-Zenerdiode mit 30-kV-ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.065

ESD562-Q1
ESD-Schutzdioden

Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 12 V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

ESD-Schutz für jedes Design

checkmark

Optionen in bekannten Gehäusen

Die ESD-Dioden von TI können direkt in bestehende Designs integriert werden. Entdecken Sie Optionen in gängigen bleifreien Gehäusen wie DFN1006 und DFN0603 sowie ein wachsendes Portfolio an bedrahteten Gehäusen wie SOD-323 und SOT23-3.

checkmark

Eine Diode für jede Schnittstelle

Von der Highspeed-Welt von HDMI und USB über die industriebewährten CAN, LIN und RS-485 bis hin zur neuen ISO15118 – unser Portfolio wächst schnell, um einer wachsenden Zahl von Anwendungen gerecht zu werden.

checkmark

Geschwindigkeit im Fokus

Der Diodenprozess von TI wurde mit Blick auf Geschwindigkeit entwickelt, was bedeutet, dass Sie bei jeder Spannung eine branchenführende Kapazität erhalten.

Neue Versionen von ESD-Schutzdioden

Schutz für CAN und LIN

Bei der Endmontage eines Autos kann es zu ESD-Gefahren kommen, da sich in den Kabeln im gesamten Werk überschüssige Ladung ansammelt. Auch bei der Wartung, wenn mit Kabeln hantiert wird, kann es zu ESD kommen. Schützen Sie Ihre Systeme vor Stromschlägen bis zu 30 kV mit unseren 24 V-Lösungen.

Vorgestellte Produkte für CAN/LIN
ESD2CAN24-Q1 AKTIV ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke
ESD2CANFD24-Q1 AKTIV Duale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 2,5 pF, ± 24 V, 25 kV, für Fahrzeugnetzwerke
ESD1LIN24-Q1 AKTIV 2,3 pF, ±24 V, ±30-kV-ESD-Schutzdiode für LIN-Schnittstellen in SOD-323 Gehäuse (Automobilindustr

Die „Alleskönner-Dioden“

In vielen Systemen gibt es zahlreiche 24 V-Leitungen. Schützen Sie sie alle mit einer Auswahl an Dioden mit unterschiedlichen Nennwerten und Gehäusen.

Vorgestellte Produkte für Universal-24 V-Schutz
ESD752 AKTIV Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 3 pF, ±24 V, ±30 kV
ESD751 AKTIV ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung, 1,6 pF, ±24 V, ±22 kV
ESD762 AKTIV Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 1,7 pF, ±24 V, ±20 kV

Großer Schutz, kleines Gehäuse

Das größte Risiko für ESD-Schäden bergen einige unserer kleinsten elektronischen Geräte. Denken Sie an die Smartwatch und das Telefon, die Sie täglich berühren und aufladen, an die einzelnen Tasten auf der Tastatur Ihres Laptops – der ESD-Schutz darf nicht durch Platzmangel beeinträchtigt werden. In der DFN0603 haben wir aus diesem Grund 30 kV-Dioden mit niedriger Kapazität herausgebracht.

Vorgestellte Produkte für 30 kV-Schutz für DFN0603
ESD441 AKTIV ESD-Schutzbaustein, 1-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse
ESD451 AKTIV ESD-Schutzdiode, 0,5-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse
ESD341 AKTIV ESD-Schutzdiode mit 5,4 A Stoßspannungsfestigkeit in 0201-Gehäuse, 0,66 pF, ±3,6 V, ±30 kV

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
Erlangen Sie ein umfassendes Verständnis des CAN-ESD-Schutzes.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
ESD Protection for LIN Data Lines
Sehen Sie sich alle Überlegungen an, die bei der Auswahl von LIN ESD-Dioden eine Rolle spielen.
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
ESD/TVS-Empfehlungen nach Schnittstelle
Für jede gängige Schnittstelle gibt es eine einfache Tabelle mit unseren wichtigsten Empfehlungen.