HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
Verbessern Sie die Signalintegrität für hochauflösende Videos und Bilder
Nach Kategorien durchsuchen
Redriver und Equalizer
Energieeffiziente Geräte zur Kompensation von Kanalverlusten und Intersymbolinterferenzen (ISI) für einen erweiterten Signalbereich
Retimer
Leistungsstarke Bausteine entfernen Jitter und zufälliges Rauschen aus verlustreichen Kanälen und sorgen so für eine bessere Signalqualität
Multiplexer
Passive und aktive Multiplexer erhalten und/oder verbessern die Signalqualität, während das Signal zum gewünschten Endpunkt geleitet wird
MIPI CSI/DSI-Brücken
Stromsparende Bausteine wandeln Videostream-Daten von CSI- oder DSI-Prozessorausgängen in LVDS- oder eDP-Anzeigetafeln um und bieten eine Auflösung von bis zu 2 K bei geringem Platzbedarf.
DVI-Transceiver
Durchgehende TMDS DVI-Videolösungen senden und empfangen Daten mit oder ohne integriertes HDCP und sind in katalog- oder automobiltauglichen Versionen mit Auflösungen von bis zu 1080p erhältlich.
Zugehörige Kategorien
Design- & Entwicklungsressourcen
Tuner-Video-Konfigurationssoftware-Tool
Das Videokonfigurationstool DSI-Tuner erzeugt das Videotiming und die Konfigurationsregisterwerte, die zur Übertragung der DSI-Daten an das LVDS-Panel mit dem DSI-zu-LVDS-Brückenbaustein SN65DSI8x erforderlich sind. Die Timing- und Registerwerte werden anhand der Eingaben berechnet, die (...)
SigCon Architect-Dienstprogramm
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
Dieses Referenzdesign soll zwei verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der TMDS-Leitungen eines HDMI 2,0-Treibers und -Retimers vor elektrostatischer Entladung (ESD) zeigen. Der HDMI-Standard wird in vielen Anwendungen verwendet, von Set-Top-Boxen über Notebooks bis hin zu Fernsehern. Da diese Ports (...)