Serializer/Deserializer für FPD-Link
Schnelle Übertragung von hochauflösenden, unkomprimierten Daten mit weniger Kabeln für Fahrzeugsysteme
Nach Kategorien durchsuchen
Auswahl nach Merkmalen und Farbtiefe
FPD-Link™-Kamera – SerDes
Reduzieren Sie die Systemgröße Ihrer Anwendungen und optimieren Sie gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Kameradesigns für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge (AV).
FPD-Link™-Display –SerDes
Erhöhen Sie die Systemleistung und Funktionalität von Automobildisplays.
Technische Ressourcen
Was ist die FPD-Link™-Schnittstelle?
How to choose a power supply for an automotive camera module
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
Design- & Entwicklungsressourcen
Analog LaunchPad™-Software
Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:
- Local and remote device access
- (...)
Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)