Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

V3Link-Serializer/Deserializer

FPD-Links komplementäres Portfolio an industrietauglichen Hochgeschwindigkeits-Video-SerDes für Medizin, Überwachung und mehr

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
V3Link SerDes‑ICs sind Hochgeschwindigkeits-Serialisierer und -Deserialisierer, die zur Übertragung von unkomprimiertem Rohvideo, Daten und Strom von Karte zu Karte über Kabel verwendet werden. V3Link SerDes sind mit den Industriestandard-Sensor- und Display-Schnittstellen kompatibel und können mit einer Vielzahl von Kabel- und Steckverbindertypen verwendet werden. Verwenden Sie V3LinkTM SerDes, um Chips und Verkabelung möglichst platzsparend zu gestalten, mehrere Kameras zu synchronisieren und/oder KI und Hochleistungs-Verarbeitung in Systemen zu ermöglichen. Weitere Optionen sind unsere FPD-Link‑SerDes, die für Automobilspezifikationen qualifiziert sind.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

V3Link-Kamera-SerDes

V3Link Kamera-Bausteine verbinden Prozessoren mit Bildwandlern, Lidar,Radar und and mehr über die Industriestandard-MIPI CSI-2 und parallele Schnittstellen V3Link.

Serializer/Deserializer mit V3Link Display

V3Link Displaybausteine verbinden Prozessoren mit Touchscreen-Displays über Mix-and-Match-HDMI, MIPI CSI-2 und DSI, OpenLDI, RGB, DVI, eDP/DP, und zahlreichen weiteren Optionen.

V3Link Kamera-Kits

ArduCam-Mehrkanal-Kameramodul-Rapid-Prototyping-Kits auf der Basis von V3Link SerDes-Bausteinen.  

Ausgewähltes V3Link-Portfolio

Argumente für V3Link™ Serializer/Deserializer

checkmark

Die Verkabelung minimieren

V3Link Serializer/Deserializer übertragen gleichzeitig Hochgeschwindigkeitsvideodaten, Strom, bidirektionalen Takt, Steuerung, GPIO, I2C, I2S und mehr über ein einziges Kabel. So können winzige Mikrokoaxialkabel verwendet werden.

checkmark

Zusätzliche Komponenten entfernen

Unsere Daten sind roh und unkomprimiert, sodass keine Kompressionsprozessoren oder Artefakte erforderlich sind! Verabschieden Sie sich auch von Taktmodulen, Schnittstellenwandlern und mehr.

checkmark

Hervorragende Signalintegrität

Inhärent gute Signalintegrität bis zu 15 m und viele zusätzliche Funktionen, die sicherstellen, dass Ihre Daten auch unter rauen Bedingungen intakt ankommen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Endoskopie
Die bewährten, hochmodernen SerDes-Datentransport-ICs von V3Link ermöglichen eine Verschlankung von Kabeln und Formfaktoren ohne Abstriche bei den Kosten, der Videoqualität oder dem Stromverbrauch.
Haushaltsgeräte
Die Kabelverlegung durch kleine Räume und entlang flexibler Scharniere erweist sich als großes Hindernis. V3Link bietet hier die optimale Lösung. Außerdem umfasst die Materialliste nur noch eine geringe Anzahl an Kabeln und Chips mit geringen Abmessungen.
Roboter-Sensormodul
Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren mehrere Sensoren für eine schnellere Verarbeitung und Entscheidungsfindung in einer skalierbaren, zukunftssicheren Topologie, um den Kundenerfolg zu gewährleisten.
Automatisierungssysteme im Einzelhandel
Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren multiple Kamera-Feeds und ermöglichen so KI-Entscheidungsfindung in Echtzeit. Dies ist entscheidend für die Identifizierung und Verfolgung von Personen und Objekten in Bewegung.

Die bewährten, hochmodernen SerDes-Datentransport-ICs von V3Link ermöglichen eine Verschlankung von Kabeln und Formfaktoren ohne Abstriche bei den Kosten, der Videoqualität oder dem Stromverbrauch.

Kleiner, schneller und zuverlässiger – so lautet die Devise bei medizinischen Bildgebungsgeräten wie Endoskopen und Operationsrobotern. 

Grundlegende Systemanforderungen:

  • Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
  • Live-Echtzeitsteuerung von Imager- und GPIO-Einstellungen
  • Geringste und kleinste Chips und Kabel
  • Einfacher Anschluss für leichtere Herstellung von Einweg-Endoskopen, energieeffizient für besseres Wärmemanagement
  • Synchronisierter Embedded-Clock mit Kamera und allen angeschlossenen Peripheriegeräten
  • Kompatibilität mit Industriestandard-Schnittstellen, die in den kleinsten Kameramodulen verwendet werden
  • Widerstandsfähigkeit gegen Probleme, die durch den Verschleiß von Kabeln verursacht werden

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TSER953 – MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
  • TDES954 – MIPI® CSI-2 V³Link Deserializer-Dual-Hub (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren

Die Kabelverlegung durch kleine Räume und entlang flexibler Scharniere erweist sich als großes Hindernis. V3Link bietet hier die optimale Lösung. Außerdem umfasst die Materialliste nur noch eine geringe Anzahl an Kabeln und Chips mit geringen Abmessungen.

Kameras ebnen den Weg für Smart-Home-Technologien, bringen aber für Systemdesigner viele Herausforderungen mit sich. Die Kabelverlegung durch kleine Räume und entlang flexibler Scharniere erweist sich als großes Hindernis. V3Link bietet hier die optimale Lösung. Außerdem umfasst die Materialliste nur noch eine geringe Anzahl an Kabeln und Chips mit geringen Abmessungen.

Grundlegende Systemanforderungen:

  • Geringe Anzahl an Chips und Kabeln mit geringen Abmessungen
  • Einfacher Anschluss für einfachere Herstellung + Skalierbarkeit
  • Energiesparender Betrieb
  • Aggregation mehrerer Kameras
  • Kompatibilität mit Schnittstellen gemäß Industriestandard
  • Widerstandsfähig gegen Probleme, die durch veraltete Kabel verursacht werden

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TSER953 – MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
  • TDES954 – MIPI® CSI-2 V³Link Deserializer-Dual-Hub (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren

Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren mehrere Sensoren für eine schnellere Verarbeitung und Entscheidungsfindung in einer skalierbaren, zukunftssicheren Topologie, um den Kundenerfolg zu gewährleisten.

Autonome Industrie- und mobile Roboter nutzen eine Kombination aus KI und Sensortechnik, um Maschinelles Sehen in Echtzeit zur Unfallvermeidung zu bereitzustellen.

Grundlegende Systemanforderungen:

  • Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
  • Geringe und deterministische Latenz für präzises Timing
  • Live-Echtzeitsteuerung von Imager- und GPIO-Einstellungen
  • Zusammengefasste Videostreams zu Prozessorschnittstellen nach Industriestandard
  • Synchronisierte Embedded-Clock für Sensoren und alle angeschlossenen Peripheriegeräte.
  • Widerstandsfähig gegen Probleme, die durch den Verschleiß von Kabeln verursacht werden
  • Geringste Anzahl an kleinstmöglichen Chips und Kabeln

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TSER953 – MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
  • TDES960 – Deserializer-Vierfach-Hub, MIPI® CSI-2 V³Link, 4,16 Gbit/s, für Hochgeschwindigkeitssensoren

Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren multiple Kamera-Feeds und ermöglichen so KI-Entscheidungsfindung in Echtzeit. Dies ist entscheidend für die Identifizierung und Verfolgung von Personen und Objekten in Bewegung.

Die Bestandsverfolgung ist der Schlüssel zum Erfolg des Einzelhandels in der Lieferkette, von automatisierten Sortieranlagen in Lagern bis hin zur Bestandsverwaltung und Bezahlung in Geschäften mit Selbstbedienungskassen.

Grundlegende Systemanforderungen:

  • Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
  • Geringe, deterministische Latenz für präzises Timing
  • Videoweiterleitung an redundante Prozessoren
  • Echtzeit-/Live-Steuerung der Bildeinheit und der GPIO-Einstellungen
  • Aggregierte Videostreams zu Industriestandard-Prozessorschnittstellen
  • Synchronisierter integrierter Takt für Sensoren und alle angeschlossenen Peripheriegeräte
  • Möglichst geringe Zahl an möglichst kleinen Chips und Kabeln

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TSER953 – MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
  • TDES960 – Deserializer-Vierfach-Hub, MIPI® CSI-2 V³Link, 4,16 Gbit/s, für Hochgeschwindigkeitssensoren

Technische Ressourcen

Video
Video
V3Link™ SerDes-ICs für Industrieanwendungen
Erfahren Sie mehr über unsere neuen V3Link™ SerDes-ICs für Industrieanwendungen. Dieses Webinar enthält eine Einführung in V3Link™, die Lösung für Herausforderungen bei Hochgeschwindigkeits‑Videoverbindungen, und die neuen V3Link™-Chipsätze und -Funktionen.
Video
Video
Was sind V3Link™ SerDes?
V3Link™ ist eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Video-SerDes-Technologie, die die unkomprimierte Übertragung von Videodaten, Steuersignalen und Stromversorgung über mehrere Meter über eine einzige Leitung ermöglicht. Erfahren Sie mehr und entdecken Sie typische Anwendungen.
Technical article
Technical article
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
V3Link™-Bausteine bieten eine vielseitige Verbindungstechnologie und eignen sich gut für die meisten Anwendungen, die die Erfassung, Übertragung und Analyse hochauflösender Videodaten in Echtzeit erfordern. 
document-pdfAcrobat PDF