I2C Universal-I/OS (GPIOs)
Erlangen Sie mehr System-Ein-/Ausgänge trotz kleinem Formfaktor
Neue Produkte
16-Bit-Übersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset, Sticky Bit und agiler E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.756
Warum sollten Sie sich für unsere I2C‑GPIO-Bausteine entscheiden?
Wettbewerbsvorteile
Finden Sie zahlreiche Merkmale wie Kanalanzahl (4 bis 24), Gehäusegröße und Spannungsversorgungsbereiche (1,08 V bis 6 V), die Ihr Design verbessern oder Ihre Designanforderungen erfüllen.
Sicherer Betrieb und Schutz
Fügen Sie E/As in Ihr Design ein und seien Sie sich sicher, dass sie mit ESD-Schutz, weiten Temperaturbereichen (–40 °C bis 125 °C) und Sicherheitsfiltern (Mask Interrupt) arbeiten.
Optimieren Sie Leistung und Kosten
Wählen Sie aus unserem GPIO-Portfolio und finden Sie Lösungen, die einen reduzierten Stromverbrauch für energiekritische Systeme bieten und gleichzeitig Platz auf der Leiterplatte einsparen (X2QFN-Gehäuse).
Technische Ressourcen
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
Features of TCAL Agile I/O Expanders
Design- & Entwicklungsressourcen
I2C Designer Tool
IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)