Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

Beheben Sie Abweichungen der Spannungspegel und verhindern Sie hohe Belastung der Buskapazität

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere I2C Pegelumsetzer, Puffer und Hubs verstärken Ihr I2C-Bus-Signal und verhindern eine hohe Belastung der Buskapazität. Diese Produkte helfen auch bei der Lösung von Problemen mit Abweichungen der Spannungspegel, da die Entwickler die neuesten Peripheriegeräte verwenden können, indem sie Pegelumsetzer hinzuzufügen, welche unterschiedliche Spannungspegel auf Host und Gerät ermöglichen.

Ausgewählte I2C-Pegelumsetzer, -Puffer & -Hubs

Was unterscheidet unsere I2C Pegelumsetzer, Puffer und Hubs?

checkmark

Vielseitiges Lösungsportfolio

Diverse Funktionen wie Anstiegszeitbeschleuniger, Stuck-Bus-Wiederherstellung und interne Stromquellen ermöglichen es Ihnen, eine Lösung für jede Anwendung zu finden und gleichzeitig die I2C-Anforderungen zu erfüllen.

checkmark

Innovative Lösungen

Kontinuierliche Verbesserungen und neue Lösungen, die eine schnellere Datenrate (bis zu 12,5 MHz) und kleine Gehäuse (X2SON) unterstützen, ermöglichen es Ihnen, innovative Lösungen zu entwickeln.

checkmark

Kosteneffektiv und zuverlässig

Unsere IxC-Bausteine entsprechen den l2C- und I3C-Normen und sind so konzipiert, dass sie zuverlässige Lösungen bieten, die zur Senkung der Entwicklungskosten beitragen, indem sie Platz auf der Leiterplatte einsparen (kleines Gehäuse) und externe Komponenten reduzieren.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Why, When, and How to use I2C Buffers
Die I2C-Kommunikationsschnittstelle wurde für eine zuverlässige Kommunikation standardisiert. Einer dieser Standards ist die maximale Buskapazität.  Erfahren Sie, warum der I2C-Puffer eine Lösung für Systeme ist, die eine größere Buskapazität benötigen. 
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Einführung in I2C: Was das Internet verschweigt 
Bei einer Suche nach I2C im Internet erfahren Sie zunächst, dass Systemdesigner mit I2C einfache und robuste Systemsteuerungen implementieren können. Das Protokoll ist nicht nur hilfreich, sondern es ermöglicht darüber hinaus viele Gerätefunktionen, von denen Ihr System profitieren kann. 
Application note
Application note
I2C Dataline Handoff Delay
Das Hinzufügen eines Pufferbausteins kann zu Ausbreitungsverzögerungen führen und sichtbare SDA-Handoffs zur Folge haben. Der Baustein TCA9517, ein I2C-Offsetpuffer mit statischer Spannung, wird auf seine Ausbreitungsverzögerung untersucht, die zu einer SDA-Ausbreitungsverzögerung führen kann.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
I2C Designer Tool
Verwenden Sie das I2C Designer-Tool, um Konflikte bei Adressierung, Spannungspegel und Frequenz in I2C-basierten Designs schnell zu lösen. Geben Sie Master- und Slave-Eingänge ein, um automatisch einen I2C-Baum zu generieren oder einfach eine benutzerdefinierte Lösung zu erstellen. Dieses Tool (...)
Evaluierungsplatine
TCA39306-Evaluierungsmodul für Niederspannungs-I²C-Pegelumsetzer

Dieses EVM bietet konfigurierbare Belastungsbedingungen durch einstellbare Pull-Up-Widerstände und Buskapazitäten, die es Entwicklern ermöglichen, die Leistung dieses Bausteins in ihrem System einfach zu testen.

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)