Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer

Beseitigen Sie Adressbuskonflikte und sparen Sie Systemstrom

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere I2C Schalter und Multiplexer dienen der Erweiterung der Kapazität Ihres Steuersystems durch Umschaltung zwischen I2C-Busses durch Aufrechterhaltung einer konforme Datenübertragung für fehlerfreie Kommunikation. Diese Produkte beseitigen Adressbuskonflikte und helfen Ihnen dabei, Systemstrom zu sparen.

Ausgewählte I2C-Schalter und Multiplexer

Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Schalter und Multiplexer entscheiden?

checkmark

Vielseitiges Portfolio

Unser Portfolio an I2C-Schaltern und Multiplexern bietet mehrere Kanäle (2 bis 8), Adressen und Versorgungsspannungen (1,65 V bis 5,5 V), die die Kommunikation mit mehreren I2C-Bausteinen ermöglichen.

checkmark

Sichere Kommunikation zwischen Bausteinen

Sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Bausteinen durch unsere Schalter‑ und Multiplexerfunktionen, z. B. Pegelverschiebungen und Hot Insertion.

checkmark

Designsupport

Nutzen Sie unsere I2C-Schalter und Multiplexer. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie durch unsere Evaluierungsmodule, Software und den Support der E2E-Community großartige Unterstützung für Ihr Design erhalten.

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
So lässt sich der I2C-Baum beim Anschluss mehrerer Follower an einen I2C-Controller vereinfachen
Ein komplizierter I2C-Baum kann Kommunikationsfehler zwischen dem Baustein und der MCU verursachen. Unsere I2C-Schalter und Repeater bieten eine Lösung für diese komplizierten Bäume, die im Automobil-, Industrie- und Kommunikationsmarkt zu finden sind.
Application note
Application note
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
Welche Anwendungsfälle gibt es für I2C-Puffer und Repeater, Schalter und E/A-Expander? Welcher Baustein eignet sich am besten für meine Geräteanwendung?  Lesen Sie diesen Artikel, um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
I2C Dynamic Addressing
I2C-Schalter ermöglichen es einem einzelnen I2C-Controller, mit einer größeren Anzahl von I2Cs zu kommunizieren. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Optionen, die einem Systementwickler zur Verfügung stehen, um I2C-Adresskonflikte durch den Einsatz dynamischer Adressierung zu vermeiden.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
I2C Designer Tool
Verwenden Sie das I2C Designer-Tool, um Konflikte bei Adressierung, Spannungspegel und Frequenz in I2C-basierten Designs schnell zu lösen. Geben Sie Master- und Slave-Eingänge ein, um automatisch einen I2C-Baum zu generieren oder einfach eine benutzerdefinierte Lösung zu erstellen. Dieses Tool (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für bidirektionalen Umsetzer von TCA9548A I2C 1 auf 8

Der TCA9548AEVM dient zum Evaluieren und Demonstrieren der Funktionalität der TCA954xA-Familie von I2C-Schaltern von TI. Der TCA9548AEVM kann als eigenständiges Evaluierungsmodul zur Anbindung an ein vorhandenes System verwendet werden oder gekoppelt mit dem MSP430-Launchpad, das als I2C-Master und (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)