Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

LIN transceivers

Entwickeln Sie kompakte, robuste Designs mit unseren AEC-Q100-qualifizierten LIN-Transceivern, die mit LIN 2.2a, ISO 17987-4 und SAE J2602 kompatibel sind.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere LIN-Transceiver bieten sowohl einkanalige als auch mehrkanalige Optionen mit differenzierten Funktionen wie Wake/Inhibit und Unterstützung für bis zu 24 V-Systeme und K-Line-Anwendungen. Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte mit einem der branchenweit kleinsten Gehäuse, dem SOT, das neben den Industriestandards SOIC und VSON angeboten wird. Verbessern Sie mit unseren Produkten den Schutz vor Busfehlern und die Emissionen bei der Ein-Draht-Kommunikation in Automobilanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Entfernungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Ein Kanal

Einkanal-LIN-Transceiver mit erweiterten Funktionen wie Inhibit und Wake, Fehlerschutz, dominanter Zustands-Zeitüberschreitung und K-Line-Unterstützung

Mehrkanal

Dual- und Quad-LIN-Transceiver zur Reduzierung des Platzbedarfs auf der Platine mit Industriestandard- und innovativen Gehäusen für Automobilanwendungen

24 V-fähig

Störfeste und emissionsarme AEC-Q100-LIN-Transceiver, kompatibel mit 24 V-Systemen, für Automobilanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Entfernungen

Zugehörige Kategorien
CAN-Transceiver

Störfester und emissionsarmer CAN-Transceiver mit Unterstützung für CAN FD (Flexible Data Rate) und CAN SIC (Signal Improvement Capable)

System-Basis-Chips (SBC)

Unsere SBCs sind eine Kombination aus Transceiver und Leistungsteil in einem Baustein. Verbesserte Systemsteuerungsfunktionen mit integriertem HSS, Watchdog, Kanalerweiterung für Busschutz und Diagnose.

Vorgestellte LIN-Transceiver

Warum sollten Sie sich für unsere LIN-Transceiver entscheiden?

checkmark

Kleine Größe

Sparen Sie Platz auf der Leiterplatte mit dem kleinsten Gehäuse der Branche, SOT, zusätzlich zu den Standardgehäusen SOIC und VSON. 

checkmark

Außergewöhnlicher Busfehlerschutz

Erhöhen Sie die Designflexibilität mit Pin-to-Pin-Lösungen für 45 V und 60 V Busfehlerschutz, die Systeme mit 12 V, 24 V und mehr unterstützen. 

checkmark

Emissionsarm

Robustes Design mit hervorragender EMV-Leistung, die die Anforderungen der OEMs übertrifft. 

Technische Ressourcen

Video
Video
Local Interconnect Network (LIN) – Übersicht und Schulungen
Erfahren Sie mehr über den physikalischen LIN-Layer und die Rahmenstruktur sowie über die wichtigsten Eigenschaften, die Sie bei der Auswahl eines LIN-Transceivers berücksichtigen sollten.
Application note
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
Das LIN-Netzwerk ist ein kostengünstiger und einfach zu implementierender Mehrpunkt-Kommunikationsbus in Automobilen. In den meisten Anwendungen wird er als Sub-Bus für den CAN-Bus verwendet. In diesem Anwendungshinweis werden die wesentlichen Komponenten der LIN-Technologie vorgestellt.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
Je intelligenter die Autos werden, desto höher wird der Stromverbrauch der Batterie sein, da sich immer mehr elektronische Schaltungen an Bord befinden. Dieser Bericht stellt die Arbeit von TI auf dem Gebiet der Energiesparmodi für CAN- und LIN-Anwendungen vor.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Zonen-und Haupt-Domänen-Steuergeräte
Entwickeln Sie Systeme mit einer Eingangsspannung von 12 V, 24 V und höher mit minimierten Emissionen und optimiertem Busfehlerschutz.
Fahrzeugbeleuchtung
Entwickeln Sie kompakte Beleuchtungssysteme mit geringen elektromagnetischen Emissionen
Fahrzeugzugangs- und Sicherheitssysteme
Entwickeln Sie energieeffiziente Fahrzeugzugangssysteme mit Wake-Funktionalität in den branchenführend kleinsten Gehäusen.

Entwickeln Sie Systeme mit einer Eingangsspannung von 12 V, 24 V und höher mit minimierten Emissionen und optimiertem Busfehlerschutz.

Erstellen Sie vielseitige Zonen- und Body-Domain-Controller-Designs mit Pin-to-Pin-Unterstützung für 12 V- und 24 V-Systeme. Unsere LIN-Transceiver bieten außerdem eine überlegene EMV-Leistung, wodurch gewährleistet wird, dass Ihr System stabil und zuverlässig ist.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDEP-01022 – Gateway-Referenzdesign für die Automobilindustrie
PRODUKTE
  • TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake
  • TLIN1022A-Q1 – Dual Local Interconnect Network (LIN)-Transceiver mit Dominant-State-Timeout für die Automobilindust
  • TLIN2024A-Q1 – Transceiver für lokales Vierfachverbindungsnetzwerk (LIN) für die Automobilindustrie mit dominantem

Entwickeln Sie kompakte Beleuchtungssysteme mit geringen elektromagnetischen Emissionen

Die Beleuchtungssysteme für Fahrzeuge entwickeln sich stetig weiter. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, platzsparende Designs zu entwickeln. Gleichzeitig muss unbedingt eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet werden. 

Unsere LIN-Transceiver bieten eine überzeugend starke Leistung und überlegene EMV-Werte. Die Transceiver sind in Industriestandard-Gehäusen oder sogar noch platzsparenderen Gehäusen untergebracht. Die perfekte Lösung für Ihre kompakten Anwendungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-020029 – Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten
  • TIDA-050040 – Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
PRODUKTE
  • TLIN1029A-Q1 – TLIN1029A-Q1 Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
  • TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake
  • TLIN1039-Q1 – Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout

Entwickeln Sie energieeffiziente Fahrzeugzugangssysteme mit Wake-Funktionalität in den branchenführend kleinsten Gehäusen.

Minimieren Sie den Stromverbrauch Ihrer Fahrzeugzugangssysteme mit Bausteinen mit Wake-/Inhibit-Funktion. Unsere Einkanal-Transceiver bieten kompakte Optionen für platzbeschränkte Anwendungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01632 – Referenzdesign für Bluetooth® Low Energy (BLE)-Zugangssatellitenknoten für die Automobilindustrie
PRODUKTE
  • TLIN1029A-Q1 – TLIN1029A-Q1 Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
  • TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake