LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
Lösen Sie die Herausforderungen der Highspeed-Datenübertragung mit unserem breiten Sortiment von LVDS-Bausteinen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
LVDS-Serializer/Deserializer
Durchsuchen Sie unser umfangreiches Portfolio an LVDS-Serializern, Deserializern, Puffern, Treibern, Empfängern und Crosspoints für Bridging, Signalverteilung, Reichweitensteigerung und Pegelwandlung.
LVDS-Puffer, Treiber und mehr
Durchsuchen Sie unser umfangreiches Portfolio an LVDS-Serializern, Deserializern, Puffern, Treibern, Empfängern und Crosspoints für Bridging, Signalverteilung, Reichweitensteigerung und Pegelwandlung.
M-LVDS-Treiber und Empfänger
Highspeed-Multipoint-Treiber und -Empfänger für Anwendungen, bei denen mehrere Bausteine auf einer Übertragungsleitung verschaltet werden, unterstützen Datenraten bis zu 250 Mbit/s und sind IEC 61000-4-2-konform.
PECL und LVPECL-Treiber und Empfänger
Highspeed-Treiber und -Empfänger ermöglichen die Spannungspegelverschiebung von PECL nach LVPECL in der Highspeed-Kommunikation.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
LVDS-Dual-Differential-Leitungsempfänger mit 1,8 V bis 3,6 V und 600 Mbit/ für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.22
Technische Ressourcen
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
Lernen Sie die Grundlagen von LVDS
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Ermöglichen Sie mit LVDS die nächste Generation von Automobilbeleuchtungen
Die Fortschritte in der LED-Technologie treiben die Grenzen des Möglichen für Fahrzeugbeleuchtungen weiter voran. Hochmoderne Lampendesigns mit hoher Pixeldichte ermöglichen adaptive Beleuchtung, Bodenprojektion, Animation und mehr. Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) ermöglicht es Entwicklern, den Durchsatz serieller Daten zu erhöhen, um eine steigende Anzahl von Pixeln anzusteuern.
Vorteile:
- Signalraten von mehr als 400 Mbit/s pro LVDS-Lane.
- Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
- Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.
Ausgewählte Ressourcen
- DS90LV011AQ-Q1 – Einkanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie
- DS90LV027AQ-Q1 – LVDS-Dual-Differenzialtreiber für die Automobilindustrie
- DS90LT012AQ-Q1 – LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie
Verbessern Sie mit LVDS die EMV von Motorantrieben
Elektronik mit hoher Schaltfrequenz ermöglicht eine Maximierung des Wirkungsgrads von Motorantrieben, aber mit erhöhter Effizienz kommt es zu erhöhtem Systemrauschen. Die Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen (EMI) in der Systemkommunikation war noch nie so wichtig.
Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) bietet Systementwicklern ein Tool für die Reduzierung von EMI für die Hochgeschwindigkeits-Systemdaten-, Takt- und Steuerungskommunikation.
Vorteile:
- Ausgesprochen geringes EMI-Rauschen.
- Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
- Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.
Ausgewählte Ressourcen
- SN65LVDT14 – Mehrkanalige Transceiver für SPI über LVDS
- SN65LVDT41 – Mehrkanalige Transceiver für SPI über LVDS
- SN65MLVD207 – Vollduplex-M-LVDS-Transceiver
- LVDS to Improve EMC in Motor Drives – Application brief
Gewährleisten Sie mit unseren LVDS-Raumfahrtprodukten eine hochzuverlässige serielle Kommunikation
Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) dient als Grundlage für die Hochgeschwindigkeitskommunikation über Satellitensubsysteme und Nutzlasten hinweg. Seit mehr als 20 Jahren bietet das TI-Portfolio von LVDS-Treibern, -Empfängern und -Koppelpunkten für Weltraumanwendungen die branchenweit beste Strahlungsbeständigkeit.
Vorteile:
- Qualifizierte Hersteller listen Produkte der Klasse V.
- Erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.
- Ermöglicht Systeme mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf.
- Cold Sparing und erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.
Ausgewählte Ressourcen
- SN55LVCP22A-SP – LVDS-Crosspoint-Switch der QML-Klasse V 2×2, 1 Gbit/s mit RHA
- SN55LVDS31-SP – Vierfach-LVDS-Transmitter
- SN55LVDS33-SP – Differenzielle Hochgeschwindigkeits-Empfänger
- TI Space Products (Rev. J) – Selection guide