Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

RS-232- und RS-485-Multiprotokoll-Transceiver

Unterstützt die physischen Schichten RS-232, RS-422 und RS-485 in einem Gehäuse

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Für die Kommunikation über RS-232 oder RS-485 bietet unsere neue Multiprotokoll-Gerätefamilie eine hochintegrierte Lösung. Die Integration von RS-232- und RS-485-Funktionen sowie zusätzliche Funktionen wie schaltbare Terminierung und Rückkopplungsschleifen-Diagnose bieten ein neues Maß an Flexibilität für zahlreiche Designanwendungen.

Angebotene RS-232- und RS-485-Multiprotokoll-Transceiver

Die Hauptvorteile unserer RS-232 & RS-485 Multiprotokoll-Transceiver

checkmark

Integrierte Lösung

Einfaches Design mit unserer hochintegrierten Multiprotokoll-Familie, die mehrere RS-232- und RS-485-Konfigurationen in einem kleinen Gehäuse bietet, ohne dass externe Komponenten erforderlich sind.

checkmark

Flexibel

Die programmierbaren Funktionen unserer Multiprotokollgeräte, wie z. B. Modusauswahl, Steuerung der Anstiegsgeschwindigkeit und getrennte Schnittstellen für Bus und Logikversorgung, bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.

checkmark

Stabil 

Unsere Multiprotokoll-Transceiver bieten einen erweiterten Temperaturbereich, integrierten IEC-ESD-Schutz und Rückkopplungsschleifen-Diagnose, wodurch Ihre Designs robuster und kompakter werden. 

Technische Ressourcen

White paper
White paper
THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications
Erfahren Sie mehr über die Multiprotokoll-Transceiver (THVD44xx) von TI im Vergleich zur diskreten Implementierung von RS-232, RS-422/RS-485. Des Weiteren können Sie mehr über die Betriebsmodi, Signalformen und Vorteile gegenüber marktüblichen Bausteinen erfahren.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
XR34350 and SP339E/B to THVD4431 System Rollover Guide
Dieser Anwendungshinweis beschreibt die erforderlichen und potenziellen Schritte für den Austausch der Multiprotokoll-Transceiver XR34350 und SP339E/B (RS-232, RS-422, RS-485) von Maxlinear durch unsere THVD4431
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Serie Precision Labs: RS-485
Starten Sie die RS-485-Serie, um mehr über den RS-485-Standard zu erfahren – wo er eingesetzt wird, wie ein Transceiver funktioniert und welche Herausforderungen bei der Übertragung von Daten über lange Kabel oder komplexe Netzwerke auftreten können.