Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

RS-232-Transceiver

Erhöhen Sie den Systemschutz und die Datenraten und senken Sie gleichzeitig den Stromverbrauch

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an Transceivern bietet einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, um die Zuverlässigkeit der RS-232-Signalübertragung zu verbessern. Unsere integrierten Bausteine bieten einen großen Spannungsbereich schon ab 1,8 V und eine Vielzahl von Kanalkonfigurationen und Datenraten für zuverlässige Kommunikation in rauen Umgebungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

High ESD-Transceiver

Entwickeln Sie Anwendungen für raue Umgebungen und sparen Sie Platz auf der Platine mit unseren RS-232-Transceivern mit integrierter IEC-ESD 61000-4-2-Unterstützung für Luftspaltentladung bis zu ±15 kV, CDM ±8 kV und HBM ±15 kV.

Transceiver mit hoher Datenrate

Optimieren Sie Anwendungen, die Datenraten von bis zu 1 Mbit/s erfordern, mit RS-232-Transceivern mit einer Vielzahl von Kanalkonfigurationen.

Niedrigspannungstransceiver

Entwickeln Sie für kleine batteriebetriebene Anwendungen mit RS-232-Transceivern in QFN-Gehäusen von nur 16 mm2, die kompatibel mit 1,8-V-Prozessorschnittstellen sind.

Ausgewählte RS-232-Transceiver

TRS213E
RS-232-Transceiver

Mehrfachkanal-Leitungstreiber/‑empfänger RS-232, 5 V, 120 kbps, mit ±9 V-Ausgang und ±15 kV IEC-ESD-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65

Warum sollten Sie sich für unser RS-232-Portfolio entscheiden?

checkmark

Verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit

Bieten Sie Flexibilität und Zuverlässigkeit durch rauscharme Mehrkanal-RS-232-Transceiver

checkmark

Einfache Implementierung

Entwickeln Sie mit Leichtigkeit mit dem Wissen, dass RS-232 Kommunikationsstrecken bis zu 15 m ermöglicht, ohne dass Software benötigt wird

checkmark

Bieten Sie eine kostengünstige Lösung

Verbessern Sie die Kosteneffizienz durch die energieeffizienten Funktionen und kleinen Gehäuse unserer RS-232-Bausteine.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
RS-232 Glossary and Selection Guide
Dieses Dokument gibt einen Überblick über den RS-232-Standard, erläutert die wichtigsten elektrischen und Timing-Spezifikationen und enthält einen Auswahlleitfaden, der Ihnen die Auswahl des richtigen RS-232 für die jeweilige Anwendung erleichtert.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Erfahren Sie mehr über die Spannungsparameter und die geeigneten TVS-Dioden für RS-232-, RS-485- und Controller Area Network (CAN)-Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Erfahren Sie, wie die meisten neuen RS-232-Bausteine über mindestens eine aktive Strom- oder Leistungsspezifikation verfügen, es aber viele gibt, die keine haben.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Datenzentrum- und Enterprise-Computing
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Fertigungsautomatisierung und Prozesssteuerung
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
Kabelgebundene Netzwerke
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.

Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.

Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.

For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00163 – Referenzdesign für isolierten RS-232-zu-UART-Wandler
  • TIDA-00540 – RS-485 / RS-232 Multiprotokoll-Transceiver – Referenzdesign
  • TIDA-00557 – RS-232 Modem-Schnittstellenmodul für Schutzrelais, IED und Stationsautomatisierung – Referenzdesign

Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).

Ausgewählte Ressourcen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder (...)

Evaluierungsplatine
TRS3232EIRGT Evaluierungsmodul für Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz
Dieses Evaluierungsmodul kann zur Evaluierung des TRS3232E im RGT-Gehäuse verwendet werden. Alle Signale sind über Stiftleisten oder Prüfpunkte verfügbar. Die Ausgänge V+ und V– der Ladungspumpe sind ebenfalls zugänglich. Die Platine verbindet Daten- und Steuerungs-CMOS-Logikpegel an der (...)
Evaluierungsplatine
TRS3122E: 1,8 V RS-232 Transceiver-Evaluierungsmodul
The TRS3122EEVM is an evaluation module for the TRS3122E, a 1.8V high-speed RS-232 transceiver. The module enables device evaluation using the installed DB-9 connector and terminal block. The board can be set in a loopback state for very simple evaluation or operated in tandem with diagnostic (...)

Referenzdesigns für RS-232-Transceiver

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.