RS-485- & RS-422-Transceiver
Erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
ESD-integrierte Transceiver
RS-485-Transceiver mit integriertem ESD-Schutz bis zu 30 kV gemäß IEC 61000-4-2 bei Kontaktentladung und 30 kV HBM-Schutz zur Reduzierung von Kosten und Platinenplatzbedarf durch den Wegfall externer Schutzschaltungen
Fehlersichere Transceiver
Robuste RS-485-Transceiver mit hohem Busfehlerschutz an Datenanschlüssen und großem Gleichtaktspannungsbereich für ein hohes Maß an Schutz und Leistung in rauen Industrieumgebungen
Überspannungsgeschützte Transceiver
RS-485-Transceiver mit einem hohen Maß an integriertem Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5) zur Verringerung der Anzahl externer Schutzkomponenten
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Verbessert: Vollduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexibler E/A und 70-V-Busf
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 11.95
RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 20 Mbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von 2,5kV und Fehler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.463
RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 250 kbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von 2,5kV und Fehle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.463
Verbessertes Produkt, Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexiblem E/A und 70
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.95
Verbessertes Produkt, Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 1 Mbit/s, flexiblem E/A und 70-
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.95
Vollduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 1 Mbit/s, flexibler I/O und 70-V-Busfehlerschutz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.887