Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

USB-ICs

Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Realisieren Sie die hohe Signalintegrität und die umfassende Interoperabilität, die zur Lösung wichtiger Daten- und Stromversorgungsanforderungen bei der Implementierung von USB-Schnittstellenverbindungen erforderlich sind. Mit unserem skalierbaren USB-Sortiment von Redrivern, Hubs, Controllern und Leistungsschaltern können Sie Ihr Design vereinfachen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
USB-Leistungsschalter und -Ladeport-Controller

USB-Typ-A 5 V-Schalter mit fester und präzise einstellbaren Stromgrenzen und USB-Ladeanschluss -Controller ermöglichen das schnelle Aufladen von BC1.2- und anderen beliebten Geräten.

USB-Isolatoren

Unsere neuen isolierten USB-Produkte ermöglichen Ihrem Design eine hochleistungsfähige Isolierung mit Low-, Full- oder High-Speed-USB-Kommunikation. Diese Isolatoren erfüllen die Emissionsanforderungen gemäß CISPR 32 Klasse B.

TUSB5461-Q1
USB-Redriver & -Multiplexer

Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie, USB Typ-C, 8,1 Gbit/s, DP 2.1 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.20

TPD4S480
USB-Portschutz-ICs

USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65

TPS25763-Q1
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.10

TUSB1146-Q1
USB-Redriver & -Multiplexer

Automotive USB Type-C 10-Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.97

TPS26750
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

Controller für USB Type-C® und USB Power Delivery (PD) 3.1 mit Unterstützung für erweiterten Leistun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05

TUSB1044A
USB-Redriver & -Multiplexer

Mehrprotokollfähiger bidirektionaler Linear-Redriver, USB Typ-C, 10 Gbit/s, 3,2 x 2

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.18

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – USB ICs
Erfahren Sie mehr über die Entwicklung mit USB-ICs.
Technical article
Technical article
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Erfahren Sie, warum Sie jetzt von USB PD 2.0 auf USB PD 3.0 wechseln sollten
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Die Entwicklung mit USB Type-C kann eine Herausforderung darstellen, doch die Nutzung der Ressourcen von TI zum Einstieg in Ihr Design von passiven Media Hub-Anwendungen trägt dazu bei, die Entwicklungszeit und Komplexität zu reduzieren.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht.  (...)

Evaluierungsplatine
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul

Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C

Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.

Referenzdesigns für USB-ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.