USB-Portschutz-ICs
Schutz vor Überspannung, Überstrom, EMI, ESD und Spannungsstößen für USB und HDMI integriert
Der anwendungsspezifische Port-Schutz bietet Ihnen USB Type-C® -Schutz, integrierten ESD-Überspannungsschutz und Display-Schnittstellenschutz für Ihr Design , um es vor Überspannungen von außen zu schützen. Unser Sortiment an Schutzbausteinen wurde mit der vollständigen Kompatibilität mit Schnittstellenstandards wie USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, HDMI und weitere entwickelt.
Nach Kategorien durchsuchen
USB Type-C®-Schutz
Umfassender Schutz vor 20 V-Kurzschluss gegen VBus und ESD-Schutz für die USB Typ C-Schnittstelle
Überspannungsschutz
Integrierter ESD-Schutz kombiniert mit Strombegrenzung, Überspannungsschutz (OVP) und Stromstoßschutz für USB 2.0, 3.0 und 3.1, einschließlich Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie im Automobilsektor
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
USB-Portschutz-ICs
USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Technische Ressourcen
White paper
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
In diesem Dokument werden die Herausforderungen beim Schutz der VBUS-Leitung für USB untersucht und drei Lösungen für das Problem vorgestellt.
White paper
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
In diesem Dokument wird die Bedeutung eines ordnungsgemäßen Schaltungsschutzes in Ihren USB Type-C®-Anwendungen zur Reduzierung des Risikos von Systemschäden und Feldausfällen erläutert.
Videoreihe
Schutz der USB Type-C®-, USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse vor Vbus-Kurzschluss - und/Batterieereignissen
Dieses Video bietet einen tiefen Einblick in die Entwicklung und Lösung der Herausforderungen bei der Implementierung von Gesamtsystemschutz in USB Type-C- und älteren USB-Fahrzeuganwendungen.