USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
Das branchenweit umfassendste Portfolio an USB Typ-C®- und USB-Stromversorgungsprodukten (PD)
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
USB Typ-C-Controller
Unsere Controller sind USB Typ-C-konform und liefern bis zu 15 W gemäß allen USB IF-Spezifikationen. Unsere neuen USB Typ-C-Wandler verfügen über ein integriertes DC/DC-Netzteil für kleine, effiziente Lösungen.
PD-Steuerungen für USB Typ-C
Unsere USB-PD-Controller integrieren den Strompfad und ermöglichen bis zu 100 W Leistung. Optional können USB-PD-Controller "Alternate Mode" aufweisen, wie zum Beispiel DisplayPort™-Schnittstellen- und Thunderbolt™-Technologie.
USB Typ-C-Redriver and -Multiplexer
Unsere Redriver und Multiplexer ermöglichen eine höhere Signalintegrität und ein effizientes Routing von bis zu 10 Gbit/s für Daten und Video über USB-C.
USB Typ-C -Stromversorgungspfad
Unsere Stromversorgungspfadbausteine werden mit Typ-C- und PD-Controllern gekoppelt, um einen konformen Stromfluss über Typ-C-Ports zu ermöglichen.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.10
Controller für USB Type-C® und USB Power Delivery (PD) 3.1 mit Unterstützung für erweiterten Leistun
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05
USB-C® Power Delivery 3.1 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.85
Power-Trends
Ermöglichen Sie höchste Leistungsdichten von 15 W bis 100 W mit USB Typ-C und USB Power Delivery (PD)
Reduzieren Sie den Platzbedarf Ihres Systems deutlich mit den einzigen PD-Controllern auf dem Markt mit einem integrierten 20 V-Strompfad. Mit unseren Typ-C-Controllern mit integrierten DC/DC-Wandlern unterstützen wir Sie bei der sicheren und zuverlässigen Erreichung Ihrer Ziele im Bereich Größenreduzierung für USB-Anschlüsse für die Automobilindustrie. Für diejenigen, die eine leichtere Integration suchen, bieten wir auch extrem kleine Leistungsschalter für eigenständige Quellen-/Senkenstrombahnen an.
Technische Ressourcen
USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A)
Entscheiden Sie sich: Übergang von Hohlstecker zu USB Type-C® und USB Power Delivery
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Industrie-PC, Benutzerschnittstelle (HMI) und Bildverarbeitungssysteme um USB-C und USB PD erweitern
USB-C-Geräte, die USB PD unterstützen, sind mittlerweile ausgereift und angesichts der Industriequalität der für die Umsetzung des USB-Standards verwendeten Technologien sind diese Geräte in immer mehr Industrie-PCs, HMI und Bildverarbeitungssystemen verbaut. Durch die mögliche Übertragung von Strom, Video- und USB-Daten mit einem einzigen Stecker sind USB-C-Geräte, die USB PD unterstützen, eine wertvolle Bereicherung für Industrieanlagen.
Ausgewählte Ressourcen
Kabelgebundene Netzwerkgeräte mit USB-C-Anschluss versorgen, der USB PD unterstützt
Immer mehr kabelgebundene Netzwerkprodukte – von WLAN-Routern bis hin zu Netzwerk-Switches für Kleinunternehmen – verfügen über einen USB-C-Anschluss, der USB PD unterstützt. Diese Geräte sind mit jedem beliebigen Ladegerät kompatibel – und nicht auf das mitgelieferte Equipment angewiesen – sodass der Nutzer flexible Lademöglichkeiten mit einem beliebigen Adapter nutzen kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS25750EVM – Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750
Stromversorgung für zukünftige Lautsprecher, Set-Top-Boxen und Heimelektronik über einen USB-C-Anschluss mit Unterstützung für USB PD
USB-C mit Unterstützung für USB PD ist eine flexible Technologie mit vielen Vorteilen für Heimkino- und Unterhaltungsanlagen. In kabellosen Lautsprechern kann dank USB-C mit Unterstützung für USB PD über einen einzigen Anschluss Strom geladen und abgegeben werden. Diese Geräte sind mit jedem beliebigen Ladegerät kompatibel – und nicht auf das mitgelieferte Equipment angewiesen – sodass der Nutzer flexible Lademöglichkeiten mit einem beliebigen Adapter nutzen kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050047 – USB Type-C®-Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für Batterien mit zwei bis vier Zellen
- PMP41013 – Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Type-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
USB-C mit Unterstützung für USB PD als Lösung für zukünftige Automatisierungs- und Zahlungssysteme im Einzelhandel
USB-C mit Unterstützung von USB PD ist eine flexible Technologie mit vielen Vorteilen für die Automatisierung und Bezahlung im Einzelhandel. Beispielsweise verbessert die Möglichkeit, über einen einzigen USB-C-Anschluss mit Untersützung für USB PD Strom laden und abgeben zu können, den Einsatz tragbarer Kassensysteme. Und mit der Möglichkeit der Verwendung mit jedem Ladegerät – nicht nur mit dem mitgelieferten – bietet USB Typ-C mit USB Power Delivery den Benutzern die Flexibilität, ihre Produkte mit jedem Adapter zu betreiben, was eine bessere Benutzererfahrung ermöglicht.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP41013 – Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Type-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Strom, Daten und Video über einen einzigen USB-C-Anschluss übertragen, der USB PD für PC und Notebooks der nächsten Generation unterstützt
USB-C-Geräte mit Unterstützung von PD ermöglichen die Übertragung von Strom, Video und Daten über einen einzigen Anschluss. Dies bietet einen Mehrwert für jedes System, für das es entwickelt wurde. Wir arbeiten mit anderen in der Branche zusammen, um moderne USB-C-Geräte, die die USB PD-Funktion unterstützen, so wie USB 4.0 und Thunderbolt, möglich zu machen.
Ausgewählte Ressourcen
Dongle- und Docking-Systeme der nächsten Generation um modernste USB-C-Lösungen mit Unterstützung für USB PD erweitern
USB-C-Geräte mit Unterstützung von USB PD ermöglichen die Übertragung von Strom, Video und Daten über einen einzigen Anschluss. Dies bietet einen Mehrwert für jedes System, für das es entwickelt wurde. Wir arbeiten mit anderen in der Branche zusammen, um moderne USB-C-Geräte, die die USB PD-Funktion unterstützen, so wie USB 4.0 und Thunderbolt, möglich zu machen.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP40801 – Referenzdesign für die Docking USB Type-C®-Stromversorgung für elektronische Geräte für die private
- TPD6S300A – USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu
- TPS6598X-CONFIG – TPS6598x-Konfigurationstool
Design- & Entwicklungsressourcen
Tool zur Anwendungsanpassung für USB-C PD-Controller von TI
Das USBCPD-TOOL ZUR ANWENDUNGSANPASSUNG ermöglicht die anwendungsspezifische Gerätekonfiguration und Programmierung bestimmter USB Power Delivery-Controller. Die GUI ist sowohl mit den entsprechenden Hardware-Evaluierungsmodulen (EVMs) als auch mit benutzerdefinierten Hardware-Designs unter (...)
Referenzdesign für 100 W integriertes bidirektionales Laden mit USB Type-C® und USB-Stromversorgung
Dieses Referenzdesign ist ein integriertes USB Type-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für vier- bis zehnzellige Batterien für Anwendungen wie Werkzeugladegeräte mit USB Type-C-Anschluss, Staubsauger, tragbare Ladestationen und mehr. Mit dem TPS25751, einem hochintegrierten USB (...)