Isolierung
Hochspannungsisolierung für einen robusten und zuverlässigen Betrieb des Systems
Nach Kategorien durchsuchen
Anders durch Design
Grundlegendes zur Isolierungstechnologie
Unsere Isolierungstechnologie bietet eine im Vergleich zu herkömmlichen Isolierungstechniken höhere Robustheit und Zuverlässigkeit, niedrigere Systemkosten und bessere Skalierbarkeit bei Hochspannungsdesigns. Besuchen Sie unsere Technologie-Seite, um sich über unseren einzigartigen Ansatz für die Isolierungstechnologie zu informieren und zu erfahren, wie wir seit fast einem Vierteljahrhundert Isolierungsprobleme bewältigen.
Technische Ressourcen
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit den TI Präzisionslaboren – Isolierung
Worin liegt der Vorteil der kapazitiven Isolierung von TI?
Isolierungszertifizierung
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Maximieren Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeug-Systemen, optimieren Sie die Kosten und halten Sie den Wirkungsgrad aufrecht – mit Isolationstechnologie auf Basis von Siliziumdioxid.
Unsere SiO2-Isolierungstechnologie unterstützt Sie mit Lösungen für Antriebs-Inverter, DC/DC und OBC bei der Optimierung und dem Schutz von Automobilanwendungen. Entwickeln Sie zukunftsorientierte Topologien, die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig durch unsere robuste Isolierungstechnologie erstklassigen Schutz erreichen.
- Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen
- Gehäuse mit extrem breiten Kriechstrecken und Abständen für höchste Arbeitsspannungen
- Zertifizierung gemäß AEC-Q100
- Hohe CMTI bietet Schutz der Niederspannungsseite vor hohen Schalttransienten
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020015 – Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi
- TIDA-01604 – Referenzdesign für Totem-Pole-PFCs mit 6,6 kW und 98,6 % Wirkungsgrad für HEV/EV-Ladegeräte im Fahrz
- TIDA-01513 – Referenzdesign für Hochspannungs- und Isolierungsverlustmessungen im Automobilbereich
- ISO6741-Q1 – Vierkanaliger, digitaler 3/1-Isolator für universale Anwendungen im Automobilbereich
- SN6501-Q1 – Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350
- ISO1042-Q1 – Isolierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenra
- SN6501-MULXFMR-EVM – SN6501 Evaluierungsmodul mit Wandlertreiber für isolierte Stromversorgungen
- ISO1042DWEVM – ISO1042DW Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und robustes EMV-isoliertes CAN-Evaluierungsmodul
- Meeting the timing requirements of CAN FD in isolated CAN systems for HEV/EVs – Application brief
- Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems – Technical article
Isolieren intelligenter, flexibler und effizienter Fertigungsautomatisierungsanwendungen, welche Energie sparen und die Systemlebensdauer verlängern.
Unsere SiO2 -Isolierungstechnologie kann auf eine lange Geschichte in Fertigungsautomatisierungsanwendungen zurückblicken und bietet zuverlässige Daten- und Leistungsisolierung in kritischen Anwendungen, wie zum Beispiel SPS, Feldtransmittern, Industrierobotern, HMI und Industrie-PCs.
- Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen
- Isolierte 24-V- bis 60-V-Digital-Eingangsempfänger, kompatibel mit den Merkmalen von IEC 61131-2 Typ 1, 2 und 3
- IECEx- und ATEX-Zertifizierungen
- sicherheitsfähig
- Isolierung mit extrem geringem Stromverbrauch
- Der 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01508 – Referenzdesign für isolierte Module mit Digital-Eingang unter 1 W sowie 16 Kanälen
- TIDA-01509 – Referenzdesign zur Erkennung von Kabelbrüchen mit einem optischen Schalter
- TIDA-010018 – Referenzdesign für isolierte Stromversorgungs- und Datenschnittstelle für energieeffiziente Anwendun
- ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ Highspeed-, robuster EMV-Vierkanal-Digitalisolator – Evaluierungsmodul
- ISO1212EVM – Evaluierungsmodul für den isolierten Dual-Kanal-Digitaleingangsempfänger ISO1212
- ISO7041DBQEVM – Evaluierungsmodul für den energieeffizienten Vierkanal-Digitalisolator ISO7041 im DBQ-Gehäuse
- Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output – Application note
- Considerations for Selecting Digital Isolators – Application brief
Steigern Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Unsere SiO2-Isolationstechnologie trägt zur Optimierung der Kosten für Solar-Inverter, eMeter, EV-Ladelösungen und Schutzrelais bei und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Stromversorgung und ein intelligenteres Netz, das die globalen Compliance-Standards für langfristige Zuverlässigkeit erfüllt.
- Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
- Gehäuse mit extrem breiten Kriechstrecken und Abständen für höchste Arbeitsspannungen
- 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 Stufe 4
- Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00892 – Isolierte RS-485-Schnittstelle mit integriertem Signal- und Referenzdesign
- TIDA-01230 – Isolierte RS-232-Schnittstelle mit integriertem Signal- und Referenzdesign
- TIDA-010036 – Referenzdesign eines einphasigen Shunt-Stromzählers mit eigenständigen ADCs
- ISO7841 – Vierkanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 3/1, höchste Dämmeigenschaften
- SN6505B – Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
- ISOW7741 – Verstärkter emissionsarmer Vierkanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und gering
- DIGI-ISO-EVM – Evaluierungsmodul für universellen digitalen Isolator
- SN6505BEVM – SN6505B rauscharmer 1-A-Transformator-Treiber für isolierte Stromversorgungen – Evaluierungsmodul (4
- ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 Vierkanaliger Digitalisolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul
- Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) – Application note
- Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) – Functional safety information
Maximieren der Motor- und Energieeffizienz, Optimieren der Systemkosten und Verbessern der Zuverlässigkeit mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Unsere SiO2 -Isolierungstechnologie bietet hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und überlegene Isolationsspannungswerte für Motorantriebsanwendungen. Die Isolierung von TI ist eine bewährte Lösung für AC-Antriebe, Servomotoren, CNC, Robotik, Drohnen und E-Bikes.
- Verstärkte Zertifizierung nach DIN VDE V 0884-11:2017-01
- Zuverlässigkeitstest über mehr als 30 Millionen Stunden beweisen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
- Integrierte Verriegelungsfunktionen für IPM-Anwendungen
- Gehäuse mit extrem breiten Kriech- und Luftstrecken
- sicherheitsfähig
- Ein 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4"
Ausgewählte Ressourcen
- Kommunikationsmodul für Servoantriebe – Feldbus-Schnittstelle
- Steuermodul für Servoantrieb – Feldbus-Schnittstelle
- Leistungsstufenmodul für Servoantrieb – Kabelgebundene Schnittstelle
- AC-Antriebsteuermodul – Digitale EA-Schnittstelle
- Leistungsstufenmodul für AC-Antrieb – Kabelgebundene Schnittstelle
- TIDA-01349 – IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat
- TIDA-01599 – Referenzdesign für redundante zweikanalige, sichere Drehmomentabschaltung (STO) für AC-Inverter und
- TIDA-00012 – Referenzdesign für hocheffiziente isolierte CAN- und Profibus-Schnittstelle
- ISOUSB211DPEVM – Evaluierungsmodul ISOUSB211
- DIGI-ISO-EVM – Evaluierungsmodul für universellen digitalen Isolator
- Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) – Functional safety information
- How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives – Application brief
Maximieren Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Haushaltsgeräten der nächsten Generation – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Unsere SiO2-Isolationstechnologie trägt zur Optimierung der Zuverlässigkeit von Großgeräten, Klimaanlagen, Robotern und Elektrowerkzeugen bei und reduziert zugleich die Systemkosten und die Designkomplexität. Vereinfachen Sie Motorsteuerung, Isolierung von Schnittstellensignalen und Leistungsisolierung mit einem umfassend Portfolio an Isolierungslösungen.
- Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen
- Extrem energieeffiziente Isolierung
- Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
- Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01420 – Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe
- TIDA-010025 – Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
- TIDA-00915 – Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An
- ISO6741DWEVM – ISO67xx Evaluierungsmodul für universellen, dreikanaligen oder vierkanaligen digitalen Isolator
- ISO6721DEVM – ISO672x Allzweck-Evaluierungsmodul für universellen, zweikanaligen digitalen Isolator
- ISO1042DWEVM – ISO1042DW Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und robustes EMV-isoliertes CAN-Evaluierungsmodul
Maximieren Sie Robustheit und Zuverlässigkeit von Systemen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung – mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Unsere SiO2-Isolationstechnologie ermöglicht medizinische Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und überlegenen Isolationsspannungseinstufungen. Unsere Isolationslösungen werden in vielen Arten von medizinischen Endgeräten wie Patientenmonitoren, Defibrillatoren, EKG-Geräten und chirurgischen Geräten eingesetzt.
- IEC 60601-1-Zertifizierung
- Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
- 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 Stufe 4
- Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00115 – Niederspannungs-Bürstenmotorsystem
- TIDA-01349 – IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat
- ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ Highspeed-, robuster EMV-Vierkanal-Digitalisolator – Evaluierungsmodul
- SN6507DGQEVM – SN6507-Evaluierungsmodul für emissionsarme, isolierte 500-mA-Push-Pull-Stromversorgungen
- ISOUSB211DPEVM – Evaluierungsmodul ISOUSB211