Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Isolierte CAN-Transceiver

Robuste isolierten CAN-Transceivern für klassische CAN- und CAN-FD-Bus-Protokolle

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Durchsuchen Sie unser Portfolio von einfachen und verstärkten isolierten CAN-Transceivern (Controller Area Network). Unsere isolierten CAN-Produkte unterstützen die klassische CAN- und CAN-FD-Kommunikation mit hoher EMV, hohem Busfehlerschutz, hoher Störfestigkeit und geringen Emissionen für eine zuverlässige Datenübertragung in Anwendungen wie HEV/EVs, Motorantrieben, Netzinfrastruktur und Stromversorgung.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung

Isolierte CAN-Transceiver für Fahrzeuganwendungen

Grundausführungs- und verstärkte isolierte CAN-Transceiver mit hoher EMV-Empfindlichkeit zur Steuerung der Kommunikation in Automobilanwendungen wie Batteriemanagementsystemen (BMS), fahrzeuginternen Ladegeräten (OBC) und Traktionswechselrichtern

Industrielle isolierte CAN-Transceiver

Verstärkte isolierte CAN-Transceiver und CAN-Transceiver in der Grundausführung mit guten Schutz vor Busfehlern und hoher Störfestigkeit und niedrigen Emissionen für robuste Datenübertragung in Anwendungen wie z. B. Stromnetzinfrastruktur, Motorantriebe

Zugehörige Kategorien
CAN-Transceiver ohne Isolierung

Unser vielfältiges Portfolio an hochintegrierten CAN- und LIN-Bus-Transceivern und zugehörigen System-Basis-Chips (SBCs) verbessert die Leistung, den Busschutz und die Emissionen für die CAN-, CAN FD- und LIN-Kommunikation.

Isolierte CAN-Transceiver

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
Verstehen Sie die wichtigsten Leistungsüberlegungen bei der Arbeit an einem isolierten CAN-Design wie z. B. Isolationsgrad, Größe, Datenrate, CMTI, Abschaltspannung und mehr.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. C)
informieren Sie sich über diskrete und integrierte Optionen zur Isolierung von CAN-Signalen und Leistung zur Vereinfachung des Designprozesses von isolierten CAN-Subsystemen.
document-pdfAcrobat PDF
Zertifikat
Zertifikat
Isolierungszertifizierungen
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC und UL.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers
Dieses Referenzdesign ist eine Batteriemanagement-Einheit (Battery Management Unit, BMU) mit High-Side-MOSFET-N-Kanal-Steuerung (bis zu 32s) und verwendet die gestapelte BQ769x2-Batteriemonitorfamilie. Dieses Design integriert zudem eine CAN-Schnittstelle für Anwendungen mit (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte CAN-und Power-Frontends für Anwendungen für die Automobilindustrie
This reference design demonstrates reinforced isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments, in a small footprint. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and (...)
Referenzdesign
Energieeffiziente und isolierte CANopen-Schnittstelle – Referenzdesign
CAN and CANopen are legacy fieldbus protocols used in many applications in factory automation. Whenever high voltage could damage the end equipment there is need for isolation. Today’s smart factories utilize several energy efficient automation nodes. This reference design, which (...)

Referenzdesigns für Isolierte CAN-Transceiver

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.