Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

I2C-Isolatoren

Bidirektionale I2C-Isolatoren für robuste Kommunikation

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio von isolierten I2C-Bausteinen mit einfacher und verstärkter Isolierung ermöglicht eine zuverlässige bidirektionale Datenübertragung mit hoher Störfestigkeit, hohem EMV-Wert und der branchenweit längsten Lebensdauer. Unsere I2C-Isolatoren helfen Ihnen beim Einsparen von Kosten und Platinenplatz durch den Wegfall externer Logikbausteine, die bidirektionale Kommunikation mit I2C unterstützen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung

I2C-Isolatoren für Industrieanwendungen

Bidirektionale Isolatoren mit bidirektionalen oder unidirektionalen Zeitgebern, hoher IEC-ESD-Leistung und hoher Störfestigkeit für industrielle Anwendungen wie Power over Ethernet (PoE), Stromversorgung, Motorantriebe und mehr.

I2C-Isolatoren für die Automobilindustrie

Bidirektionale Isolatoren mit Optionen für bidirektionale oder unidirektionale Taktgeber. Hohe Störfestigkeit mit kleinem Formfaktor zur Implementierung kompakter Lösungen für Batteriemanagementsysteme (BMS), sowie On-Board-Ladegeräte (OBC) und mehr.

Zugehörige Kategorien
Nicht isolierte I2C-ICs

Optimieren Sie I2C-Signale, erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit und erweitern Sie die Systemfunktionalität.

Ausgewählte I2C-GPIOs

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
Erfahren Sie, wie isolierte I2C-Puffer mit Hot-Swap-Fähigkeit und IEC-genormten ESD-Werten die Kommunikation über isolierte I2C-Schnittstellen verbessern
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Top 6 design questions about I2C isolators
Lösen Sie Herausforderungen im Kommunikationsdesign mit unserem isolierten I2C – FAQs.
document-pdfAcrobat PDF
Zertifikat
Zertifikat
Isolierungszertifizierungen
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, CQC und UL.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers
Dieses Referenzdesign ist eine Batteriemanagement-Einheit (Battery Management Unit, BMU) mit High-Side-MOSFET-N-Kanal-Steuerung (bis zu 32s) und verwendet die gestapelte BQ769x2-Batteriemonitorfamilie. Dieses Design integriert zudem eine CAN-Schnittstelle für Anwendungen mit (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A

This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.

Referenzdesign
EMC-konformes, gruppenisoliertes, binäres 2-Kanal-Eingangsmodul für breiten AC/DC-Eingang – Referenz
Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte Architektur zur Verbesserung der Auflösung eines Binäreingangsmoduls. Eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) wird zwischen zwei Eingangskanälen (Gruppenisolierung) geteilt, um die Kosten pro Kanal zu minimieren. Der weite Eingangsbereich wird durch (...)

Referenzdesigns für I2C-Isolatoren

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.