Opto-Emulatoren
Bringen Sie Ihre Optokopplerlösung auf den aktuellen Stand der Technik, und steigern Sie zugleich die Zuverlässigkeit – mit Optoemulatoren
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Optoemulatoren mit Transistorausgang
Drop-in-Ersatz für herkömmliche Optokoppler. Unsere Optoemulatoren verfügen über Dioden-Emulator-Eingänge und Transistor-Ausgänge, die analoge Daten in Anwendungen wie Stromversorgungs-Rückkopplungsschleifen übertragen.
Optoemulatoren mit Highspeed-Logikausgang
Pinkompatibel und Drop-in-Ersatz für viele herkömmliche Optokoppler. Unsere Optoemulatoren bieten Diodenemulatoreingänge und digitale Ausgänge und eignen sich für Datenraten von bis zu 25 Mbit/s.
Isolierte Gate-Treiber-Optoemulatoren
Unsere Gate-Treiber mit Optoemulation bieten höhere Rauschunempfindlichkeit und verbesserten Teilzeitversatz und sind ein pinkompatibler Drop-in-Ersatz für herkömmliche Optokoppler-Gate-Treiber.
Isolierte Switch-Optoemulatoren
PIN-to-Pin zu vielen herkömmlichen Optokopplern mit Fotoschalter. Unsere Optoemulatoren umfassen Diodenemulatoreingänge und einen Back-to-Back-MOSFET-Ausgang für höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
Neue Produkte
Isolierter Einkanal-Switch-Optoemulator, DC-Eingang, Schließer-Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.4
Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100% bis 155
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
DC input, normally open output, single-channel isolated switch opto-emulator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.5
Einkanaliger Optoemulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 155 % CTR
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19
Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang, Open-Collector-Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.28
Rüsten Sie Ihre Optokoppler auf Optoemulatoren auf
Pin-to-Pin-Gehäuse
Vereinfachen Sie Ihren Design-in-Prozess mit einer leistungsstarken Pin-zu-Pin-Alternative zu vorhandenen Optokopplern, die in Industriestandard-Gehäusen erhältlich ist.
Keine Alterungseffekte
Die Alterung der Optokoppler muss bei dieser Lösung nicht mehr kompensiert werden. Da Optoemulatoren keine Alterungseffekte oder Temperaturschwankungen aufweisen, denen Rechnung getragen werden muss, verbraucht die Eingangsstufe der emulierten Diode weniger Strom.
Zuverlässige Isolierung
Schützen Sie Ihr Design und die Signalintegrität mit Isolationswerten von bis zu 3.750 VRMS, Überspannungsfestigkeit bis zu 10 kV und minimaler Gleichtakt-Transientenimmunität von ±85 kV/µs.
Grundlegendes zur Isolierungstechnologie
Lösen Sie Ihre Herausforderungen in Bezug auf Isolierung mit unserer zuverlässigen und erschwinglichen Isolierungstechnologie. Mit unseren proprietären Isolierungstechniken können Sie die Isolierungsstandards übertreffen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Besuchen Sie unsere Seite zur Isolierungstechnologie, um zu erfahren, wie Sie die Sicherheit mit einer zuverlässigeren Isolierung bei geringeren Systemkosten erhöhen können.