Puffer, Treiber & Transceiver

Verbessern Sie die Signalintegrität in Ihrem System

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie mit unserem Portfolio von mehr als 1100 Invertern, Puffern und Allzweck-Transceivern gängige Probleme mit der Antriebsstärke und hohen kapazitiven Leitungen. Dazu gehören Open-Drain-, Tri-State- und Schmitt-Trigger-Bausteinoptionen, die als 1- bis 32-Kanal-Treiber erhältlich sind. Puffer für Hochleistungs-Taktanwendungen finden Sie in unserem Taktpuffer-Sortiment.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
Taktpuffer

Finden Sie Puffer für Hochleistungstaktanwendungen.

SN74LVC1GU04-Q1
Invertierende Puffer & Treiber

Einfach-Inverter-Gate, 1,65 bis 5,5 V-VCC-Betrieb für die Auomobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.086

SN74LVC2G17B-Q1
Nicht invertierende Puffer & Treiber

Zweikanalige 1,1-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.163

SN74AHCT7541-Q1
Nicht invertierende Puffer & Treiber

Puffer mit acht Kanälen, 4,5 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.201

SN74AHC540-Q1
Invertierende Puffer & Treiber

8-Kanal-Inverter, 2 V bis 5,5 V, mit Tri-State-Ausgängen, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT9541-Q1
Nicht invertierende Puffer & Treiber

Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.201

SN74AHCT540-Q1
Invertierende Puffer & Treiber

Inverter für die Automobilindustrie mit acht Kanälen, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eing

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257

Die wichtigsten Vorteile unserer Puffer, Treiber und Transceiver

checkmark

Das branchenweit umfangreichste Portfolio

Erfüllen Sie alle Ihre Logik-Anforderungen mit unserem Portfolio von über 1100 Invertern, Puffern und Transceivern

checkmark

Optimiert für Controller der nächsten Generation

Die modernste Mikroprozessor-Technologie von heute 

checkmark

Qualifiziert für die neuesten Industriestandards

Prüfung und Fertigung entsprechen den Qualitätsanforderungen von Automobilindustrie, Raumfahrt, Militär und Industrie. 

checkmark

Das branchenweit kompakteste Gehäuse

Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen

Anwendungen und Funktionen für Puffer, Treiber und Transceiver

Reduzieren Sie die Rauschbelastung

Unsere Hochgeschwindigkeits-Komplementär-Metalloxid-Halbleiter mit Schmitt-Trigger (HCS) arbeiten in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Trigger-Eingänge helfen dabei, saubere Signale in 3,3-V- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschen zu entschlüsseln, und erhöhen die Leistung bei langsamen Signalen, indem sie Übergänge auf Logikebene schärfer machen.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Designer sind ständig bestrebt, die Signalintegrität zu verbessern, den Stromverbrauch zu senken und die Robustheit ihrer Systeme zu erhöhen. Unsere integrierte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Familie der nächsten Generation mit Schmitt-Trigger wurde entwickelt, um diese Ziele zu erreichen.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Die meisten CMOS-, BiCMOS- und TTL-Bausteine benötigen an den Eingängen steile Flanken beim Übergang von Low nach High und von High nach Low. Wenn die Flanken zu langsam sind, können sie einen übermäßigen Strom verursachen, oszillieren oder den Baustein beschädigen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
SN74HCS240-Q1 AKTIV Achtfach-Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen für die Automobilindustrie
SN74HCS245 AKTIV Achtfache Bus-Transceiver, Schmitt-Trigger, mit Ausgängen mit drei Zuständen
SN74HCS541 AKTIV Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Erzeugen eines Rücksetzsignals beim Einschalten des Systems

Manche Systeme benötigen einen Initialisierungsimpuls. Dieser wird üblicherweise vom Systemcontroller generiert. Allerdings benötigen viele Systeme die Initialisierung vor dem Start des Controllers, oder sie verfügen möglicherweise über gar keinen Controller. In diesen Fällen kann eine einfache Schaltung den erforderlichen Impuls bereitstellen, ohne dass es einer Programmierung bedarf.

Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von Puffern

Systemcontroller haben möglicherweise eine schwache Ausgangssteuerungsstärke und sind nicht in der Lage, über Leitungen mit hoher Kapazität zu übertragen. Um dieses Problem zu beheben, kann ein Puffer zwischen Controller und Empfänger eingefügt werden.

Vorgestellte Produkte für Puffer
SN74AHC126-Q1 AKTIV 4-Kanal-Puffer für die Automobilindustrie, 2 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen
SN74AHC1G125-Q1 AKTIV Nicht invertierender Puffer, 1 Kanal, 2,0 bis 5,5 V, mit 3-State-Ausgang
SN74LVC1G34 AKTIV Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer

Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen

Das SOT-23-THN (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste bedrahtete Gehäuse für diskrete Logik und misst 4,2 mm x 3,26 mm, was 57 % kleiner ist als das entsprechende TSSOP-Gehäuse. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist unser kleinstes 14-poliges Logic Quad Flat No-Lead (QFN)-Gehäuse mit einer Größe von 3 mm x 2,5 mm. Es ist 76 % kleiner als das entsprechende Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Paket ist auch in Konfigurationen mit benetzbaren Flanken erhältlich, um eine optische Inspektion anstelle der herkömmlichen Röntgeninspektion während der Herstellung zu ermöglichen.

Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP

Vorgestellte Produkte für Puffer, Treiber & Transceiver
SN74AHC126-Q1 AKTIV 4-Kanal-Puffer für die Automobilindustrie, 2 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen
SN74LV8T245 AKTIV Achtfach-Transceiver mit Einfachversorgung und Tri-State-Ausgängen
SN74HCS05 AKTIV 6-Kanal-Inverter, 2 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Gängige Anwendungen für Puffer, Treiber & Transceiver
Unsere Serie von acht Logik-Schulungsvideos deckt ein breites Spektrum von Themen im Zusammenhang mit gängigen Anwendungen von Puffern und Invertern ab.
Application note
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
Diese Produktübersicht enthält Designüberlegungen zur Verbesserung der Signalintegrität.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Redrive Digital Signals
Systemcontroller können eine schwache Ausgangsantriebsstärke aufweisen und daher nicht zur direkten Übertragung über Signalleitungen relativ hoher Kapazität verwendet werden. Ein Logikpuffer kann hinzugefügt werden, um die Belastung zu reduzieren und die Signalintegrität zu verbessern.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Steigern Sie die Effizienz und erweitern Sie die Funktionalität mit unserem Portfolio an Logikpuffern, Treibern und Transceivern – und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Industrie-2.0-Designs
Luftfahrt und Verteidigung
Entwerfen Sie intelligentere, kompaktere und leichtere Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme mit unseren Kunststoffgehäusen für Ihre nächste Weltraummission
Energieinfrastruktur
Ermöglichen Sie mit unserem Portfolio an Logikbausteinen zuverlässige und skalierbare Netzlösungen, von der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zu Solar- und Windenergiesystemen
Gebäudeautomation
Nutzen Sie unser Logik-portfolio für Lösungen zur Gebäudeautomation in Fabrikhalle, Wohnräumen und Gewerbeimmobilien
Hybride/elektrische Antriebssysteme
Bestehen Sie die optische Inspektion problemlos und verbessern Sie die Störfestigkeit in Automobildesigns mit platzsparenden Logikgehäusen
Kabelgebundene Vernetzung
Nutzen Sie unser Logik-Portfolio für alle Ihre kabelgebundenen Netzwerkanwendungen, von den neuesten und schnellsten Wi-Fi®-Standards bis hin zu Schaltern mit geringem Stromverbrauch

Steigern Sie die Effizienz und erweitern Sie die Funktionalität mit unserem Portfolio an Logikpuffern, Treibern und Transceivern – und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Industrie-2.0-Designs

Mit unseren Puffern, Treibern und Transceivern können Sie die nächste Generation von intelligenten Fabrikautomatisierungsanwendungen entwickeln.

Vorteile:

  • Reduzieren Sie den Stromverbrauch mit Niederspannungsfamilien mit einer Betriebsspannung von 18 V bis hinab zu 0,8 V.
  • Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
  • Bus-Hold, Ausgangsimpedanzanpassung und spannungsführender Einfügung.
  • Zu den Gehäuseoptionen gehören das TSSOP-Gehäuse (Thin-Shrink Small-Outline Package), das SOIC-Gehäuse (Small-Outline Integrated Circuit) und das SOT-23-thin-Gehäuse (Small-Outline Transistor) (THN).

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00195 – Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte
  • TIDA-01349 – IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat
PRODUKTE
  • SN74HCS245 – Achtfache Bus-Transceiver, Schmitt-Trigger, mit Ausgängen mit drei Zuständen
  • SN74AC541 – Achtkanal-Puffer von 1,5 V bis 6 V mit 24-mA-Treiberstrom und Tri-State-Ausgängen
  • SN74AUP2G07 – 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch

Entwerfen Sie intelligentere, kompaktere und leichtere Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme mit unseren Kunststoffgehäusen für Ihre nächste Weltraummission

Für Weltraumanwendungen kombiniert unsere CMOS-Logikfamilie zugängliche Strahlungsverhältnisse mit der Unterstützung einer Versorgungsspannung von 1,2 V und einem weltraumgeeigneten Kunststoffgehäuse (SEP), wodurch sie in der Lage ist, Schnittstellen zwischen modernen feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) und Peripheriebausteinen zu bilden. TI Logic erweitert kontinuierlich sein Portfolio an erweiterten Produktangeboten (EP), die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich entwickelt wurden und einen hochzuverlässigen Fertigungsablauf unterstützen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • SN74LVC3G07-EP – Verbessertes Produkt, Puffer mit Open-Drain-Ausgängen, 3 Kanäle, 1,65 V bis 5,5 V
  • SN74LVC2G126-EP – Erweitertes Produkt 2-Kanal, 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
  • SN54SC245-SEP – Achtfach-Bustransceiver, 1,2 bis 5,5 V, mit Tri-State Ausgängen, Space Enhanced Plastic
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – Alpha Data®-Platine für Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060-FPGA mit TI-Stromversorgungslösung

Ermöglichen Sie mit unserem Portfolio an Logikbausteinen zuverlässige und skalierbare Netzlösungen, von der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zu Solar- und Windenergiesystemen

Nutzen Sie unsere diskrete Logik, um Ihr nächstes Projekt im Bereich erneuerbare Energien zu verbessern.

Vorteile:

  • Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
  • Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
  • Unsere Niederspannungs-CMOS (LVC)-Familie ermöglicht eine hohe Antriebsstärke (bis zu 32 mA bei 5 V) zum sauberen Ansteuern langer Leiterbahnen.
  • Das Sortiment umfasst große Temperatur- und Spannungsbereiche sowie qualifizierte Lösungen für industrielle Anwendungen.
  • Die energieeffiziente CMOS-Logik (Advanced Ultra-Low Power [AUP] und LVC) verbessert den Wirkungsgrad.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00816 – Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz-
PRODUKTE
  • SN74LVC245A – Oktal-Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen
  • SN74LVC2G07 – 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen
  • SN74AC7541 – 8-Kanal-Puffer, 1,5 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen

Nutzen Sie unser Logik-portfolio für Lösungen zur Gebäudeautomation in Fabrikhalle, Wohnräumen und Gewerbeimmobilien

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Automatisierung – mit unserem Logik-Portfolio.

Vorteile:

  • Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
  • Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
  • Integrierte Spannungsumsetzungslogik unterstützt die Konsolidierung des Platinendesigns.
  • Niederspannungs-Logikbausteine bis hinab zu 0,8 V reduzieren den Stromverbrauch.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00206 – Referenzdesign für LED-Display-Treiber mit serieller Schnittstelle
PRODUKTE
  • SN74LV8T245 – Achtfach-Transceiver mit Einfachversorgung und Tri-State-Ausgängen
  • SN74AC541 – Achtkanal-Puffer von 1,5 V bis 6 V mit 24-mA-Treiberstrom und Tri-State-Ausgängen
  • SN74HCS244 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Bestehen Sie die optische Inspektion problemlos und verbessern Sie die Störfestigkeit in Automobildesigns mit platzsparenden Logikgehäusen

Unser Logik-Portfolio bietet eine große Auswahl an für die Automobilindustrie-qualifizierten Automotive Electronics Council (AEC)-Q100-Lösungen speziell für Elektrofahrzeug-Anwendungen. 

Vorteile:

  • Unsere Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bausteine mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) bieten Vorteile bei der Störfestigkeit, der Toleranz gegenüber langsamen Eingangssignalen und der Stromaufnahme.
  • Lösungen in kleinen Gehäusen mit und ohne Anschlussdrähte für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot verbessern die Designflexibilität.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • SN74AC245-Q1 – Octal-Bus-Transceiver für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgängen
  • SN74HCS541-Q1 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
  • SN74AHC1G14-Q1 – Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie

Nutzen Sie unser Logik-Portfolio für alle Ihre kabelgebundenen Netzwerkanwendungen, von den neuesten und schnellsten Wi-Fi®-Standards bis hin zu Schaltern mit geringem Stromverbrauch

Unser Logik-Portfolio kann die Designanforderungen für kabelgebundene Netzwerkanwendungen mit beispiellosen Merkmalen, Funktionen und kleineren Lösungsgrößen erfüllen.

Vorteile:

  • Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
  • Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
  • Unsere Niederspannungslogik (LVC)-Familie ermöglicht eine hohe Antriebsstärke (bis zu 32 mA bei 5 V) zum sauberen Ansteuern langer Leiterbahnen.

 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • SN74HCS541 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
  • SN74LVC1G07 – Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
  • SN74HCS05 – 6-Kanal-Inverter, 2 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen