Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Konfigurierbare & programmierbare Logik-ICs

Steigern Sie die Produktdifferenzierung und den Wert mit anpassbaren und programmierbaren Logiklösungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere konfigurierbaren und programmierbaren Logik-ICs bieten die nötigen Anpassungsoptionen, um Ihre Produkte weiter von der Konkurrenz abzuheben. Programmierbare Logikbausteine (Programmable Logic Devices, PLD), konfigurierbare Gatter und monostabile Vibratoren (One-Shot) von TI können zusätzliche Funktionen ermöglichen, die früher nicht ohne zahlreiche diskrete Bausteine umsetzbar gewesen wären. Diese Bausteine sind einfach zu programmieren und können Ihre Designs vereinfachen, indem sie die Anzahl der Komponenten und den benötigten Platinenplatz um über 90 % reduzieren.

Nach Kategorien durchsuchen

TPUL2G123-Q1
Multivibrator (One-Shot)

2-kanaliger monostabiler, retriggerbarer Impulsgenerator mit Multivibratoren für die Automobilindust

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.18

SN74AC3G99
Konfigurierbare Gatter

Ultrakonfigurierbares Multifunktions-Gate mit Tri-State-Ausgängen, 1,5 V bis 6 V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.14

TPLD1201
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.34

TPUL2G123
Multivibrator (One-Shot)

2-Kanal Monostabiler RC-konfigurierbarer Impulsgenerator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.16

SN74AC3G99-Q1
Konfigurierbare Gatter

Ultrakonfigurierbares Multifunktions-Gate mit Tri-State-Ausgängen, 1,5 V bis 6 V, für die Automobili

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.17

TPLD1201-Q1
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.40