Flipflops, Latches & Register
Synchroner und asynchroner Speicher
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Neue Produkte
Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257
8-Bit-Schieberegister mit Tri-State-Ausgangsregistern, 1,1–3,6 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1
Achtfach-Flipflops, Typ D, mit Tri-State-Ausgängen und integrierter Pegelübersetzung, für die Automo
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.201
Transparente D-Typ-Latches mit Tri-State-Ausgängen und integrierter Pegelübersetzung, für die Automo
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.201
Acht-Bit-Parallellast-Schieberegister mit TTL-kompatiblen Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1
Die wichtigsten Vorteile unserer Flipflops, Latches und Register
Das branchenweit umfangreichste Portfolio
Erfüllen Sie alle Ihre Logikanforderungen mit unserem breiten Portfolio von mehr als 900 Zählern, Flipflops, Latches und Registern.
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Modernste Mikroprozessortechnologie von heute
Qualifiziert für neueste Industriestandards
Prüfung und Fertigung nach den Qualitätsanforderungen von Automotive, Raumfahrt, Militär und Industrie
Das branchenweit kompakteste Gehäuse
Schaffen Sie mehr Raum auf der Platine und erhöhen Sie die Dichte mit den branchenweit kleinsten Gehäusen.
Gängige Anwendungen von Flipflops, Latches und Registern
Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen
Ein häufig auftretendes Problem bei der Arbeit mit einem Mikrocontroller besteht darin, dass er über zu wenig GPIO-Pins zum Einlesen mehrerer Sensoren verfügt. Über ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller eingelesen werden.
Druckschalter in Kippschalter umwandeln
Für einige Systemfunktionen ist ein Kippschalter erforderlich, z. B. als primärer Netzschalter für eine Anlage. In diesem Video wird kurz erläutert, wie Sie diese Umschaltung mit einem Taster oder einem Druckschalter durchführen.