Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Schieberegister

Synchrone Speicherregister mit seriellem Eingang, parallelem Ausgang bzw. parallelem Eingang und seriellem Ausgang

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel das Erhöhen der Anzahl von Eingängen auf einem Mikrocontroller oder das Erhöhen der Anzahl von Ausgängen auf einem Mikrocontroller, mit unserem Sortiment von mehr als 100 Schieberegistern mit parallelem Eingang, seriellem Ausgang sowie seriellem Eingang und parallelem Ausgang.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Vorgestellte Schieberegister

SN74AC165
Schieberegister

8-Bit-Schieberegister, 1,5 V bis 6 V, mit paralleler Last

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.10

SN74AC165-Q1
Schieberegister

8-Bit-Schieberegister, 1,5 V bis 6 V, mit paralleler Last für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12

SN74ACT596-Q1
Schieberegister

8-Bit-Schieberegister, 4,5 V bis 5,5 V, mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang für die Automob

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

SN74ACT596
Schieberegister

8-Bit-Serienein-/Parallelausgangsschieberegister (4,5 V bis 5,5 V)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.16

SN74AC596-Q1
Schieberegister

8-Bit-Schieberegister, 1,5 V bis 6,0 V, mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang für die Automob

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

SN74AC596
Schieberegister

8-Bit-Serienein-/Parallelausgangsschieberegister (1,5 V bis 6,0 V)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.16

Vorteile unserer Schieberegister 

checkmark

Schmitt-Trigger-Eingänge

Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.

checkmark

Vielseitiges Gehäuseangebot

Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 14 bis 28 Pins. Ausgewählte Gehäuse sind als Ausführung mit benetzbaren Flanken verfügbar. 

checkmark

Breites Spektrum an Schieberegister-Funktionen

Erfüllen Sie Ihre Designanforderungen mit synchronem und asynchronem Laden, Eingangs- und Ausgangsspeicherregistern und universellen Funktionen. 

Gemeinsame Anwendungen und Merkmale des Schieberegister-Portfolios

Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge eines Mikrocontrollers

Ein Mikrocontroller verfügt oft nicht über genügend GPIO-Pins (General Purpose Input/Output), um auf mehrere Sensoren oder LEDs zu schreiben. Ein Schieberegister mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Ausgängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller schreiben. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:44
Loaded: 9.58%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
SN74LV164A-Q1 AKTIV Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang (Automobilindustrie)
SN74HCT595 AKTIV 8-Bit-Schieberegister für die Automobilindustrie mit TLL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Au
SN74LV594A-Q1 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern für die Automobilindustrie

Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen

Es befinden sich oft nicht genügend GPIO-Pins (General Purpose Input/Output) an einem Mikrocontroller, um mehrere Sensoren einlesen zu können. Ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller lesen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:32
Loaded: 10.74%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:32
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
SN74LV165A-Q1 AKTIV Paralleles 8-Bit-Lastverschiebungsregister für die Automobilindustrie
SN74HCT165 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit parallelem Eingang/seriellem Ausgang
SN74HC165-Q1 AKTIV Schieberegister, Auto-Produktkatalog, 8 Bit, Parallellast

Reduzieren Sie die Rauschbelastung

Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschaufkommen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Designer sind ständig bestrebt, die Signalintegrität zu verbessern, den Stromverbrauch zu senken und die Zuverlässigkeit ihrer Systeme zu erhöhen. TI hat seine integrierte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Familie der nächsten Generation mit Schmitt-Auslöser entwickelt, um diese Ziele zu erreichen.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Die meisten CMOS-, BiCMOS- und TTL-Bausteine benötigen an den Eingängen steile Flanken beim Übergang von Low nach High und von High nach Low. Wenn die Flanken zu flach sind, kann dies zu übermäßigem Stromfluss oder Schwingungen oder zu einer Beschädigung des Bausteins führen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
SN74HCS166 AKTIV 8 Bit Parallellast-Schieberegister
SN74HCS165 AKTIV Schieberegister, 8 Bit, Parallellast, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
SN74HCS595 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Schmitt-Trigger-Eingängen und Tri-State-Ausgangsregistern

Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen

Bei dem Small-Outline Transistor Thin (SOT-23-THN) DYY-Gehäuse handelt es sich um ein bedrahtetes Gehäuse für diskrete Logik mit den Abmessungen 4,2 mm × 3,26 mm, das 57 % kleiner ist als das Äquivalent eines TSSOP-Gehäuses (Thin Shrink Small Outline Package). Das 0,5-mm-Standardraster des DYY-Gehäuses ermöglicht die einfache Integration in bestehende Fertigungseinrichtungen. 

Die Abmessungen des unbedrahteten 14-poligen BQA (WQFN)-Gehäuses (Very Very Quad Flat No-Lead) betragen gerade einmal 3 mm × 2,5 mm; damit ist das Gehäuse 76 % kleiner als das TSSOP-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in Ausführungen mit benetzbarer Flanke erhältlich, was eine optische Inspektion – statt der herkömmlichen Röntgeninspektion – bei der Fertigung ermöglicht.

Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP

Vorgestellte Produkte für Schieberegister
SN74HCS165 AKTIV Schieberegister, 8 Bit, Parallellast, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
SN74LV164A-Q1 AKTIV Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang (Automobilindustrie)
SN74LV594A-Q1 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern für die Automobilindustrie

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
Eine einfache Lösung, auf die Systementwickler zurückgreifen können, um weitere Ein- oder Ausgänge hinzuzufügen, ist die Verwendung einfacher Bausteine wie Schieberegister.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
Schieberegister bieten eine einfache, kostengünstige und flexible Methode zur Erhöhung der Gesamtzahl der Eingangs- oder Ausgangspins (EA) auf einem Systemcontroller. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
Logik- und Übersetzungsbausteine finden sich in den meisten Systemen, die einen Traktionswechselrichter steuern.
document-pdfAcrobat PDF