AND-Gatter

Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen oder das Aktiveren oder Deaktivieren digitaler Signale, mit unserem Sortiment von mehr als 100 AND-Gates. Das Sortiment umfasst Open-Drain- und Schmitt-Auslöser-Bausteinoptionen erhältlich in 1-zu-6-Kanal-Konfigurationen.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

Portfolio unterstützter UND-Gatter

SN74LVC1G09B-Q1
AND-Gatter

1-Kanal-AND-Gatter, 2 Eingänge, 1,1 V bis 5,5 V, mit Open-Drain-Ausgang, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.072

SN74LVC1G08B-Q1
AND-Gatter

AND-Gatter mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V, 32-mA-Antriebsstärke, für die Automobilindustr

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

SN74ACT09
AND-Gatter

4-Kanal-UND-Gatter (2 V bis 6 V, 2 Eingänge) mit TTL-kompatiblen Eingängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12

SN74ACT09-Q1
AND-Gatter

4-Kanal-AND-Gatter, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, mit TTL-kompatiblen Eingängen, für Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.142

SN54SC1G08-SEP
AND-Gatter

Strahlungstolerantes 1-Kanal-AND-Gatter mit 2 Eingängen

Warum sollten Sie sich für unsere AND-Gatter entscheiden?

checkmark

Weiter Betriebsspannungsbereich

Wählen Sie aus Produkten im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

checkmark

Vielseitiges Gehäuseangebot

Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar. 

checkmark

Schmitt-Trigger-Eingänge

Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit. 

Gemeinsame Anwendungen und Merkmale des UND-Gatter-Portfolios

Kombinieren von Power-Good-Signalen

Da Power-Good-Signale oft über relativ große Entfernungen geleitet werden, können sie die Parasitäreffekte nicht immer überwinden. Dieses Video behandelt kurz zwei einfache Lösungen mit Standard-Logikbausteinen.

Vorgestellte Produkte für AND-Gatter
SN74HCS08-Q1 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V (Autom
SN74LVC08A AKTIV Vierkanal-UND-Gatter mit zwei Eingängen, 1,65 V bis 3,6 V
SN74AHC1G08 AKTIV Highspeed-AND-Gatter (9 ns), 1 Kanal, 2 Eingänge, 2 V bis 5,5 V

Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von UND-Gattern

Digitale Signale müssen während des Systembetriebs mitunter aktiviert oder deaktiviert werden. In diesem Video erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, den Ausgang zu behandeln, wenn eine Leitung deaktiviert ist, und welche Logikbausteine die einzelnen Funktionen übernehmen können.

Vorgestellte Produkte für AND-Gatter
SN74HCS08-Q1 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V (Autom
SN74LVC08A AKTIV Vierkanal-UND-Gatter mit zwei Eingängen, 1,65 V bis 3,6 V
SN74AHC1G08 AKTIV Highspeed-AND-Gatter (9 ns), 1 Kanal, 2 Eingänge, 2 V bis 5,5 V

Auswirkungen von Rauschen reduzieren

Unsere Hochgeschwindigkeits-Metalloxid-Halbleitern mit Schmitt-Auslöser (HCS) arbeiten über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2 bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.

Technischer Artikel
Reduzieren Sie Rauschen und sparen Sie Energie mit der neuen Logikfamilie HCS
Designer sind ständig bestrebt, die Signalintegrität zu verbessern, den Stromverbrauch zu senken und die Zuverlässigkeit ihrer Systeme zu erhöhen. TI hat seine integrierte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Familie der nächsten Generation mit Schmitt-Auslöser entwickelt, um diese Ziele zu erreichen.
Technischer Artikel
Informationen zu Schmitt-Auslösern
Die meisten CMOS-, BiCMOS- und TTL-Bausteine benötigen an den Eingängen steile Flanken beim Übergang von Low nach High und von High nach Low. Wenn die Flanken zu flach sind, kann dies zu übermäßigem Stromfluss oder Schwingungen oder zu einer Beschädigung des Bausteins führen.
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
SN74HCS09 AKTIV UND-Gatter mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen, 4 Kanäle 2 Eingänge, 2 V bis 6 V
SN74HCS21-Q1 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 2 Kanäle, 4 Eingänge, 2 V bis 6 V (Autom
SN74HCS11 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 3 Kanäle, 3 Eingänge, 2 V bis 6 V

Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen

Das SOT-23-Thin (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste Gehäuse mit diskreten Logik-Anschlusspins (4,2 mm x 3,26 mm), und damit 57 % kleiner als ein vergleichbares TSSOP. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist das kleinste 14-polige QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead) von TI. Es misst 3,0 mm x 2,5 mm, und ist damit 76 % kleiner als das Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in „Wettable Flank“-Konfigurationen erhältlich, um eine optische Inspektion im Gegensatz zu herkömmlichen Röntgeninspektionen während der Fertigung zu ermöglichen.

 

Von links nach rechts: SOT-23-THIN, TSSOP, SOIC, SSOP

Vorgestellte Produkte für Modernste Gehäuse
SN74AHC08 AKTIV Highspeed-AND-Gatter (9 ns), 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 5,5 V
SN74AHCT08Q-Q1 AKTIV UND-Gatter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, 4 Kanälen, 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V (Automobilindu
SN74AHC1G09-Q1 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit Open-Drain-Ausgängen, 1 Kanal, 2 Eingänge, 2 bis 5,5 V, für die A

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Logik – Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf Ihre Fragen mit den wichtigsten FAQs zur Logik- und Spannungsübersetzung.
Application note
Application note
Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A)
Netzwerk-Switches (Schalter für drahtlose und drahtgebundene Infrastrukturen) integrieren zahlreiche Subsysteme, die für die Kommunikation mit hohem Datendurchsatz verantwortlich sind und für die nächste Generation von Internet-, Cloud- und 5G-Lösungen von entscheidender Bedeutung sind.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Enable and Disable Digital Signals
Ein digitales Signal kann durch eine Vielzahl von Logikbausteinen aktiviert oder deaktiviert werden.
document-pdfAcrobat PDF