Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Kombinationsgatter

Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen, das Aktiveren oder Deaktivieren digitaler Signale oder das Überwachen mehrerer Fehlersignale, mit unserem Sortiment von mehr als 20 Kombinations-Gates. Das Sortiment umfasst Open-Drain- und Tri-State-Bausteinoptionen erhältlich in 1-8-Kanal-Konfigurationen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Unterstützte Kombigatter

Warum sollten Sie sich für unsere Kombigatter entscheiden?

checkmark

Große Auswahl an robusten und zuverlässigen Produkten

Wählen Sie aus über 10 Kombinationsgattern in Militärqualität mit einem Temperaturbereich von –55 bis 125 °C

checkmark

Vielfältige Gehäuse- und Pin-Kombinationen

Gehäuse ab 22 mm2 mit 14 bis 20 Pins

Gängige Anwendungen von Kombigattern

Aktivieren oder Deaktivieren eines digitalen Signals

Digitale Signale müssen während des Systembetriebs mitunter aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Technische Ressourcen

Video
Video
Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen
"Stromversorgung einwandfrei"-Signale werden in Systemen häufig über relativ große Entfernungen geroutet und können die Parasitäreffekte nicht immer überwinden. Dieses Video behandelt kurz zwei einfache Lösungen mit Standard-Logikbausteinen.
Video
Video
Aktivieren oder deaktivieren eines digitalen Signals
Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.
Video
Video
Verwenden von weniger Eingängen zum Überwachen von Fehlersignalen
Dieses Video erörtert eine Methode zur Reduzierung der Anzahl erforderlicher Eingänge zur Überwachung einer Reihe von Fehlermerker-Ausgängen in einem Beispielsystem.