XNOR-Gatter (Exklusives NOR)

Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Vergleichen digitaler Signale oder das Erkennen von Phasenunterschieden in Eingangssignalen oder das Vergleichen bei zwei gleichartigen Eingänge, mit unserem Sortiment an XNOR-Gates. Das Sortiment umfasst Open-Drain- und Schmitt-Auslöser-Bausteinoptionen erhältlich in 4 Kanal-Konfigurationen.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

XNOR-Gatter

Warum sollten Sie sich für unsere XNOR-Gatter entscheiden?

checkmark

Weiter Betriebsspannungsbereich

Wählen Sie aus Produkten im Bereich von 2 V bis 18 V, die Ihre sämtlichen Anwendungsanforderungen erfüllen.

checkmark

Vielseitiges Gehäuseangebot

Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins.

checkmark

Schmitt-Trigger-Eingänge

Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit. 

Gängige Anwendungen von XNOR-Gattern

Ein Phasendetektor gibt ein PWM-Signal aus, das der Phasendifferenz zwischen den Eingangssignalen entspricht. In diesem Video erfahren Sie, wie ein XNOR-Gatter als invertierter Phasendetektor genutzt werden kann.

Vorgestellte Produkte für XNOR-Gatter
SN74HCS266 AKTIV Vierfache 2-Eingangs-Exklusiv-XNOR-Gatter mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen<
SN74HCS7266-Q1 AKTIV 4-Kanal-XNOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2 V bis 6 V und geringem Stromverbrauch (exklusive NOR) mit Sch
SN74HCS7266 AKTIV Vierfach-XNOR-Gatter, 2 Eingänge, mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Die meisten CMOS-, BiCMOS- und TTL-Bausteine benötigen an den Eingängen vergleichsweise steile Flanken beim Übergang von Low nach High und von High nach Low. Wenn die Flanken zu flach sind, kann dies zu übermäßigem Stromfluss, Schwingungen und sogar zu einer Beschädigung des Bauteils führen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Die nächste Generation der Highspeed-CMOS-Familie mit integrierten Schmitt-Trigger-Eingängen von TI wurde entwickelt, um Sie bei der Verbesserung der Signalintegrität, der Reduzierung des Stromverbrauchs und der Steigerung der Robustheit in den Bereichen Automobil, Industrie und Verbraucherelektronik zu unterstützen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
Fehlerquellensignale können kombiniert werden, um die Anzahl der erforderlichen Eingänge eines Systemcontrollers zu reduzieren, wenn es wichtiger ist, zu wissen, dass ein Fehler aufgetreten ist, als zu wissen, welches Bauteil den Fehler ausgelöst hat.
document-pdfAcrobat PDF