XOR-Gatter (Exklusives OR)
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
4-kanalige Automobil-XOR-Gatter mit 2 TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, 4,5–5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.161
4-kanaliges XOR-Gatter (Exklusiv-ODER) für die Automobilindustrie mit 2 Eingängen, 1,5 V bis 6 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.134
Verbessertes Produkt, Einzel-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.64
Warum sollten Sie sich für unsere XOR-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie aus Produkten im Bereich von 0,8 V bis 18 V, die Ihre sämtlichen Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Schmitt-Trigger
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Auslöser-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Gängige Anwendungen von XOR-Gattern
Erkennen von Phasendifferenzen in Eingangssignalen
Ein Phasendetektor gibt ein PWM-Signal aus, das der Phasendifferenz zwischen den Eingangssignalen entspricht. Dieses Video erklärt kurz und prägnant, wie ein XOR-Gatter als Phasendetektor funktioniert.