NAND-Gatter
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
1-Kanal-AND-Gatter, 2 Eingänge, 1,1 V bis 5,5 V, mit Open-Drain-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.024
4-Kanal-NAND-Gatter mit 4 Eingängen und TTL-kompatiblen Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.075
4-Kanal-NAND-Gatter mit 4 Eingängen und TTL-kompatiblen Eingängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.088
4-Kanal NAND-Gatter, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.106
Warum sollten Sie sich für unsere NAND-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie Produkte im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Ausgewählte Gehäuse sind als Ausführung mit benetzbaren Flanken verfügbar.
Schmitt-Auslöser
Unsere Highspeed-CMOS-Produkte mit Schmitt-Trigger (HCS) bieten eine überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Gängige NAND-Gatter-Anwendungen
Entwerfen Sie eine Alarm oder Manipulationssicherungsschaltung mit einem S-R-Latch
Kritische Systeme, die Ereignisse kenntlich machen und behandeln müssen, nutzen Alarmschaltkreise. Dieses Video stellt eine einfache Set-Reset-Latching-Lösung (S-R) vor, mit der das Verpassen von alarmauslösenden Ereignissen vermieden werden kann.