NOR-Gatter
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
NOR-Gatter für die Automobilindustrie mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, 4,5–5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.21
4-kanalige NOR-Gatter für die Automobilindustrie mit 2 Eingängen, 1,5–5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.224
Verbessertes Produkt, Einzel-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.702
Warum sollten Sie sich für unsere NOR-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie Produkte im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Ausgewählte Gehäuse sind als Ausführung mit benetzbaren Flanken verfügbar.
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) verfügt über Schmitt-Trigger-Eingänge, die eine überragende Störfestigkeit bieten.
Gängige NOR-Gatter-Anwendungen
Entwerfen Sie eine Alarm oder Manipulationssicherungsschaltung mit einem S-R-Latch
Kritische Systeme, die Ereignisse kenntlich machen und behandeln müssen, nutzen Alarmschaltkreise. Dieses Video stellt eine einfache Set-Reset-Latching-Lösung (S-R) vor, mit der das Verpassen von alarmauslösenden Ereignissen vermieden werden kann.
Vorgestellte Produkte für NOR-Gatter
Reduzieren Sie die Rauschbelastung
Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschaufkommen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Bei dem Small-Outline Transistor Thin (SOT-23-THN) DYY-Gehäuse handelt es sich um ein bedrahtetes Gehäuse für diskrete Logik mit den Abmessungen 4,2 mm × 3,26 mm, das 57 % kleiner ist als das Äquivalent eines TSSOP-Gehäuses (Thin Shrink Small Outline Package). Das 0,5-mm-Standardraster des DYY-Gehäuses ermöglicht die einfache Integration in bestehende Fertigungseinrichtungen.
Die Abmessungen des unbedrahteten 14-poligen WQFN (BQA)-Gehäuses (Very Very Quad Flat No-Lead) betragen gerade einmal 3 mm × 2,5 mm; damit ist das Gehäuse 76 % kleiner als das TSSOP-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in Ausführungen mit benetzbarer Flanke erhältlich, was eine optische Inspektion – statt der herkömmlichen Röntgeninspektion – bei der Fertigung ermöglicht.
Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP