OR-Gatter
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Automobil-Highspeed-OR-Gatter (7 ns) mit 4 Kanälen, 2 Eingängen, 1,5–6 V, 24 mA Antriebsstärke
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.184
4-kanaliges Automobil-OR-Gatter mit 2 TTL-kompatiblen Eingängen, 4,5–5,5 V und 24 mA Antriebsstärke
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.179
Warum sollten Sie sich für unsere OR-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie Produkte im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) verfügt über Schmitt-Trigger-Eingänge, die eine überragende Störfestigkeit bieten.
Gängige OR-Gate-Anwendungen und -Funktionen
Fehlersignale mit weniger MCU GPIO-Kanälen überwachen
Viele Systeme haben mehrere Fehlermarkierungen zu überwachen. Wenn die Fehlermeldung als solche wichtiger ist als das genaue Modul, in dem er aufgetreten ist, kann die Anzahl der zur Überwachung dieser Fehlermarkierungen notwendigen Eingänge verringert werden. Dieses Video erörtert eine Methode zur Reduzierung der Anzahl erforderlicher Eingänge zur Überwachung einer Reihe von Fehlermerker-Ausgängen in einem Beispielsystem.
Vorgestellte Produkte für OR-Gatter
Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von OR-Gattern
Digitale Signale müssen während des Systembetriebs mitunter aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.
Vorgestellte Produkte für OR-Gatter
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Bei dem Small-Outline Thin (SOT-23-THN) DYY-Gehäuse handelt es sich um ein bedrahtetes Gehäuse für diskrete Logik mit den Abmessungen 4,2 mm × 3,26 mm, das 57 % kleiner ist als das Äquivalent eines TSSOP-Gehäuses (Thin Shrink Small Outline Package). Das 0,5-mm-Standardraster des DYY-Gehäuses ermöglicht die einfache Integration in bestehende Fertigungseinrichtungen.
Die Abmessungen des unbedrahteten 14-poligen WQFN (BQA)-Gehäuses (Very Very Quad Flat No-Lead) betragen gerade einmal 3 mm × 2,5 mm; damit ist das Gehäuse 76 % kleiner als das TSSOP-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in Ausführungen mit benetzbarer Flanke erhältlich, was eine optische Inspektion – statt der herkömmlichen Röntgeninspektion – bei der Fertigung ermöglicht.
Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP
Vorgestellte Produkte für OR-Gatter
Reduzieren Sie die Rauschbelastung
Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschaufkommen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
oder Schwingungen oder zu einer Beschädigung des Bausteins führen.