Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Logikgatter

Breites Spektrum an Logik-Gate Funktionen in verschiedenen Gehäuseoptionen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Mit über 600 Logikgatter-Funktionen ist unser Portfolio an Logikgattern das umfassendste Portfolio der Branche. Mit Integration, Funktionen, Funktionalität und Leistung, die ihresgleichen suchen, ermöglichen Ihnen unsere Bausteine, alle Designanforderungen zu erfüllen, von verbesserten Rauschabständen bis hin zu kleineren Gehäusen in allen Anwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
SN74ACT86-Q1
XOR-Gatter (Exklusives OR)

Automotive, 4-ch, 2-input, 4.5V to 5.5V XOR (exclusive OR) gates with TTL-compatible CMOS inputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.16

SN74ACT32-Q1
OR-Gatter

Automotive, 4-ch, 2-input, 4.5V to 5.5V 24-mA drive strength OR gate with TTL-compatible inputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.18

SN74AC02-Q1
NOR-Gatter

Automotive, 4-channel, 2-input, 1.5V to 5.5V NOR gates

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22

SN74AC00-Q1
NAND-Gatter

Automotive, 4-ch, 2-input, 1.5V to 6V NAND gates

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

SN74ACT08-Q1
AND-Gatter

UND-Gatter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, 4 Kanälen, 2 Eingängen und 4,5 V bis 5,5 V für die Au

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12

SN74AC86-Q1
XOR-Gatter (Exklusives OR)

Automotive, 4-ch, 2-input, 1.5V to 6V XOR (exclusive OR) gate

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12

Die wichtigsten Vorteile unserer Logikgatter

checkmark

Das branchenweit umfangreichste Portfolio

Erfüllen Sie mit unserem breit aufgestellten Portfolio von 600 Bausteinen alle Ihre Logikanforderungen, und erhalten Sie die Unterstützung, die Sie brauchen und wann Sie sie brauchen

checkmark

Optimiert für Controller der nächsten Generation

Modernste Mikroprozessortechnologie von heute 

checkmark

Qualifiziert für neueste Industriestandards

Prüfung und Fertigung ausgerichtet auf die Erfüllung der Qualitätsanforderungen in den Bereichen Automobil, Raumfahrt, Militär und Industrie

checkmark

Das branchenweit kompakteste Gehäuse

Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen

Grundlegendes zur Nomenklatur von Logikbausteinen

Aufbau der Teilenummer eines Logikbausteins

Kennt er oder sie die Komponenten der Teilenummer eines Logikbausteins, kann jeder Ingenieur/jede Ingenieurin die Funktion und Merkmale eines Logikbausteins von TI leicht erkennen. Dies kann es einfacher machen, Platinendesigns zu überprüfen, zu verstehen, welches Bauteil im Prüfsockel sitzt, und sich durch einen Haufen von Reservekomponenten zu wühlen. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:26
Loaded: 11.54%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:26
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
Logic Guide (Rev. AB)
Als weltweit führender Anbieter von Logikbausteinen bietet TI ein breites Spektrum an Logikfunktionen und -technologien, das von den bewährten Bipolar- und BiCMOS-(Bipolar Complementary Metal-Oxide Semiconductor-)Produktfamilien bis hin zu den neuesten CMOS-Produktfamilien reicht.
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
Support-Forum für Logik-Produkte
Das Support-Forum für Logik-Produkte von Texas Instruments (TI) ist eine umfangreiche Online-Wissensdatenbank, auf der rund um die Uhr Millionen von technischen Fragen und Lösungen verfügbar sind. Sie können Inhalte zu Logik-ICs durchsuchen oder Fragen an den technischen Support stellen.
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
In den meisten Systemen, die einen Traktionswechselrichtermotor steuern, finden sich Logik- und Umsetzungsbausteine. Diese Ressource hilft bei der Suche nach der passenden Logikfamilie für Ihren Anwendungsfall.
document-pdfAcrobat PDF